無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
3.MR104FHと接続(両側固定IPの場合)
接続例
東京のネットワーク(192.168.100.0/24)と大阪のネットワーク(192.168.200.0/24)をIKE接続する場合の設定例です。
東京も大阪もどちらもプロバイダーとの契約で固定IPアドレスを使用しています。MR104DV(ファーム1722)、MR104FH(ファーム2.02A2)使用。
東京側 MR104DVの設定(固定IP)
大阪側 MR104FH の設定(固定IP)