2.MR104DV対向接続 (片側動的IPの場合)
接続例
東京のネットワーク(192.168.100.0/24)と大阪のネットワーク(192.168.200.0/24)をIKEで接続する場合の設定例です。プロバイダーとの契約が東京側は、固定IPアドレスで大阪側は、動的IPアドレスを使用しています。MR104DV(ファーム1722)使用。
![MR104DV対向接続 (片側動的IPの場合) 図](../bb/img/dv_dv_douteki_setsuzoku.jpg)
・東京側 MR104DVの設定(固定IP)
![東京側 MR104DVの設定 (固定IP) 画面キャプチャー](../bb/img/dv_dv_douteki_tokyo.jpg)
- ・
- リモートゲートウェイアドレス 接続先(大阪)が動的IPアドレスなので「動的」をクリックしします。
- ・
- 方向 リモートゲートウェイアドレスで「動的」を選択すると「応答者」固定になります。
- ・
- ローカル認証 ローカル(東京)側は固定IPなので、IPアドレスで認証が可能です。
- ・
- リモート認証 リモート(大阪)側は動的IPなので、IPアドレスで認証が取れません。よって名称で認証を行います。ここでは「omron」という名称で認証を行います。
- ・
- 交換モード リモートゲートウェイアドレスで「動的」を選択すると「アグレッシブモード」固定になります。
・大阪側 MR104DV の設定(動的IP)
![大阪側 MR104DV の設定 (動的IP)画面キャプチャー](../bb/img/dv_dv_douteki_osaka.jpg)
- ・
- リモートゲートウェイアドレス 接続先(東京)が固定IPアドレスなので「固定」をクリックし、接続先のIPアドレスを入力します。
- ・
- 方向 ローカル(大阪)側は動的IPなので、「起動者」を選択します。
- ・
- ローカル認証 ローカル(大阪)側は動的IPなので、名称で認証を行う必要があります。
- ・
- リモート認証 リモート(東京)側は固定IPなので、IPアドレスで認証が可能です。
- ・
- 交換モード 片側動的IPの場合、「アグレッシブモード」を選択します。