無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
1.MR104DV対向接続 (両側固定IPの場合)
接続例
東京のネットワーク(192.168.100.0/24)と大阪のネットワーク(192.168.200.0/24)をIKE接続する場合の設定例です。
東京も大阪もどちらもプロバイダーとの契約で固定IPアドレスを使用しています。MR104DV(ファーム1722)使用。
・東京側 MR104DVの設定(固定IP)
・大阪側 MR104DV の設定(固定IP)