レスキューハート HDF-3500
軽量&コンパクトサイズ。 音声と光によるガイドで操作に 迷わないAED
製品の特長
使用環境や設置場所を選ばない小型軽量タイプ
本体の質量は約1.1kg(AEDキャリングケースは含まず)と小型軽量で携行しやすいため、簡単に持ち運べます。音声と光によるガイドで操作に迷わない
電源を入れると、スピーカーから操作方法を説明する音声ガイドが流れます。さらに、音声に合わせて本体上部のパネルにLEDランプが点滅し、除細動パッドを貼るタイミングや位置をはじめ、操作方法を光でお知らせします。初めての方でも迷わず使えます。
迅速な救助をサポートする、シンプルで使いやすいデザイン
見やすい大きなパネルに、視認性の高いアイコンを表示。操作ボタンは、「電源ボタン」と「ショックボタン」の2種類のみという構成で、シンプルでわかりやすいデザインです。エスカレーション電気ショックを行う「SCOPE™ バイフェージック技術」
心肺停止者の状態を判断して効果的な電気ショックを実行する、独自の「SCOPE™ バイフェージック技術※1」を搭載。使用者に最適な電気ショックを実行します。また、電気ショックを2回実施しても回復がみられない場合、3回目以降は2015年のガイドラインで推奨されている「エスカレーション電気ショック※2」を行います。
主な仕様
| 一般的名称 | 非医療従事者向け自動除細動器 |
| 販売名 | 自動体外式除細動器 レスキューハート HDF-3500 |
| 本体質量 | 約1.1kg(除細動パッドパックを含む) |
| 外形寸法 | 本体:縦200mm×幅180×高さ50mm |
| 電源 | 単回使用の使い捨てバッテリー(除細動パッド一体型) (二酸化マンガンリチウムバッテリー(LiMnO2) 18V) |
| LED表示ガイド | パッド貼り付け表示、接触禁止表示、接触安全(CPR 実行)表示、ショックボタン、スタンバイ表示 |
| 音声ガイド | 操作を誘導するための音声ガイド |
| 付属品 | 除細動パッドパック(除細動パッド+バッテリー)、AEDキャリングケース 取扱説明書、医療機器添付文書、日常点検項目表、簡易マニュアル AEDの設置情報に関する登録のお願い、 AED設置情報の登録書(FAX用) AED設置場所変更登録票、サインシール、AED消耗品交換時期表示ラベル ※お買い上げの製品によって、付属されるパッドパックの種類、個数は異なります。 |
| メモリー | 90分(心電図およびイベント/インシデント記録) |
| クラス分類 | 高度管理医療機器、特定保守管理医療機器 |
| 医療機器承認番号 | 22700BZI00047000 |
| 選任製造販売元 | オムロン ヘルスケア株式会社 |
| 外国特例承認取得者 | HeartSine Technologies, Limited (北アイルランド) |
各部の名称

除細動パッドパック

いつでも使用できるよう、日頃からの点検が重要です
AEDは救命処置のための医療機器です。
AEDを設置したら、いつでも使用できるように、消耗品の有効期限などを日頃から点検することが重要です。
・未就学児には、未就学児専用除細動パッドパック(別売品)を使用してください。
*未就学児専用除細動パッドパックがない場合は、付属の除細動パッドパックを使用してください。
*付属の除細動パッドパックを未就学児に使用する場合には、特に、2枚のパッドが触れ合うことがないよう、注意してください。
・AEDを設置した際は、AED管理者を設け、製造販売業者の推奨する保守点検を行い、いつでも使用できる状態に管理してください。特に、電極パッドパックの使用期限の確認および期限内の交換を確実に実施してください。
・除細動パッドパック等の消耗品に使用期限があることを明記したAED消耗品交換時期表示ラベルを、外部から確認できるように、付属のAEDキャリングケースの分かりやすい位置に取り付けてください。
・AED設置者および管理者は、次の場合、製造販売業者又は販売業者に連絡してください。
不測の事態の発生時/譲渡する時(高度管理医療機器等販売業の許可業者に限る)/廃棄する時
・除細動パッドパックは再使用禁止であり、使い捨てです。
・医療機器は、その品質、有効性および安全性の確保を維持する期間を明確化するために、「耐用期間」が設定されています。「耐用期間」を過ぎたAEDは、できるだけすみやかな更新をお勧めします。