ホーム > ソリューション・製品 > セーフティソリューション ER6022シリーズ
セーフティソリューション ER6022シリーズ
ER1022を軽量コンパクト化したローププル非常停止スイッチです。非常停止ボタンとLED表示灯のあり/なしを選択できるコストバリューに優れたロープスイッチです。ロープ長は最大80メートルまでをカバーし取付け位置を選びません。
ER1032シリーズ
ER1022を軽量コンパクト化したローププル非常停止スイッチです。非常停止ボタンとLED表示灯のあり/なしを選択できるコストバリューに優れたロープスイッチです。ロープ長は最大80メートルまでをカバーし取付け位置を選びません。
ER6022シリーズ 仕様表
型式 | オーダー 番号 |
最長 ロープ長 |
非常停止 ボタン |
LED 表示灯 |
接点構成 | 重量 | コンジット |
ER6022-021M | 44506-5010 | 80m | 未付属 | 未付属 | 2NC+1NO | 約880g | 3×M20 |
ER6022-021N | 44506-5020 | 3×1/2in.NPT | |||||
ER6022-031M | 44506-5050 | 3NC+1NO | 3×M20 | ||||
ER6022-031N | 44506-5060 | 3×1/2in.NPT | |||||
ER6022-022M | 44506-5070 | 2NC+2NO | 3×M20 | ||||
ER6022-022N | 44506-5080 | 3×1/2in.NPT | |||||
ER6022-031ML | 44506-5150 | 付属 | 3NC+1NO | 3×M20 | |||
ER6022-031NL | 44506-5160 | 3×1/2in.NPT | |||||
ER6022-022ML | 44506-5170 | 2NC+2NO | 3×M20 | ||||
ER6022-022NL | 44506-5180 | 3×1/2in.NPT | |||||
ER6022-021ME | 44506-5210 | 付属 | 未付属 | 2NC+1NO | 3×M20 | ||
ER6022-021NE | 44506-5220 | 3×1/2in.NPT | |||||
ER6022-031ME | 44506-5250 | 3NC+1NO | 3×M20 | ||||
ER6022-031NE | 44506-5260 | 3×1/2in.NPT | |||||
ER6022-022ME | 44506-5270 | 2NC+2NO | 3×M20 | ||||
ER6022-022NE | 44506-5280 | 3×1/2in.NPT | |||||
ER6022-021MEL | 44506-5410 | 付属 | 2NC+1NO | 3×M20 | |||
ER6022-021NEL | 44506-5420 | 3×1/2in.NPT | |||||
ER6022-031MEL | 44506-5450 | 3NC+1NO | 3×M20 | ||||
ER6022-031NEL | 44506-5460 | 3×1/2in.NPT | |||||
ER6022-022MEL | 44506-5470 | 2NC+2NO | 3×M20 | ||||
ER6022-022NEL | 44506-5480 | 3×1/2in.NPT |