セーフティソリューション ER5018シリーズ
ロープ長40メートルまでの範囲をカバーするシンプルなモデルです。非常停止ボタンなしのモデルでも、オプションの非常停止ボタンを購入いただくと容易に追加が可能です。
ER5018シリーズ
ロープ長40メートルまでの範囲をカバーするシンプルなモデルです。非常停止ボタンなしのモデルでも、オプションの非常停止ボタンを購入いただくと容易に追加が可能です。

ER5018シリーズ 仕様表
| 型式 | オーダー 番号 |
最長 ロープ長 |
非常停止 ボタン |
LED 表示灯 |
接点構成 | 重量 | コンジット |
| ER5018-021M | 44506-4010 | 40m | 未付属 | 選定不可 | 2NC+1NO | 約675g | 3×M20 |
| ER5018-021N | 44506-4020 | 3×1/2in.NPT | |||||
| ER5018-030M | 44506-4030 | 3NC | 3×M20 | ||||
| ER5018-030N | 44506-4040 | 3×1/2in.NPT | |||||
| ER5018-021ME | 44506-4110 | 付属 | 2NC+1NO | 3×M20 | |||
| ER5018-021NE | 44506-4120 | 3×1/2in.NPT | |||||
| ER5018-030ME | 44506-4130 | 3NC | 3×M20 | ||||
| ER5018-030NE | 44506-4140 | 3×1/2in.NPT |
