入退室管理ソリューションICカード入退室管理
ID情報と紐づけて様々なシステムと
連動できる高い柔軟性
ICカード認証は最もポピュラーで柔軟性の高い入退室管理システムです。目的や用途に合わせて自由に組み合わせ、導入後も拡張させていくことができます。社員証やFelicaなど色々なカードに対応しています。
勤怠システムとの連携により、出退時間の記録・管理が可能です。

ICカード入退室管理の導入シーンSCENE
ICカード入退室管理システムの特長FEATURES
FEATURES 01
部屋の重要度に合わせて入退室を管理したい
自分の担当エリア以外には入室できないなど、エリア毎に入退室可能な人を制限することができます。


FEATURES 02
規模に合わせて個別管理や部屋ごとの管理切り替えを行いたい
各制御ユニットと専用の管理ソフトを組み合わせることで最大48,000ゲートまで管理することが可能です。

FEATURES 03
後からセキュリティレベルを変更したい
部屋の用途が変わるなど、後からセキュリティレベルを高くする場合でも簡単なデータ変更でレベルアップが可能です。

FEATURES 04
在室状況を一元管理したい
個室の在室状況を管理し照明をコントールします。
また室内の人数を制限することができ、設定人数を超えたらアラートを出すことができます。


ICカード入退室管理システム
機能説明FUNCTION
システム構成例

管理機能