Wnn8 for Linux/BSD

文字入力技術

Wnn8 ロゴ

Wnn8 アップデートモジュール(フルセット版)

注意事項

  • ご使用前に動作環境ページにて動作確認済みの OS/ディストリビューション/バージョンを確認してください。
    そちらに記載されていない OS は動作対象外となります。
  • ご利用のディストリビューション/バージョン向けのアップデートモジュールを適用してください。
    異なるアップデートを適用すると OS の動作に問題が発生する場合があります。
  • 本フルセット版にライセンスパスワードは付属していません。
    初期インストールされる場合は、お手元の「Wnn8 製品版 CD-ROM」を用意してください。
海外からのダウンロードについて
現在、海外からのアクセスを制限させていただいております。
海外在住でアップデートモジュールを必要とされるお客様、または日本国内にもかかわらずアクセスできないお客様は、お手数ですが wnn-info@omron.com までご連絡ください。

ダウンロード

インストールパッケージ一式とインストーラを収録したアーカイブです。

Red Hat Enterprise Linux 8/CentOS 8 用 (x86_64)
Red Hat Enterprise Linux 7/CentOS 7 用 (x86_64)
Red Hat Enterprise Linux 6/CentOS 6/Vine Linux 6 用 (i386/x86_64)

wnn8-rpm_200831-1.tgz      32,759,475 Bytes    ['20.09.10]


Debian GNU/Linux 8 (jessie) 用 (i386/amd64)
Debian GNU/Linux 7 (wheezy) 用 (i386/amd64)

wnn8-deb-fullset_180830-1.tgz      20,765,096 Bytes    ['18.09.18]


FreeBSD 12.1-RELEASE 用 (amd64)

wnn8-fb12_200708-1.tgz      16,991,540 Bytes    ['20.07.16]


FreeBSD 11.3-RELEASE 用 (i386/amd64)

wnn8-fb11_200708-1.tgz      21,901,665 Bytes    ['20.07.16]

アップデート手順

アップデートは以下の手順を参考に root 権限で実施してください。

  • ※ 本フルセット版にライセンスパスワードは含まれていません。
    システムに Wnn8 を一度もインストールされていない場合は、 「Wnn8 製品版 CD-ROM」を用意してください。
  1. Wnn8 製品版 CD-ROM をマウントし、マウント先ディレクトリを確認します。
    本手順では /media/WNN8LINUX にマウントされたものとします。
    すでに Wnn8 がインストールされている場合は本手順はスキップしてください。
  2. ダウンロードしたアーカイブを展開し、作成されたディレクトリに移動します。
    ※実際のアーカイブ名/ディレクトリ名に置き換えて実施してください。
    • # tar xzpf wnn8-rpm_200831-1.tgz
    • # cd wnn8-rpm
  3. インストーラを起動します。
    ターミナルエミュレータをご利用の場合はコマンド実行してください。
    • # sh ./Install
    ファイルマネージャをご利用の場合は Install をダブルクリックし、 [端末内で実行] を選択してください。
  4. 表示されるメッセージに答えつつインストールを進めてください。
    中止したい場合は [Ctrl]+[C] の実行で中断できます。
    ご利用の環境に応じて以下の処理が行われます。
    • Wnn8 のインストールに必要な"必須パッケージ"がシステム内に存在しない場合、インストールが中断されます。
      表示されたパッケージをインストールし、手順3 からやり直してください。
    • 「インストール方法の選択」でインストールする Wnn8 パッケージを選択します。
      通常は「フルインストール」を選択してください。
    • Wnn8 の動作に必要な"依存パッケージ"がシステム内に存在しない場合、インストールが中断されます。
      表示されたパッケージをインストールし、手順3 からやり直してください。
  5. CD-ROM のパスワードファイルを自動検出できなかった場合、 「パスワードファイルの場所を指定してください」とメッセージが表示されます。
    手順1で確認した CD-ROM のマウント先パスを入力してください。
    • パスワードファイルの場所を指定してください。: /media/WNN8LINUX
    もしエラーになったりファイルを正しく認識できなかった場合はインストーラが終了します。
    再実行する前にパスワードの手動設定を行ってください。手動設定手順はアーカイブ内の README ファイルに記載されています。
  6. インストールの実行後、OS環境に応じてシステム設定変更のメッセージが表示される場合があります。
    Wnn8 の動作に必要ですので必ず設定を行ってください。
    • IBus の無効化 ・・・・・ 詳細はこちらを参照してください。
    • SELinux のポリシー設定変更 ・・・・・ 詳細はこちらを参照してください。
    • 日本語 EUC ロケールの追加
  7. 「インストール終了」と表示されたら完了です。
    必要に応じて初期設定を行ってください。

この製品のお問い合わせ・ご相談はこちら

お気軽に
お問い合わせください
電話/FAXでのお問い合わせ
03-6718-3712
03-6718-3713

営業時間:9:00~17:30(土日祝を除く)

メールでのお問い合わせ
wnn-info@omron.com

担当事業部:ライフインフラソリューション事業部 UXソリューション部

〒108-0075 東京都港区港南2-3-13 品川フロントビル7F