 
						 
					- ホーム
- 製品・サービス
- 設備監視/モニタリング
- 製品情報一覧
- 小型多目的監視装置 AMT300
小型多目的監視装置
AMT300
- 主な特長
- システム構成
- 仕様
- ダウンロード
- お問合せ
主な特長
Feature
1台で最大10個のセンサによる監視が可能
- 各種アナログセンサ―やデジタルセンサ―を合計10個接続出来、センサーが対応する環境事象について計測が可能となります
デジタル出力2点での制御が可能
- デジタル2点まで出力が可能
- アナログ入力閾値やデジタル入力を条件にした、デジタル出力を使った現場での制御(警告灯点灯やバルブ閉動作など)が可能です。
省スペースと耐環境性能を実現
- W155×H86×D33.7mm(外部アンテナ除く)の省スペースサイズ
- -20~60℃の広い使用環境
充実したデータ計測をご提供
- アナログ分解能16ビットで高精度なデータ計測が可能です。
- 設備の稼働時間・回数の計測が可能です。
取付方法や電源電圧など容易な設置性を実現
- 背面に磁石が取り付けてあるため、金属の盤に工事不要で容易に貼り付け設置が可能になります。
- 電源電圧は100V~200V対応しています。
クラウド画面で簡単に警報や異常検知設定が可能
- 各センサーが取得する各データには個別に警報の設定が可能です。
- ユーザーは警報設定後、装置に備え付けのLEDやサーバからのメール通知等で異常状態を知ることが出来ます。
- 接点入力機能により、ある物が「動作した・しない」といった状態の変化を検知し、通報としてユーザーへ通知することが出来ます。本機能により、機器の運転時間の計測など、状態の維持継続時間の計測をおこなうことも出来ます。
システム構成
System
タンク水位監視システム構成例
 
												河川水位監視構成例
 
												仕様
Specification
AMT300本体
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| 項目 | 仕様 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| アナログ入力 (入力 0 ~ 1) | 点数 | 非絶縁 2点(ペアGND接点) | 個別にデジタル入力への切り替え可能 | 
| 計測範囲 | 0~20mA:電流計測モード | 入力インピーダンス:250Ω | |
| 0~5V:電圧計測モード | 入力インピーダンス:2MΩ | ||
| 測定精度 | ±1.0%FS(周囲温度23±5℃) | ||
| 分解能 | 16bit | ||
| デジタル入力 (無電圧) (入力 0 ~ 7) | 点数 | 非絶縁 8点(ペアGND接点) | [入力方式] パルス入力:ON時間積算、パルス積算 イベントトリガ入力(ON/OFF変化) サンプリング周期:5ms | 
| 接続先条件 | 無電圧接点、またはオープンコレクタ | ||
| 入力方式 | Source型入力 | ||
| 検出範囲 | ・ON電圧:2.0V以上 ・OFF時電流:0.1mA 以下 ・最小パルス幅:10msec | ||
| デジタル入力 (有電圧) (入力8~9) | 点数 | 絶縁 2点 | |
| 接続先条件 | 有電圧接点(DC15V以下) | ||
| 入力方式 | フォトカプラ入力 | ||
| 検出範囲 | ・ON電圧:DC10V~DC15V (入力抵抗1.2KΩ、逆接保護ダイオード、 漏れ電流対策抵抗330Ω付き) ・ON電流:4mA以上、OFF電流:2mA以下 ・最小パルス幅:10msec | ||
| デジタル出力 (出力 0 ~ 1) | 点数 | オープンコレクタ出力 2点(ペアGND接点) | [出力方式] パススルー:入力をそのまま出力 センタ連動:センタ指示内容の出力 警報連動:機器警報時に出力 | 
| 最大負荷電圧 | DC30V | ||
| 最大負荷電流 | 100mA/1点、120mA/2点 | ||
| ON 時残留電圧 | 1.0V以下 | ||
| OFF 時漏れ電流 | 0.1mA以下 | ||
| 電源監視 | 停電検知 | AC0V 1s以上 | 2次側回路電圧で監視 | 
| 復電検知 | AC90V以上 | ||
| 通報 | テスト通報 | テストスイッチ押下時に通報 | |
| 停電通報 | 停電時に1回通報 | ||
| 通知先設定 | ALLwatchセンタで設定 | 複数設定可 | |
| 通信 | 通信網 | NTTドコモLTE網 | |
| プロトコル | TCP・IPv4 | ||
| 外部 I/F | USB2.0 TypeA 1ポート | 環境センサ形2JCIE-BU01接続可 | |
| 電源電圧 | AC100~200V±10% 50/60Hz | ||
| 消費電力 | 15W以下(AC100V) | ||
| 使用環境 | -20~60℃、40~90%RH | 内部電池の充電は、-10℃以上 | |
| 保存環境 | -35~70℃、40~90%RH | 内部電池は、-20~35℃(1年以内) | |
| 外形寸法 | W155×H86×D33.7mm | アンテナ端子を含まず | |
| 質量 | 300g以下 | 電池を含まず | |
| 設置方法 | 壁面または取付プレート上にマグネット吸着にて取り付け | ||
付属品
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| 項目 | 備考 | 
|---|---|
| 停電通報用内部電池 | ー | 
| 通信用アンテナ | ー | 
オプション(別売り)
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| 項目 | 備考 | 
|---|---|
| 外部アンテナセット | ケーブル長:5m(NTTドコモ製) | 
| 電源ケーブル | ケーブル長:1.5m | 
ダウンロード
Download
カタログ
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| 種別 | リンク先 | |
|---|---|---|
| カタログ | ||
申込書
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| 種別 | リンク先 | |
|---|---|---|
| 機器購入 申し込み書 | ||
| LTE設備監視サービス お申込書 | ||
| LTEデータ計測 お申込書 | ||
 
      