太陽光発電用 ハイブリッド蓄電システム KP48S2シリーズ
KP48S2 series
- 主な特長
- システム構成
- 仕様
- ダウンロード
主な特長
Features
これからの太陽光発電は、「創って使う」と「蓄えて使う」のハイブリッドシステム
再生可能エネルギー固定価格買取制度の価格は低下していきます。一方、電気料金は燃料費の変動や電力自由化によって上昇が懸念されています。今後、欧州のように太陽光発電が売電から自家消費へ移行する時代に備え、今から安心してお使いいただける、ハイブリッド蓄電システムを提供します。
屋外設置
ハイブリッドパワーコンディショナ
- 〈一般タイプ〉KP48S2-HY-3A/4
- 〈重塩害対応タイプ〉KP48S2-SHY-3A/4A
- 太陽光パネルの発電・蓄電池の充放電をコントロール
- マルチストリング3回路接続可能
- ハイブリッド蓄電システムや太陽光発電システムと併設してシステムを拡張可能
DC/DCコンバータ
- 〈一般タイプ〉KP-S-D22
- 〈重塩害対応タイプ〉KP-S-SD22
- パワーコンディショナと蓄電池ユニット間の電圧をコントロール
屋内設置
蓄電池ユニット
- KP-S-B64
- 世界最小・最軽量クラスで、わずかなスペースに設置可能
- 軽量のためクレーンも基礎工事も不要で簡単施工
屋内設置
エナジーインテリジェントゲートウェイ 住宅向け蓄電システム用セット
- KP-MU1B-SET
- 〈計測・操作ユニット〉KP-MU1B-M
- 〈専用表示ユニット〉KP-MU1B-D
- 発電/買電/消費/充放電を分かりやすく表示
- 過去の実績をグラフで表示
- 計測・操作ユニットは、HEMSの標準仕様のECHONET Lite対応機器
屋内設置
特定負荷用分電盤
- KP-S-S20
- *1 出力制御に対応するためには、別途、インターネットへの接続が必要となります。
- *2 ECHONETLite対応機器とは、一般社団法人エコーネットコンソーシアムが発行したECHONETLite規格に準拠した機器です。ECHONETLiteは、一般社団法人エコーネットコンソーシアムの登録商標です。
- *3 海岸から500m以内で、直接、海水しぶきがかからない場所なら設置できます。
- *4 併設できるパワーコンディショナの条件は、システム併設例をご確認ください。
売電時代から自家消費時代まで使い分け自在
売電の買取価格や電気料金の変化、自家消費のニーズに合わせられる、3つの運転モード
経済
モード
モード
売電優先の運転モード
余剰電力は売電して、夜間電力で蓄電池に充電し、朝夕は蓄電池から電気を使って電気代を節約します。
安心
モード
モード
万一の停電に備える運転モード
蓄電池の残量を確保して万一の停電時に使用できるようにします。(残量は設定で変更可能)
グリーン
モード
モード
自家消費優先の運転モード
余剰電力は蓄電池に充電して、朝夕夜間までできるだけ自家消費を優先する運転モード。
システム構成
System
システム接続例
システム構成機器一覧
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| 品名 | 形式 | 設置について |
|---|---|---|
| ハイブリッドパワーコンディショナ | KP48S2-HY-3A/4A(一般タイプ) | 海岸から500mを超える地域の屋外に設置* |
| KP48S2-SHY-3A/4A(重塩害対応タイプ) | 海岸から500m以内の重塩害地域にも設置可能* | |
| DC/DCコンバータ | KP-S-D22(一般タイプ) | 海岸から500mを超える地域の屋外に設置* |
| KP-S-SD22(重塩害対応タイプ) | 海岸から500m以内の重塩害地域にも設置可能* | |
| 蓄電池ユニット | KP-S-B64 | 屋内・壁面に床置き |
| エナジーインテリジェントゲートウェイ 住宅向け蓄電システム用セット |
KP-MU1B-SET | 計測・操作ユニットKP-MU1B-M、専用表示ユニットKP-MU1B-Dと付属品のセット品。屋内設置 |
| 特定負荷用分電盤 | KP-S-S20 | 屋内・壁面取付 |
- * 海水の波しぶきが直接かからない場所、直射日光が当たらない場所、揮発性、可燃性、腐食性およびその他の煙、ガスにさらされない場所等に設置してください。詳しくは必ず施工マニュアルでご確認ください。
システムに必要なオプション品一覧
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| 品名 | 形式 | 仕様 | |
|---|---|---|---|
![]() |
主幹/外部発電機用電流センサ(φ14.5) | KP-CT-S16AC100 | 2個セット、装着できる電線径φ14.5mm以下 |
![]() |
主幹電流センサケーブル | KP-CHI-C4VB□□S1 | □□は長さを示す。15m、30m |
![]() |
分岐計測用電流センサ | KP-CT-T09AC30 | 2個セット、装着できる電線径φ9.3mm以下 |
![]() |
分岐計測用電流センサケーブル | KP-CHB-C4VG□□N | □□は長さを示す。3m、5m、10m、15m、30m |
![]() |
パワコン・計測ユニット間用屋内外 通信ケーブル |
KP-CH-B8VG□□S | □□は長さを示す。15m、30m |
![]() |
DC/DCコンバータ通信ケーブル | KP-CHE-E8VDB□□S | □□は長さを示す。 2.9m(□□は029)、5m(□□は05) |
![]() |
蓄電池通信ケーブル | KP-CHG-E8VB□□S | □□は長さを示す。20m、30m、40m |
![]() |
DC/DCコンバータ入出力ケーブル | KP-CHF-F2VDB□□N | □□は長さを示す。 2.9m(□□は029)、5m(□□は05) |
![]() |
外部発電機用電流センサ(φ24) | KP-CT-S24AC100 | 2個セット、装着できる電線径φ24mm以下 |
![]() |
外部発電機用電流センサケーブル | KP-CHC-C4VG□□N | □□は長さを示す。3m、5m、10m、15m、30m |
![]() |
PCS間通信ケーブル(屋内外共用) | KP-CH-A4VG□□S | □□は長さを示す。3m、5m、15m、30m、50m |
工事店様準備品一覧
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| 配線名称 | 配線の種類 | ケーブル仕様※ | |
|---|---|---|---|
| (a) | 商用系統配線 | パワコンから主分電盤へ 交流線の配線 |
CV、3芯、5.5mm2または8mm2 |
| (b) | 自立運転配線 | パワコンから特定負荷用 分電盤へ交流線の配線 |
VVFまたはVVR、2芯、φ2.0mm、単線 |
| (c) | 計測・操作ユニット電源配線 | 特定負荷用分電盤から 計測・操作ユニットへ電源の配線 |
VVF、2芯、φ2.0mm、単線 |
| (d) | 特定負荷用分電盤電源配線 | 主分電盤から特定負荷用分電盤へ 電源の配線 |
VVF、2芯、φ2.0mmまたはφ2.6mm、単線 |
| (e) | 蓄電池入出力配線 | DC/DCコンバータと 蓄電池ユニット間の直流線の配線 |
CV、2芯、5.5mm2または8mm2 |
| (f) | アース配線 | パワコン、DC/DCコンバータ、 蓄電池間のアース線の配線 |
IV、5.5mm2(15m以下)または 8mm2(20m以下) |
| (g) | アース配線 | 主分電盤、特定負荷用分電盤の アース線の配線 |
IV、φ2.0mm |
| (h) | 太陽電池パワコン間配線 | 太陽電池とパワコン間の 直流線の配線 |
HCV、単芯、2mm2または3.5mm2、 1回路2本、最大3回路 |
| (i) | 特定負荷用配線 | 特定負荷用分電盤の 特定負荷回路の交流線の配線 |
主分電盤の負荷回路と同様となります。 |
- ※ 詳しくは施工マニュアルをご確認ください。
システム併設の条件
(0)+(a)+(b)+(c)の合計発電容量が20kW以下
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| (0) | (a) | (b) | (c) | 合計発電容量 |
|---|---|---|---|---|
| 4.8kW | なし | 5台まで | 1台まで | 20kW以下 |
| 1台まで | 4台まで | 1台まで | 20kW以下 | |
| (a)+(b)+(c)では14.5kW以下 | ||||
仕様
Specification
パワーコンディショナ
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| 形式 | KP48S2-HY-3A/4A | KP48S2-SHY-3A/4A | |
|---|---|---|---|
| タイプ | 一般タイプ | 重塩害対応タイプ | |
| 直流入力 | 定格入力電圧 | DC330V | |
| 最大入力電流 | DC11A/1回路 | ||
| 運転可能電圧範囲 | DC50~450V | ||
| 入力回路数 | 3回路(PV)・1回路(蓄電池) | ||
| 最大入力電力 | 2.5kW/1回路、5.2kW/3回路 | ||
| 交流出力 | 定格容量 | 4.8kW | |
| 定格電圧 | AC202V(AC101V、2相) | ||
| 電力変換効率 | 96.0% | ||
| 単独運転検出方式 | 能動的方式:ステップ注入付き周波数フィードバック方式 受動的方式:周波数変化率 |
||
| 絶縁方式 | トランスレス方式 | ||
| 電気方式 | 連系運転時 | 単相2線式(単相3線式配電線に接続) | |
| 自立運転時 | 単相2線式 | ||
| 自立運転 | 定格容量 | 1.5kVA | |
| 定格電圧 | AC101V | ||
| 設置環境 | 海岸から500mを超える屋外設置* | 屋外設置* | |
| 使用周囲温度 | -20~50°C(ただし結露および氷結なきこと) | ||
| 使用周囲湿度 | 25~95%RH(ただし結露および氷結なきこと) | ||
| 外形寸法(横×高さ×奥行) | 650×493×222mm (突起部・隠ぺい配線カバーを除く)
|
||
| 質量 | 約29kg(取付板を含む) | ||
| 冷却方式 | 自然空冷(内部撹拌ファンあり) | ||
| ケース材質 | 金属ケース | ||
| ケース外装色 | フロント:シルバーメタリック、サイド:グレー | ||
| 取り付け方式・方法 | 壁掛け方式・ネジ止め | ||
| 保護構造 | IP55 | IP65 | |
- * 海水の波しぶきが直接かからない場所、直射日光が当たらない場所、揮発性、可燃性、腐食性およびその他の煙、ガスにさらされない場所等に設置してください。詳しくは必ず施工マニュアルでご確認ください。
DC/DCコンバータ
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| 形式 | KP-S-D22 | KP-S-SD22 | |
|---|---|---|---|
| タイプ | 一般タイプ | 重塩害対応タイプ | |
| 蓄電池側 | 定格入出力電圧 | DC103.6V | |
| 定格入出力電力 | 2.2kW | ||
| 入出力数 | 1入出力 | ||
| 運転可能電圧範囲 | DC84~117.6V | ||
| パワー コンディショナ側 |
最大入出力電圧 | DC450V | |
| 設置環境 | 海岸から500mを超える屋外設置* | 屋外設置* | |
| 使用周囲温度 | -20~50°C(ただし結露および氷結なきこと) | ||
| 使用周囲湿度 | 25~95%RH(ただし結露および氷結なきこと) | ||
| 外形寸法(横×高さ×奥行) | 420×493×222mm(突起部・隠ぺい配線カバーを除く)
|
||
| 質量 | 約16kg(取付板を含む) | ||
| 冷却方式 | 自然空冷 | ||
| ケース材質 | 金属ケース | ||
| ケース外装色 | フロント:シルバーメタリック、サイド:グレー | ||
| 取付け方式・方法 | 壁掛け方式・ネジ止め | ||
| 保護構造 | IP55 | IP65 | |
- * 海水の波しぶきが直接かからない場所、直射日光が当たらない場所、揮発性、可燃性、腐食性およびその他の煙、ガスにさらされない場所等に設置してください。詳しくは必ず施工マニュアルでご確認ください。
蓄電池ユニット
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| 形式 | KP-S-B64 |
|---|---|
| 種類 | リチウムイオン電池 |
| 蓄電池容量 | 6.4kWh(実効容量 5.8kWh) |
| 定格出力 | 2.2kW |
| 電圧範囲 | DC84~117.6V |
| 充電回復時間 | 約6時間(25°C、夜間充電時、満充電まで) |
| 設置環境 | 屋内設置 |
| 使用周囲温度 | -10~40°C(ただし結露および氷結なきこと) |
| 使用周囲湿度 | 25~95%RH(ただし結露および氷結なきこと) |
| 外形寸法(横×高さ×奥行き) | 406×640×165mm
|
| 質量 | 約60kg |
| 冷却方式 | 自然空冷 |
| ケース材質 | 金属ケース(プラスチック目隠しあり) |
| ケース外装色 | フロント・リア・トップ・ボトム:白、サイド:グレー |
| 取付け方式・方法 | 壁面に床置き・ネジ止め |
| 保護構造 | IP42 |
- ※蓄電池ユニットの廃棄処理・リサイクルについて廃棄する場合は、ご購入先にお問い合わせください。
エナジーインテリジェントゲートウェイ 住宅向け蓄電システム用セット
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| エナジーインテリジェントゲートウェイ 住宅向け蓄電システム用セット KP-MU1B-SET |
||
|---|---|---|
| 品名 | 計測・操作ユニット | 専用表示ユニット |
| 形式 | KP-MU1B-M | KP-MU1B-D |
| 接続台数 | 専用表示ユニット 3台まで ハイブリッドパワーコンディショナ 2台まで その他パワーコンディショナ 5台まで (ただしパワーコンディショナ合計6台まで *) |
- |
| 通信方式 | 無線LAN(2.4GHz、IEEE802.11b/g/n) | 無線LAN(2.4GHz、IEEE802.11b/g) |
| 表示部 | モノクロLCD(16文字x2行) | 7インチカラー液晶ディスプレイ WSVGA(1024x600) |
| 操作方法 | 各ボタン、リセットスイッチ | 電源ボタン、タッチパネルによる操作 |
| 外部インターフェイス | LANポート USBコネクタ(TypeA) (32GBまでのUSB2.0準拠USBメモリ) |
SD/SDHCカードスロット SDカード:2GBまで(FAT16)、 SDHCカード:32GBまで(FAT32) |
| 通信プロトコル | ECHONET Lite 住宅用太陽光発電クラス、分電盤 メータリングクラス、蓄電池クラスの ECHONETプロパティ搭載 |
- |
| データ蓄積量 | 20年分 日間(1時間毎)/ 月間(日毎)/年間(月毎)実績 |
- |
| 外形寸法 (横×高さ×奥行き) |
130×260×60mm
|
190x134x24mm(壁掛プレート、スタンド含まず)
|
| 動作電源 | 単相2線 100V | AC100V(ACアダプタ入力) |
| 最大消費電力 | 6.5W以下(11VA以下) | 7W以下(14VA以下) |
| 設置環境 | 屋内設置 | 屋内設置 |
| 使用周囲温度 | -20~50°C(ただし結露および氷結なきこと) | 0~40°C(ただし結露および氷結なきこと) |
| 使用周囲湿度 | 25~95%RH(ただし結露および氷結なきこと) | 25~85%RH(ただし結露および氷結なきこと) |
| 質量 | 約800g | 約370g(本体のみ) |
| 取付け方式・方法 | 壁面取付・ネジ止め | 壁面取付・ネジ止め、または スタンド固定・卓上設置 |
| 保護構造 | IP20相当 | IP20相当 |
| ケース材質 | ABS | ABS |
| ケース外装飾 | 白、開閉部グレー | 白 |
- * 接続できるパワーコンディショナの条件はシステム併設例をご確認ください。
セット内容一覧 セット形式 KP-MU1B-SET
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| 品名 | 形式 | 数量 |
|---|---|---|
| エナジーインテリジェントゲートウェイ 計測・操作ユニット | KP-MU1B-M | 1台 |
| エナジーインテリジェントゲートウェイ 専用表示ユニット | KP-MU1B-D | 1台 |
| ACアダプタ(専用表示ユニット用) | KP-MU1P-AC | 1個 |
| 卓上スタンド(専用表示ユニット用) | KP-MU1P-ST1 | 1台 |
| 壁掛けプレート(専用表示ユニット用) | KP-MU1P-ST2 | 1台 |
特定負荷用分電盤
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| 形式 | KP-S-S20 |
|---|---|
| 定格入力電圧 | AC101V |
| 電気方式 | 単相2線式 |
| 定格電流 | 合計20A |
| 出力分岐数 | 3 |
| 消費電力 | 約7VA |
| 設置環境 | 屋内設置 |
| 使用周囲温度 | -5~40°C(ただし結露および氷結なきこと) |
| 使用周囲湿度 | 25~85%RH(ただし結露および氷結なきこと) |
| 外形寸法(横×高さ×奥行き) | 536×320×95mm
|
| 質量 | 約5.4kg |
| ケース外装色 | 白 |
| 取付け方式・方法 | 壁面取付・ネジ止め |
ダウンロード
Download


















