- ホーム
- 製品・サービス
- 設備監視/モニタリング
- 製品情報一覧
- 多目的監視装置 FMT900
多目的監視装置
FMT900
- 主な特長
- システム構成
- 仕様
- ダウンロード
- お問合せ
主な特長
Feature
1台で最大16個のセンサによる監視が可能
- 本装置には各種アナログセンサ―やデジタルセンサ―を合計16個接続出来、センサーが対応する環境事象について計測が出来ます。
デジタル出力4点での制御が可能
- デジタル4点まで出力が出来ます。
- アナログ入力閾値やデジタル入力を条件にした、デジタル出力を使った現場での制御(警告灯点灯やバルブ閉動作など)が出来ます。
充実したデータ計測をご提供
- アナログ分解能16ビットで高精度なデータ計測が出来ます。
- 設備の稼働時間・回数の計測が出来ます。
取付方法や電源電圧など容易な設置性を実現
- 背面に磁石が取り付けてあるため、金属の盤に工事不要で容易に貼り付け設置が出来ます。
また、盤などへのネジ取付も出来ます。 - 電源電圧は100V~200V対応しています。
クラウド画面で簡単に警報や異常検知設定が可能
- 各センサーが取得する各データには個別に警報の設定が出来ます。
- ユーザーは警報設定後、装置に備え付けのLEDやサーバからのメール通知等で異常状態を知ることが出来ます。
- 接点入力機能により、ある物が「動作した・しない」といった状態の変化を検知し、通報としてユーザーへ通知することが出来ます。本機能により、機器の運転時間の計測など、状態の維持継続時間の計測をおこなうことも出来ます。
システム構成
System
空調監視システム構成例

仕様
Specification
FMT900本体
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
項目 | 仕様 | 備考 | |
---|---|---|---|
アナログ入力 | 点数 | 非絶縁8点 | アナログ入力は、チャンネルごとにデジタル入力への設定可能 |
計測範囲 | 0~20mA:電流計測モード | 電流/電圧入力はチャンネルごとに設定可能 | |
0~5V:電圧計測モード | |||
測定精度 | ±1.0%FS(周囲温度23±5℃) | ||
デジタル入力 | 点数 | 最大16点 | DI0~DI7まではアナログと切替 |
イベント | 無電圧接点トランジスタ入力 | ||
検出方式 |
・ON電圧:2.0V以上 ・OFF時電流:0.1mA 以下 ・最小パルス幅:10msec |
||
デジタル出力 (遠隔制御出力) |
点数 | オープンコレクタ4点 | |
最大負荷電圧 | DC30V | ||
最大負荷電流 | 許容電流 1点MAX100mA以下 8点トータルMAX400mA以下 |
||
ON 時残留電圧 | 1.0V以下 | ||
OFF 時漏れ電流 | 0.1mA以下 | ||
通報 | 死活監視 | 定期通報エラーメールで通知可能 | |
テスト通報 | テストスイッチ押下時に通報 | ||
停電通報 | 停電時に1回通報 | ||
通知先設定 | 複数設定可 | ||
通信 | 通信網 | NTTドコモ4GLTE | |
プロトコル | TCP/IP | ||
ログ機能 | メモリ | SDカード(SDHC規格) | MAX32GB |
記録方式 | 無電圧接点トランジスタ入力 | ||
記録項目 | アナログデータ(換算後の瞬時値のみ) | ||
外部 I/F | USB 2.0 Type A 1ポート | ||
電源電圧 | AC100~200V ±10% | ||
消費電力 | 10W以下(AC100V) | ||
使用温度範囲 | -10℃~+60℃ | ||
使用湿度範囲 | 25~85% RH | ||
保存温度範囲 | 本体:-20~+70℃ 電池:-20~+35℃(1年以内) |
||
保存湿度範囲 | 25~85%RH | ||
外形 | 228(縦)×198(横)×50(幅)(mm) | ||
重量 | 950g以下 | ||
取付 | マグネットまたはネジ |
付属品
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
項目 | 備考 |
---|---|
取付用マグネット | ー |
停電通報用内部電池 | ー |
ソケットコネクタ | ー |
終端抵抗 | ー |
コネクタ目隠しラベル | ー |
取付用木ネジ | ー |
(-)ドライバ | ー |
オプション(別売り)
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
項目 | 備考 |
---|---|
外部アンテナセット | ケーブル長:5m(NTTドコモ製) |
ダウンロード
Download
カタログ
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
種別 | リンク先 | |
---|---|---|
カタログ |
申込書
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
種別 | リンク先 | |
---|---|---|
機器購入 申し込み書 |
||
LTE設備監視 サービスお申込書 |
||
LTEデータ計測 お申込書 |