小型接点監視装置  FMT300 接点 小型接点監視装置  FMT300 接点

小型接点監視装置

FMT300

  • 主な特長
  • システム構成
  • 仕様
  • ダウンロード

主な特長

Feature

1台で最大無電圧接点8点による監視が可能

  • 無電圧接点8点、有電圧接点2点でセンサ接続出来、センサーが対応する環境事象について計測が可能となります

省スペースと耐環境性能を実現

  • W155×H86×D33.7mm(外部アンテナ除く)の省スペースサイズ
  • -20~60℃の広い使用環境

充実したデータ計測をご提供

  • 設備の稼働時間・回数の計測が出来ます。

取付方法や電源電圧など容易な設置性を実現

  • 背面に磁石が取り付けてあるため、金属の盤に工事不要で容易に貼り付け設置が出来ます。
  • 電源電圧は100V~200V対応しています。

クラウド画面で簡単に警報や異常検知設定が可能

  • 各センサーが取得する各データには個別に警報の設定が出来ます。
  • ユーザーは警報設定後、装置に備え付けのLEDやサーバからのメール通知等で異常状態を知ることが出来ます。
  • 接点入力機能により、ある物が「動作した・しない」といった状態の変化を検知し、通報としてユーザーへ通知することが出来ます。本機能により、機器の運転時間の計測など、状態の維持継続時間の計測をおこなうことも出来ます。

システム構成

System

ポンプ異常監視システム構成例

異常監視:ポンプ監視盤、イベント入力、盤制御:ポンプ制御盤、デジタル出力→FMT300→LTE網、データセンタ、WWW、インターネット、トレンドグラフ、警報通知メール

仕様

Specification

FMT300本体

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

項目 仕様 備考
デジタル入力
(無電圧)
(入力 0 ~ 7)
点数 非絶縁 8点(ペアGND接点) [入力方式]
イベントトリガ入力
(ON/OFF変化)
サンプリング周期:5ms
接続先条件 無電圧接点、またはオープンコレクタ
入力方式 Source型入力
検出範囲 ・ON電圧:2.0V以上
・OFF時電流:0.1mA 以下
デジタル入力
(有電圧)
(入力 8 ~ 9)
点数 絶縁 2点
接続先条件 有電圧接点(DC15V以下)
入力方式 フォトカプラ入力
検出範囲 ・ON電圧:DC10V~DC15V
(入力抵抗1.2KΩ、逆接保護ダイオード、
漏れ電流対策抵抗330Ω付き)
・ON電流:4mA以上
・OFF電流:2mA以下
デジタル出力
(出力 0 ~ 1)
点数 オープンコレクタ出力 2点
(ペアGND接点)
[出力方式]
パススルー:入力をそのまま出力
センタ連動:センタ指示内容の出力
警報連動:機器警報時に出力
最大負荷電圧 DC30V
最大負荷電流 100mA/1点、120mA/2点
ON 時残留電圧 1.0V以下
OFF 時漏れ電流 0.1mA以下
電源監視 停電検知 AC0V 1s以上 2次側回路電圧で監視
復電検知 AC90V以上
通報 テスト通報 テストスイッチ押下時に通報
停電通報 停電時に1回通報
通知先設定 ALLwatchセンタで設定 複数設定可
通信 通信網 NTTドコモLTE網
プロトコル TCP・IPv4
外部 I/F USB2.0 TypeA 1ポート 環境センサ
形2JCIE-BU01接続可
電源電圧 AC100~200V±10% 50/60Hz
消費電力 15W以下(AC100V)
使用環境 -20~60℃、40~90%RH 内部電池の充電は、-10℃以上
保存環境 -35~70℃、40~90%RH 内部電池は、-20~35℃(1年以内)
外形寸法 W155×H86×D33.7mm アンテナ端子を含まず
質量 300g以下 電池を含まず
設置方法 壁面または取付プレート上にマグネット吸着にて取り付け

付属品

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

項目 備考
停電通報用内部電池 ー
通信用アンテナ ー

オプション(別売り)

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

項目 備考
外部アンテナセット ケーブル長:5m(NTTドコモ製)
電源ケーブル ケーブル長:1.5m

ダウンロード

Download

カタログ

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

種別 リンク先
カタログ

申込書

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

種別 リンク先
機器購入
申し込み書
LTE設備監視サービス
お申込書