デマンド監視装置 DMZ100 デマンド 漏電 デマンド監視装置 DMZ100 デマンド 漏電

デマンド監視装置

DMZ100

  • 主な特長
  • システム構成
  • 仕様
  • ダウンロード

主な特長

Feature

1台の端末でデマンド監視と絶縁監視が可能

  • デマンド入力1点、イベント/パルス入力1点、漏電入力4点を有します。

汎用入出力機能を装備

  • イベント入力1点を有し、設備の警報出力や運転/停止信号を検知・通報が出来ます。
  • イベント出力2chを有し、遠隔で接点信号を出力、負荷制御が出来ます。

漏電監視機能を装備

  • 最大 4chの監視が出来ます。
  • Io または Ior の監視が出来ます。(Ior の計測には位相設定が必要)
  • 漏電の閾値は3段階設定が出来ます。設定した閾値を超えた場合通報を行います。
  • Io 単相、Ior 単相、Io 三相、Ior 三相 の4つの監視モードを設定出来ます。
  • TrueR(ベクトルIor理論)※搭載で高精度Ior値の計測が出来ます。
  • 漏電値を60分間隔で計測し、計測データ一覧やトレンドグラフで確認することが出来ます。

※TrueRは登録商標です。TrueR理論(特許第4159590および5748797号)は株式会社SoBrainが専用特許実施権を有する技術です。

位相記憶機能でIor4点で位相設定が簡単に

  • 位相記憶機能により、専用ツールが無くても位相設定用ケーブル(別売)を使って簡単に位相角設定が出来ます。

自己診断機能で月次・年次点検がより簡単に

  • ボタン1つで、試験電流をZCTに流し漏電検出動作を確認することが出来ます。
  • ボタン1つで、2種類の試験電流をZCTに流しリーククランプ値と比較することにより漏電検出精度を確認することが出来ます。

クラウド画面で簡単に通報設定が可能

  • 個別に各種通報の設定が出来ます。
  • ユーザーは通報設定後、装置に備え付けのLEDやサーバからのメール通知等で異常状態を知ることが出来ます。

システム構成

System

システム構成図

漏電監視:B種接地線 ZCT(最大4回路)、デマンド計測:電力メータ デマンド入力(最大1点)→DMZ100→LTE網、データセンタ、WWW、インターネット、トレンドグラフ 警報通知メール

仕様

Specification

DMZ100本体

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

項目 仕様
入出力構成 Ior/Io 漏電検知 4系統
デマンド入力 1点
汎用外部入力 1点
汎用外部出力 2点
計測監視 Ior/Io 漏電検知 測定範囲:0~999mA
測定精度:25℃で50mA ±10%
(※弊社2,000ターンZCT使用時)
通報設定:任意に3段階まで設定可
デマンド入力 50,000Pulse/kWh対応
汎用外部入力 接点5mA、配線長MAX10m
無電圧接点トランジスタ入力
ON電圧:2.5V以下/接点の場合10Ω以下
OFF時電流:0.1mA以下
パルス入力:パルス幅10ms以上 
汎用外部出力 最大負荷電圧:DC30V以下
最大負荷電流:
・許容電流 1点:MAX100mA以下
・2点トータル:MAX200mA以下
ON時残留電圧:1.0V以下
OFF時漏れ電流:0.1mA以下
瞬時電圧低下(瞬停) 60V以下 100ms以上 
停電 60V以下 2秒以上
復電 80V以上 5秒以上
通報 発生遅延 遅延判定時間:10~43,200秒
復旧遅延 保留時間:180~43,200秒
デマンド警報/パルス警報 H/HH/HHHの三段階で警報判断可能
定期通報 Allwatchセンタで設定した日にちに定期通報を発信
テスト送信 試験スイッチ短押してテスト通報を送信
瞬停発生通報 瞬停検知から、停電検知前に1回
停電発生・復旧通報 停電検知時に1回/復帰時に1回
電源ON通報 電源ON時に通知
異常発生通報 異常発生時に異常内容を通知(異常LED赤点灯)
装置設定 Allwatchセンタで設定
通報設定 複数設定可
通信 通信網 NTTドコモLTE網
プロトコル UDP/IPに基づく最適化プロトコル
電源電圧 AC100V ±10% 10VA以内
外形 203mm × 208mm × 54mm(材質:ABS UL94 V-0) 
重量 約1,000g
取付 マグネット取り付け
使用温度範囲 -10℃~+60℃(結露なきこと)・25~85%RH
保存温度範囲・湿度範囲 本体:-20℃~+70℃・25~85%RH

ダウンロード

Download

カタログ

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

種別 リンク先
カタログ

申込書

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

種別 リンク先
機器購入
お申し込み書
LTEデマンド
監視サービス
お申込み書