デマンド監視装置 DMT200 デマンド 電力量 漏電 太陽光発電 デマンド監視装置 DMT200 デマンド 電力量 漏電 太陽光発電

デマンド監視装置

DMT200

  • 主な特長
  • システム構成
  • 仕様
  • ダウンロード

主な特長

Feature

1台の端末でデマンド監視と電力量計測、絶縁監視が可能

  • デマンド入力1点、イベント/パルス入力7点、漏電入力5点を有します。

汎用入出力機能を装備

  • 汎用出力 4点を有します。
  • クラウド側からのコマンド指示の出力が出来ます。

漏電監視機能を装備

  • 最大 5chの監視が出来ます。
  • Io または Ior の監視が出来ます(Iorの場合は位相設定が必要)。
  • 漏電の閾値は設定可能であり、設定した閾値を超えた場合に通報を行います。
  • Io 単相、Ior 単相、Io 三相、Ior 三相 の4つの監視モードを設定できます。
  • TrueR(ベクトルIor理論)※搭載で高精度Ior値の計測が出来ます。
    ※TrueRは登録商標です。TrueR理論(特許第4159590および5748797号)は株式会社SoBrainが専用特許実施権を有する技術です。

クラウド画面で簡単に通報設定が可能

  • 個別に各種通報の設定が出来ます。
  • ユーザーは通報設定後、装置に備え付けのLEDやサーバからのメール通知等で異常状態を知ることが出来ます。

システム構成

System

システム構成図

漏電監視:B種接地線 ZCT(最大5回路)、電力計測:電力メータ デマンド入力(最大1点)、電力量センサ(KMシリーズ)、空調 バルス入力(最大7点)→DMT200→LTE網、データセンタ、WWW、インターネット、トレンドグラフ 警報通知メール

仕様

Specification

DMT200本体

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

項目 仕様
入出力構成 Ior/Io 漏電検知 5系統
イベント入力/
パルス入力
8点(うちデマンド入力1点)
デジタル出力 4点
計測監視 Ior/Io 漏電検知 入力範囲:20-1000mA
Io計測精度:25℃で50mA ±10%
Ior計測精度:Io測定値の±10%
通報設定:任意に3段階まで可
Io漏電検知
イベント
(パルス)入力
デマンド入力:50,000pulse/kwh対応
通報設定:任意に3段階まで可
配線長MAX10m
無電圧接点トランジスタ入力
ON電圧
2.5V以下/接点の場合10Ω以下
OFF時電流
0.1mA以下
デジタル出力 最大負荷電圧
DC30V以下
最大負荷電流
許容電流1点:MAX100mA以下
4点トータル:MAX200mA以下
ON時残留電圧1.0V以下
OFF時漏れ電流0.1mA以下
停電(瞬停) 瞬停検知:100ms以上
停電(停電) 停電検知1S以上
通報 発生遅延 遅延判定時間:10秒~65535秒
保留時間:10秒~65535秒
復旧遅延
定期通報 h時間毎、毎日h時m分、毎時m分
テスト通報 テストSWの押下で、テスト通報を発信
リセット通報 リセットSWの押下で、
端末再起動後に、リセット通報を発信
瞬停発生通報 瞬停検知から、停電検知前に1 回
間欠漏電 漏電が発生遅延時間内で警報未満に復旧した回数をカウントし、次のいずれかを検出した場合に発信
・5分以内に3回以上
・30分以内に5回以上
・24時間以内に10回以上
・168時間以内に30回以上
端末設定 ALLwatch®センタで設定
通知設定 複数設定可
通信 通信網 NTTドコモ4GLTE
プロトコル UDP/IPに基づく最適化プロトコル
電源電圧 AC100V±10% 10VA以内
外形 265(縦)×235(横)×59(幅) (mm)(取付機構含む)
重量 950g
取付 マグネットまたはネジ取り付け
使用温度範囲 -10℃~60℃ 結露なきこと
使用湿度範囲 25~85%RH
保存温度範囲 本体:-20℃~+70℃
電池:-20℃~+35℃
保存温度範囲 25~85%RH

付属品

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

項目 備考
取付用マグネット ー
停電通報用内部電池 ー
パルス検出用CT ー

オプション(別売り)

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

項目 備考
外部アンテナ ケーブル長:5m(NTTドコモ製)

ダウンロード

Download

カタログ

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

種別 リンク先
カタログ

申込書

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

種別 リンク先
機器購入
お申し込み書
LTEデマンド
監視サービス
お申込み書
太陽光発電
監視用機器
お申込書
太陽光発電
監視サービス
お申込書