 
						 
					- ホーム
- 製品・サービス
- 設備監視/モニタリング
- 製品情報一覧
- デマンド監視装置 DMT200
デマンド監視装置
DMT200
- 主な特長
- システム構成
- 仕様
- ダウンロード
- お問合せ
主な特長
Feature
1台の端末でデマンド監視と電力量計測、絶縁監視が可能
- デマンド入力1点、イベント/パルス入力7点、漏電入力5点を有します。
汎用入出力機能を装備
- 汎用出力 4点を有します。
- クラウド側からのコマンド指示の出力が出来ます。
漏電監視機能を装備
- 最大 5chの監視が出来ます。
- Io または Ior の監視が出来ます(Iorの場合は位相設定が必要)。
- 漏電の閾値は設定可能であり、設定した閾値を超えた場合に通報を行います。
- Io 単相、Ior 単相、Io 三相、Ior 三相 の4つの監視モードを設定できます。
- TrueR(ベクトルIor理論)※搭載で高精度Ior値の計測が出来ます。
 ※TrueRは登録商標です。TrueR理論(特許第4159590および5748797号)は株式会社SoBrainが専用特許実施権を有する技術です。
クラウド画面で簡単に通報設定が可能
- 個別に各種通報の設定が出来ます。
- ユーザーは通報設定後、装置に備え付けのLEDやサーバからのメール通知等で異常状態を知ることが出来ます。
システム構成
System
システム構成図
 
												仕様
Specification
DMT200本体
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 入出力構成 | Ior/Io 漏電検知 | 5系統 | 
| イベント入力/ パルス入力 | 8点(うちデマンド入力1点) | |
| デジタル出力 | 4点 | |
| 計測監視 | Ior/Io 漏電検知 | 入力範囲:20-1000mA Io計測精度:25℃で50mA ±10% Ior計測精度:Io測定値の±10% 通報設定:任意に3段階まで可 | 
| Io漏電検知 | ||
| イベント (パルス)入力 | デマンド入力:50,000pulse/kwh対応 通報設定:任意に3段階まで可 配線長MAX10m 無電圧接点トランジスタ入力 ON電圧 2.5V以下/接点の場合10Ω以下 OFF時電流 0.1mA以下 | |
| デジタル出力 | 最大負荷電圧 DC30V以下 最大負荷電流 許容電流1点:MAX100mA以下 4点トータル:MAX200mA以下 ON時残留電圧1.0V以下 OFF時漏れ電流0.1mA以下 | |
| 停電(瞬停) | 瞬停検知:100ms以上 | |
| 停電(停電) | 停電検知1S以上 | |
| 通報 | 発生遅延 | 遅延判定時間:10秒~65535秒 保留時間:10秒~65535秒 | 
| 復旧遅延 | ||
| 定期通報 | h時間毎、毎日h時m分、毎時m分 | |
| テスト通報 | テストSWの押下で、テスト通報を発信 | |
| リセット通報 | リセットSWの押下で、 端末再起動後に、リセット通報を発信 | |
| 瞬停発生通報 | 瞬停検知から、停電検知前に1 回 | |
| 間欠漏電 | 漏電が発生遅延時間内で警報未満に復旧した回数をカウントし、次のいずれかを検出した場合に発信 ・5分以内に3回以上 ・30分以内に5回以上 ・24時間以内に10回以上 ・168時間以内に30回以上 | |
| 端末設定 | ALLwatch®センタで設定 | |
| 通知設定 | 複数設定可 | |
| 通信 | 通信網 | NTTドコモ4GLTE | 
| プロトコル | UDP/IPに基づく最適化プロトコル | |
| 電源電圧 | AC100V±10% 10VA以内 | |
| 外形 | 265(縦)×235(横)×59(幅) (mm)(取付機構含む) | |
| 重量 | 950g | |
| 取付 | マグネットまたはネジ取り付け | |
| 使用温度範囲 | -10℃~60℃ 結露なきこと | |
| 使用湿度範囲 | 25~85%RH | |
| 保存温度範囲 | 本体:-20℃~+70℃ 電池:-20℃~+35℃ | |
| 保存温度範囲 | 25~85%RH | |
付属品
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| 項目 | 備考 | 
|---|---|
| 取付用マグネット | ー | 
| 停電通報用内部電池 | ー | 
| パルス検出用CT | ー | 
オプション(別売り)
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| 項目 | 備考 | 
|---|---|
| 外部アンテナ | ケーブル長:5m(NTTドコモ製) | 
ダウンロード
Download
カタログ
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| 種別 | リンク先 | |
|---|---|---|
| カタログ | ||
申込書
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| 種別 | リンク先 | |
|---|---|---|
| 機器購入 お申し込み書 | ||
| LTEデマンド 監視サービス お申込み書 | ||
| 太陽光発電 監視用機器 お申込書 | ||
| 太陽光発電 監視サービス お申込書 | ||
 
      