絶縁監視装置 AZ100R(電気保安向け)漏電 絶縁監視装置 AZ100R(電気保安向け)漏電

絶縁監視装置

AZ100R

  • 主な特長
  • システム構成
  • 仕様
  • ダウンロード

主な特長

Feature

漏電監視機能を装備

  • 最大 4chの監視が出来ます。
  • Io または Ior の監視ができます。Ior 監視時には Io との比較ができます。(Ior の計測には位相設定が必要)
  • 漏電の閾値は3段階設定が出来ます。設定した閾値を超えた場合通報を行います。
  • Io 単相、Ior 単相、Io 三相、Ior 三相 の4つの監視モードを設定出来ます。
  • TrueR(ベクトルIor理論)※搭載で高精度Ior値の計測が出来ます。
  • 漏電値を60分間隔で計測し、計測データ一覧やトレンドグラフで確認することが出来ます。

※TrueRは登録商標です。TrueR理論(特許第4159590および5748797号)は株式会社SoBrainが専用特許実施権を有する技術です。

位相記憶機能でIor4点で位相設定が簡単に

  • 位相記憶機能により、専用ツールが無くても位相設定用ケーブル(別売)を使って簡単に位相角設定が出来ます。

自己診断機能で月次・年次点検がより簡単に

  • ボタン1つで、試験電流をZCTに流し漏電検出動作を確認することが出来ます。
  • ボタン1つで、2種類の試験電流をZCTに流しリーククランプ値と比較することにより漏電検出精度を確認することが出来ます。

汎用入出力機能を装備

  • イベント入力2chを有し、設備の警報出力や運転/停止信号を検知・通報が出来ます。
  • イベント出力2chを有し、遠隔で接点信号を出力、負荷制御が出来ます。

クラウド画面で簡単に通報設定が可能

  • 「漏電発生/復旧」「停電/復電」「イベント発生/復旧」などの各種通報の設定が出来ます。
  • 装置異常や通信死活確認、定期通報などの設定も出来ます。
  • 通報履歴はサーバー上に最低3年間は保管されます。
  • 通報設定は、通報グループ毎(10グループまで可)に通報内容を変更して設定・通報することが出来ます。また通報先は1グループあたり約10件の登録が出来ます。

システム構成

System

システム構成図

漏電監視:B種接地線 ZCT(最大4回路)、異常監視:監視盤 イベント入力(最大2点)、信号制御:デジタル出力(最大2点)→AZ100R→LTE網、データセンタ、WWW、インターネット、トレンドグラフ、警報通知メール

仕様

Specification

AZ100R本体

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

項目 仕様
入出力構成 Ior/Io 漏電検知 4系統
汎用外部入力 2点
汎用外部出力 2点
計測監視 汎用外部入力 接点5mA、配線長MAX10m
無電圧接点トランジスタ入力
ON電圧:2.5V以下/接点の場合10Ω以下
OFF時電流:0.1mA以下
汎用外部出力 最大負荷電圧
 DC30V以下
最大負荷電流
 許容電流 1点:MAX100mA以下
 2点トータル:MAX200mA以下
ON時残留電圧:1.0V以下
OFF時漏れ電流:0.1mA以下
瞬時電圧低下 60V以下100ms以上
停電 60V以下2秒以上
復電 80V以上5秒以上
通報 発生遅延(AI/DI警報) 遅延判定時間:1〜43200秒
復旧遅延(AI/DI警報) 保留時間:1〜43200秒
定期通報 M2Mデータセンタで設定した日にちに定期通報を発信
テスト送信 試験スイッチ短押しでテスト通報を送信
瞬停発生通報 瞬停検知から、 停電検知前に1回
停電発生・復旧通報 停電検知時に1回/復帰時に1回
電源ON通報 電源ON時に通知
異常発生通報 異常発生時に異常内容を送信(異常LED赤点灯)
装置設定 M2Mセンタで設定
通知設定 複数設定可
通信 通信網 NTTドコモLTE網
プロトコル UDP/IPに基づく最適化プロトコル
電源電圧 AC100V±10% 10VA 以内
外形 203(縦)×208(横)×54(幅)(mm)(材質:ABSUL94V-0)
重量 約1,000g
取り付け マグネット取り付け
使用温度範囲・湿度範囲 -10°C〜+60°C 25〜85%RH 結露なきこと
保存温度範囲・湿度範囲 -20°C〜+70°C 25〜85%RH

※三相4線スター結線、 三相4線異容量V結線の三相、 非接地回路ではlor計測できません。

付属品

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

項目 備考
ZCT(4ピン) 分割式、貫通穴径:Φ20、ケーブル長4m
単3系アルカリ乾電池×4本 ー
ZCT用ショートコネクタ ー
汎用入出力用コネクタ ー

オプション(別売り)

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

項目 備考
位相設定用ケーブル ケーブル長:4m
外部アンテナ ケーブル長:5m
ZCT(4ピン)用延長ケーブル ケーブル長:4m

ダウンロード

Download

カタログ

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

種別 リンク先
カタログ

申込書

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

種別 リンク先
機器購入/サービス
申し込み書