 
						 
					- ホーム
- 製品・サービス
- 設備監視/モニタリング
- 製品情報一覧
- 絶縁監視装置 AZ100
絶縁監視装置
AZ100
- 主な特長
- システム構成
- 仕様
- ダウンロード
- お問合せ
主な特長
Feature
漏電監視機能を装備
- 最大 4chの監視が出来ます。
- Io または Ior の監視が出来ます。(Ior の計測には位相設定が必要)
- 漏電の閾値は3段階設定が出来ます。設定した閾値を超えた場合通報を行います。
- Io 単相、Ior 単相、Io 三相、Ior 三相 の4つの監視モードを設定出来ます。
- TrueR(ベクトルIor理論)※搭載で高精度Ior値の計測が出来ます。
- 漏電値を60分間隔で計測し、計測データ一覧やトレンドグラフで確認することが出来ます。
※TrueRは登録商標です。TrueR理論(特許第4159590および5748797号)は株式会社SoBrainが専用特許実施権を有する技術です。
位相記憶機能でIor4点で位相設定が簡単に
- 位相記憶機能により、専用ツールが無くても位相設定用ケーブル(別売)を使って簡単に位相角設定が出来ます。
自己診断機能で月次・年次点検がより簡単に
- ボタン1つで、試験電流をZCTに流し漏電検出動作を確認することが出来ます。
- ボタン1つで、2種類の試験電流をZCTに流しリーククランプ値と比較することにより漏電検出精度を確認することが出来ます。
汎用入出力機能を装備
- イベント入力2chを有し、設備の警報出力や運転/停止信号を検知・通報が出来ます。
- イベント出力2chを有し、遠隔で接点信号を出力、負荷制御が出来ます。
クラウド画面で簡単に通報設定が可能
- 「漏電発生/復旧」「停電/復電」「イベント発生/復旧」などの各種通報の設定が出来ます。
- 装置異常や通信死活確認、定期通報などの設定も出来ます。
- 通報履歴はサーバー上に最低3年間は保管されます。
- 通報設定は、通報グループ毎(10グループまで可)に通報内容を変更して設定・通報することが出来ます。また通報先は1グループあたり約10件の登録が出来ます。
システム構成
System
システム構成図
 
												仕様
Specification
AZ100本体
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 入出力構成 | Ior/Io 漏電検知 | 4点 | 
| イベント入力 | 2点 | |
| デジタル出力 | 2点 | |
| 計測監視 | Ior/Io 漏電検知 | 測定範囲:0~999mA 測定精度:25℃で50mA ±10% 通報設定:任意に3段階まで可 | 
| イベント入力 | 接点5mA、配線長MAX 10m 無電圧接点トランジスタ入力 ON電圧 2.5V 以下/接点入力10Ω以下 OFF時電流 0.1mA以下 | |
| デジタル出力 | オープンコレクタ 最大負荷電圧 DV30V以下 最大負荷電流 許容電流1点:MAX100mA ON時残留電圧1.0V以下 OFF時漏れ電流0.1mA以下 | |
| 停電 | 停電検知1S以上 | |
| 通報 | 発生遅延 | 遅延判定時間:10~65535秒 保留時間:10~65535秒 | 
| 定期通報 | h時間毎、毎日h時m分、毎時m分 | |
| テスト通報 | テストボタン押下でテスト通報を発信 | |
| 停電発生・復旧通報 | 停電検知時に1回のみで途中通報無し、復帰時に1回 | |
| 端末設定 | ALLwatch®センタで設定 | |
| 通知設定 | 複数設定可 | |
| 精度試験機能 | ZCTに試験電流を流す機能有 | |
| 通信 | 通信網 | NTTドコモ4GLTE | 
| プロトコル | UDP/IPに基づく最適化プロトコル | |
| 電源電圧 | AC100V±10% 10VA 以内 | |
| 消費電力 | 20W以下 | |
| 外形 | 220(縦)×220(横)×60(幅)(mm) | |
| 取付 | マグネット | |
| 使用温度範囲 | -10℃~+60℃ 結露なきこと | |
| 使用湿度範囲 | 25~85% RH | |
| 保存温度範囲 | -20℃~+70℃ 結露なきこと | |
| 保存湿度範囲 | 25~85% RH | |
付属品
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| 項目 | 備考 | 
|---|---|
| ZCT(4ピン) | 分割式、貫通穴径:Φ22、ケーブル長:4m | 
| 単3形アルカリ乾電池×6 | ー | 
| 通信用アンテナ | ー | 
| 位相設定基準電圧入力用埃カバー | ー | 
| ZCT用ショートコネクタ | ー | 
オプション(別売り)
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| 項目 | 備考 | 
|---|---|
| 位相設定用ケーブル | ケーブル長:4m | 
| 外部アンテナ | ケーブル長:5m | 
| ZCT(4ピン)用延長ケーブル | ケーブル長:4m | 
ダウンロード
Download
カタログ
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| 種別 | リンク先 | |
|---|---|---|
| カタログ | ||
申込書
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| 種別 | リンク先 | |
|---|---|---|
| 機器購入/サービス 申し込み書 | ||
 
      