拡張型多目的監視装置 AMT900 圧力 水位水質 温度 流量 接点 拡張型多目的監視装置 AMT900 圧力 水位水質 温度 流量 接点

拡張型多目的監視装置

AMT900

  • 主な特長
  • システム構成
  • 仕様
  • ダウンロード

主な特長

Feature

1台で最大32個のセンサによる監視が可能

  • アナログ16点、デジタル16点、設定によりデジタル32点まで入力出来ます。
  • 1台で設備故障・流量・温度など様々な状態を監視できます。

デジタル出力8点での制御が可能

  • デジタル8点まで出力が出来ます。
  • アナログ入力閾値やデジタル入力を条件にした、デジタル出力を使った現場での制御(警告灯点灯やバルブ閉動作など)が出来ます。

大規模設備でも回線契約を増やすことなく監視が可能

  • 子機設定とした本装置を3台まで本装置に繋ぐことが出来きます。1システムにつき、 最大で128個のセンサーが接続出来ることで、大規模設備でもローコストな状態監視が出来ます。

充実したデータ計測をご提供

  • アナログ分解能16ビットで高精度なデータ計測が出来ます。
  • 設備の稼働時間・回数の計測が出来ます。

取付方法や電源電圧など容易な設置性を実現

  • 背面に磁石が取り付けてあるため、金属の盤に工事不要で容易に貼り付け設置が出来ます。
    また、盤などへのネジ取付も出来ます。
  • 電源電圧は100V~200V対応しています。

クラウド画面で簡単に警報や異常検知設定が可能

  • 各センサーが取得する各データには個別に警報の設定が出来ます。
  • ユーザーは警報設定後、装置に備え付けのLEDやサーバからのメール通知等で異常状態を知ることが出来ます。
  • 接点入力機能により、ある物が「動作した・しない」といった状態の変化を検知し、通報としてユーザーへ通知することが出来ます。本機能により、機器の運転時間の計測など、状態の維持継続時間の計測をおこなうことも出来ます。

システム構成

System

空調監視システム構成例

電力計測:CT(電流センサ)、R、T、電力量センサ(KMシリーズ)、空調、温度センサ、パルス入力、アナログ入力、電力計測:R、T、異常監視:監視盤、イベント入力、盤制御:制御盤、デジタル出力、32点→AMT900→LTE網、データセンタ、WWW、インターネット、トレンドグラフ、警報通知メール

拡張構成例

最大128個のセンサが接続可能:AMT900、親子拡張(最大3台)→RS485→AMT900→LTE網、データセンタ、WWW、インターネット、トレンドグラフ、警報通知メール

仕様

Specification

AMT900本体

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

項目 仕様 備考
アナログ入力 点数 非絶縁16点 アナログ入力は、チャンネルごとにデジタル入力への設定可能
計測範囲 0~20mA:電流計測モード 電流/電圧入力はチャンネルごとに設定可能
0~5V:電圧計測モード
測定精度 ±1.0%FS(周囲温度23±5℃)
デジタル入力 点数 最大32点 DI0~DI15は
アナログ入力と兼用
イベント 無電圧接点トランジスタ入力
検出方式 ・ON電圧:2.0V以上
・OFF時電流:0.1mA 以下
・最小パルス幅:10msec
デジタル出力
(遠隔制御出力)
点数 オープンコレクタ8点
最大負荷電圧 DC30V
最大負荷電流 許容電流 1点MAX100mA以下
8点トータルMAX400mA以下
ON 時残留電圧 1.0V以下
OFF 時漏れ電流 0.1mA以下
機器間接続 最大3台接続可 RS-485で接続
通報 死活監視 定期通報エラーメールで通知可能
テスト通報 テストスイッチ押下時に通報
停電通報 停電時に1回通報
通知先設定 複数設定可
通信 通信網 NTTドコモ4GLTE
プロトコル TCP/IP
ログ機能 メモリ SDカード(SDHC規格) MAX32GB
記録方式 無電圧接点トランジスタ入力
記録項目 アナログデータ(換算後の瞬時値のみ)
外部 I/F USB 2.0 Type A 1ポート
電源電圧 AC100~200V ±10%
消費電力 10W以下(AC100V)
使用温度範囲 -10℃~+60℃
使用湿度範囲 25~85% RH
保存温度範囲 本体:-20~+70℃
電池:-20~+35℃(1年以内)
保存湿度範囲 25~85%RH
外形 228(縦)×198(横)×50(幅)(mm)
重量 950g以下
取付 マグネットまたはネジ

付属品

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

項目 備考
取付用マグネット ー
停電通報用内部電池 ー
ソケットコネクタ ー
終端抵抗 ー
コネクタ目隠しラベル ー
取付用木ネジ ー
(-)ドライバ ー

オプション(別売り)

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

項目 備考
外部アンテナセット ケーブル長:5m(NTTドコモ製)

ダウンロード

Download

カタログ

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

種別 リンク先
カタログ

申込書

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

種別 リンク先
機器購入
申し込み書
LTE設備監視
サービスお申込書
LTEデータ計測
お申込書