ご注文に際してのご承諾事項

ご注文に際してのご承諾事項

機器を御注文いただく際は、各機器のメーカが提示する保証条件や利用条件を御認識いただき、御了解いただいた上でお申込みいただくようお願いいたします。

なお、弊社サービスを利用するにあたって御利用になる端末等のハードウェア類について、メーカ保証条件や利用条件から逸脱した利用を行われた場合、弊社サービスの提供が出来なくなる可能性がございます。

各機器メーカの保証条件・利用条件・ご承諾事項

  • オムロン株式会社(SW/TW/EWシリーズ)
     http://www.omron.co.jp/energy-innovation/product/cmpindex/agreement.html
  • オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社(AMT900、FMT900)

    1.保証内容

    (1)保証期間
    当社商品の保証期間は、ご購入後またはご指定の場所に納入後1年といたします。

    (2)保証範囲
    上記保証期間中に当社側の責により当社商品に故障を生じた場合は、代替品の提供または故障品の修理対応を、製品の購入場所において無償で実施いたします。ただし、故障の原因が次に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外いたします。

    • 1.カタログまたは仕様書などに記載されている以外の条件・環境・取り扱いならびにご使用による場合
    • 2.当社商品以外の原因の場合
    • 3.当社以外による改造または修理による場合
    • 4.当社商品本来の使い方以外の使用による場合
    • 5.当社出荷時の科学・技術の水準では予見できなかった場合
    • 6.その他、天災、災害など当社側の責ではない原因による場合

    なお、ここでの保証は、当社商品単体の保証を意味するもので、当社商品の故障により誘発される損害は保証の対象から除かれるものとします。

    2.責任の制限

    上記の保証内容は、当社商品に関する当社の責任のすべてを定めたものです。
    当社製品に関連して生じた損害について、当社および当社商品の販売店は責任を負いません。

    3.適合用途の条件

    1.当社商品を他の商品と組み合わせて使用される場合、お客様が適合すべき規格・法規または規制をご確認ください。また、お客様が使用されるシステム、機械、装置への当社商品の適合性は、お客様自身でご確認ください。また、当社商品のお客様が使用されるシステム、機械、装置への適合性は、お客様自身でご確認ください。
    これらを実施されない場合は、当社は当社商品の適合性について責任を負いません。

    2.下記用途に使用される場合、当社営業担当者までご相談のうえ仕様書などによりご確認いただくとともに、定格・性能に対し余裕を持った使い方や、 万一故障があっても危険を最小にする安全回路などの安全対策を講じてください。

    • a.屋外の用途、潜存的な科学的汚染あるいは電気的妨害を被る用途またはカタログに記載のない条件や環境での使用
    • b.原子力制御設備、焼却設備、鉄道・空港・車両設備、医用機械、娯楽機械、安全装置、および行政機関や個別業界の規制に従う設備
    • c.人命や財産に危険が及びうるシステム・機械・装置
    • d.ガス、水道、電気の供給システムや24時間連続運転システムなど高い信頼性が必要な設備
    • e.その他、上記a~dに準ずる、高度な安全性が必要とされる用途

    3.お客様が当社商品を人命や財産に重大な危険を及ぼすような用途に使用される場合には、システム全体として危険を知らせたり、冗長設計により必要な安全性を確保できるよう設計されていること、および当社商品が全体の中で意図した用途に対して適切に配電・設置されていることを必ず事前に確認してください。

    4.カタログに記載されているアプリケーション事例は参考用ですので、ご採用に際しては機器・装置の機能や安全性をご確認のうえ、ご使用ください。

    5.当社商品が正しく使用されずお客様または第三者に不測の障害が生じることがないよう使用上の禁止事項および注意事項をすべてご理解のうえ守ってください。

    4.仕様の変更

    カタログ記載の商品の仕様および付属品は改善またはその他の事由により、必要に応じて、変更する場合があります。当社営業担当者までご相談のうえ当社商品の実際の仕様をご確認ください。

    5.サービスの範囲

    当社商品の価格には、技術者派遣などのサービス費用は含まれておりません。お客様のご要望がございましたら、当社営業担当者までご相談ください。

    6.価格

    カタログに記載の標準価格はあくまでも参考であり、確定されたユーザ購入価格を表示したものではありません。また、消費税は含まれておりません。

    7.適用範囲

    上記の保証内容は、日本国内での取引および使用を前提とし、日本国内においてのみ提供されます。本カタログの当社商品は、日本国外で使用できません。

    • ・カタログには主に機種選定に必要な内容を掲載し、ご使用上の注意事項等は掲載しておりません。
    • ・ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容については、必ず設置マニュアルをお読みください。
  • 株式会社 豊光社(LMシリーズ、Igrアダプター、DMT200、FMT200)

    保証期間

    製品納入後1年とします。

    保証範囲

    保証期間内において、当社側(株式会社 豊光社、以下同じ)の責により本製品に故障を生じた場合は、代替品の提供または故障品の修理対応を、本製品の購入場所において無償で実施いたします。(設置現場での交換、修理対応は含まれません。) ただし、故障の原因が次に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外いたします。

    • a)本マニュアルに記載されている以外の条件、環境、取扱いならびにご使用による場合
    • b)本製品以外の原因の場合
    • c)当社以外による改造または修理による場合
    • d)本製品本来の使い方以外の使用による場合
    • e)当社出荷当時の科学・技術の水準では予見できなかった場合
    • f)その他、天災、災害など当社側の責ではない原因による場合

    なお、ここでの保証は、本製品単体の保証を意味するもので、本製品の故障により誘発される損害は保証の対象から除かれるものとします。