![太陽光発電システム用パワーコンディショナ KPTシリーズ](/jp/ja/first-layer/img/common/mainimage/mainhead_kpt.jpg)
太陽光発電用パワーコンディショナ 屋外仕様 KPTシリーズ
KPT series
- 主な特長
- システム構成
- 仕様
- ダウンロード
主な特長
Features
トータルコストの削減を実現
KPT-A123だと4台で50kW未満の低圧連系ができ、トータルコストの削減を実現します。
![トータルコスト削減](../img/kpt/img_kpt-feature01.jpg)
高周波絶縁方式でトランス内蔵でも高効率
異容量V結線に対応し、外部商用トランスが不要で初期コストの削減が可能。トランス内蔵にも関わらず、変換効率は三相パワーコンディショナトップレベルの93.5%で、売電アップを実現します。
![トランス内蔵、変換効率93.5%、三相パワーコンディショナトップクラス](../img/kpt/img_kpt-feature02.jpg)
IP65で高い保護構造を実現
海岸から500m以上、および海水のしぶきがかからない場所での設置が可能です。
※周辺の建物や設備などに塩害対策を施している地域を除く。
![海岸から500m以上および塩水飛沫がかからない場所での設置が可能](../img/kpt/img_ip65-01.jpg)
オプション品取付で海岸から500m以内の重塩害地域にも設置が可能に!
※ただし、直接海水のしぶきのかかる場所には設置不可。台風などの強風により一時的に海水が飛来する場所は設置可能。
![オプション品取付で海岸から500m以内の重塩害地域にも設置が可能に!](../img/kpt/img_ip65-02.jpg)
省令の出力制御に対応可能
![省令の出力制御に対応](../img/kpt/img_kpt-feature03.jpg)
![省令の出力制御に対応](../img/kpt/img_kpt-feature03_sp.jpg)
- ※出力制御の運用開始時に、エナジーインテリジェントゲートウェイのソフトウェアアップデートが必要です。
- ※エナジーインテリジェントゲートウェイと接続する場合は、三相パワコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブルKP-CH-H4VB□□S(オプション品)をご用意ください。詳細は下記をご参照ください。
その他の特長
- 自立運転機能で停電時、非常用電源6kW出力
- 回路数は1~7回路まで入力可能。PVパネルの回路数に柔軟に対応
- 接続箱なし入力も、接続箱あり入力も、これ1台で対応可能
- 停電時の手動復帰機能に対応
- 新FRT機能に対応
システム構成
System
![システム構成例](../img/kpt/img_kpt-system.jpg)
- ※エナジーインテリジェントゲートウェイと接続する場合は、三相パワコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブルKP-CH-H4VB□□S(オプション品)をご用意ください。詳細は下記をご参照ください。
仕様
Specification
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
形式 | (自立運転機能なしタイプ) | KPT-A123 |
---|---|---|
(自立運転機能ありタイプ) | KPT-A123-E | |
直流入力 | 定格入力電圧 | DC400V |
運転可能電圧範囲 (定格出力範囲) |
DC150~600V (DC340~600V) |
|
許容最大短絡電流 | DC63A(1回路あたり13A) | |
最大動作入力電流 | DC45A | |
入力回路数 |
|
|
交流出力 | 定格容量 | 12.375kW |
定格交流出力電圧 | AC202V(電圧追従範囲:±20V) | |
定格周波数 | 50/60Hz(自動切替) | |
出力基本波力率 | 0.95以上 | |
出力電流歪率 | 総合5%以下、各次3%以下 | |
電力変換効率 (接続箱機能除く) |
93.5% | |
単独運転検出方式 | 能動的方式:周波数シフト方式 受動的方式:電圧位相跳躍検出方式 |
|
絶縁方式 | 高周波絶縁 | |
電気方式 | 連系運転時 | 三相3線式 |
自立運転時 | 単相3線式(自立運転機能ありタイプ) | |
自立運転時の定格容量 | AC200V 6kW(6kVA) / AC100V 3kW(3kVA)×2 | |
待機電力(*1) | 18W/40VA以下 | |
使用周囲温度 | -20~50°C | |
使用周囲湿度 | 10~90%RH(ただし結露なきこと) | |
騒音 | 52dB(Typ)以下 | |
外形寸法(横×高さ×奥行) (突起部は除く) |
600×675×305mm | |
![]() |
||
質量 | 約63kg | |
冷却方式 | 強制空冷 | |
ケース材質 | 金属ケース | |
ケース外装色 | マンセル 5Y7/1 | |
取付け方式 | 壁面架台取付 | |
取付け方法 | 据付用フランジと壁面架台をボルト止め | |
設置場所 | 屋外設置 *2 | |
保護構造 | IP65 | |
JET認証登録番号 | P-0247(KPT-A123) P-0246(KPT-A123-E) |
- *1 直流入力が無い場合(夜間)の系統からの入力電力となります。
- *2 海岸から500m以内および周辺の建物や設備等に塩害対策を施している地域、また、海岸からの距離にかかわらず海水のしぶきがかかる地域は除く。
- 重塩害配線口プレート(オプション品)
使用時:直接海水のしぶきのかかる場所を除く。台風などの強風により一時的に海水が飛来する場所は設置可能。
オプション品一覧
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
品名 | 重塩害配線口プレート | EIG計測ユニット用ゴムブッシュ |
---|---|---|
形式 | KP-SP-T99A-WPS | KP-SP-T99A-RW1 |
写真 | ![]() |
![]() |
外形寸法(横×高さ×奥行) | 528×104×70mm | Φ22×21mm |
材質 | SUS(ステンレス鋼) | ゴムとナイロン |
質量 | 1.2kg以下 | 約20g以下 |
ダウンロード
Download