-
-
キャッシュレス端末
- POINT1業界最多の
決済方法 - POINT2安心の
サポート - POINT3導入が簡単
- POINT1業界最多の
キャッシュレス社会と共に多様化した
様々な決済方法にCATS330は対応します。
※順次掲載予定
※株式会社ジェーシービー提供の「ポイントおまとめサービスPOICHI」で取り扱い可能なポイントを掲載しています。なお、ANAとJALのマイルの取り扱い開始は22年1月を予定しております。
店頭での自国通貨決済を実現し※、訪日外国人のお客様へのサービス向上・集客力のアップに貢献します。
全国約100箇所以上のサービス拠点で安心。
設置・保守アフターサービスもオムロンにおまかせ!
全国約100箇所以上に設置・保守のサービス拠点を保有しています。端末導入の際や万一故障した時にも、保守員が現地に赴いて対応する為、オムロンにお任せで安心のサービスをご利用可能です。また、コールセンタでのご相談も受け付けしておりますので、故障に関するお問い合わせ、操作本法に関するお問い合わせは下記にご連絡下さい。
故障と操作によって問い合わせ先が異なります。おかけ間違いの無いようご注意ください。
※故障・保守に関するお問い合わせは、本ページのお問い合わせフォーム(メール)からは受付しておりません。
恐れ入りますが、「故障に関するお問い合わせ」宛にお電話いただきますようお願い致します。
故障に関するお問い合わせ
操作に関するお問い合わせ操作のご不安も解決いたします!
決済手段はもちろんのことその他にもある
CATS330の魅力をお伝えします。
スピーディーな会計!
操作部の重さ・設置面積がCATS300比で
約1/2に!
CATS300(従来機)と比べて操作部がコンパクトになったため、設置場所の省スペース化を実現。
手のひらサイズで軽く、取り扱いも容易になりました。売上操作とカードリーダ、PINパッドが一体化のためスムーズな決済が可能です。
レジ〆後の作業をもっと楽に!
クレジット決済時のカード会社控伝票を電子データとして保管できます。
各店舗の伝票の管理や枚数チェック・保管センタへの送付作業の手間が軽減につながります。
磁気カードは左右どちらからでも読み取り可能
です。
カードをどちら側からスライドしても読み取りが可能に。左利きの方でも使用しやすくなりました。
コロナ対策、感染症対策に! 衛生対策として、エチルアルコール系の消毒液、または市販の除菌シートで軽く拭いていただけます。
金額の二度打ちが不要に! 端末とPOSレジを連動させることで、金額の二度打ちが不要になり、正確でスピーディな決済を実現します。連動実績豊富なオムロンの端末なら、様々なレジとの接続が可能です※。
CATS300とのPOS連動をご利用されていた加盟店様ではそのまま移行が可能です。 POS連動ケーブルもそのままご使用できます。
国際規格EMVやPCI-PTSに準拠した高セキュリティ設計で、安心・安全な決済環境をご提供します。クレジットのIC化・暗号化に対応し、お客様の決済データを守ります。
機器とオプション販売についてご説明しております。
詳細は「製品情報PDF」からご覧になれます。
操作部 | 幅 約77 × 奥行 約131 × 高さ 約29mm |
---|---|
ベース部 | 幅 約90 × 奥行 約100 × 高さ 約114mm |
リーダライタ バーコード有/無 |
幅 約86 × 奥行 約171 × 高さ 約54mm |
---|
導入が簡単!
お申込み後、オムロンスタッフが設置をさせて頂きます。
必要情報などを
記入していただきます。
内容に基づき、お手続きをしていただきます。
お手続きが終了しましたら
オムロンの設置員がご訪問
端末を設置致します。