自家消費専用保護継電器 KP-PRRV-RPC
KP-PRRV-RPC
- 主な特長
- 仕様
- ダウンロード
主な特長
Features
シンプル
パワーコンディショナと保護継電器の2つで
完全自家消費システムを構築可能
系統保護のために多くの機器が必要だった高圧システムでも、必要な機能を専用保護継電器に集約し、三相パワーコンディショナは絶縁トランス省略可能*1で既存の受電設備に直接接続できるので、最小限の機器構成で自家消費システムを構築できます。
高施工性かつ最小限の機器構成で施工時間を短縮
5in1の専用保護継電器で必要機器を最小限に*2
OVGR、RPR、計測器、バックアップ電源、高精度負荷追従制御のコントローラ機能を専用保護継電器に搭載*3*4。
自家消費を実現するために必要な機能・保護要素を一体化しているので、最小限の機器構成で余剰売電型自家消費システムを構成することが可能です。
■ 一般的な自家消費システム
■ オムロンの自家消費システム
パワーコンディショナ三相25kWシリーズは
絶縁トランス省略可能*1で既存の受電設備に直接接続
他社20kW超クラスのPCSと比較して低漏洩電流のため、絶縁トランス省略可能で既存の高圧受電設備に直接接続でき、省コスト・省設置スペースに貢献します。
- *1. 灯動一体型のトランスでは利用できません。設備状況によっては絶縁トランスが必要となる場合があります。
- *2. 余剰売電型自家消費システムでご利用の場合は、製品番号(シリアル番号)に「VA」が記載されていることを確認ください。詳細はこちらより確認ください。
- *3. パワーコンディショナと専用保護継電器は当社指定の形式の製品の組合せをご使用ください。パワーコンディショナ:CEPT-P3AT2025B、CEPT-P3AU2025B専用保護継電器:KP-PRRV-RPC
- *4. 保護継電器は年次点検対象物に該当します。設置時は当該施設の主任技術者様へ伝達ください。
施工時間にお悩みではありませんか?
取付・設定が簡単だから施工工数削減
小型の専用保護継電器1台分で済み、パネルカット不要でトランスなどに養生する作業、継電器の組上げなどの事前を省略して、作業工数を削減。さらに自家消費やシステムに応じた設定も簡単なため、施工時間を短縮できます。
高効率
完全自家消費システムとして
利用する場合
発電電力を最大限に有効活用
業界初*1高精度負荷追従で発電を最大化
99%程度*2の高精度負荷追従で捨てる電力を最小限に
消費電力に高速・高精度に追従して発電電力を制御することが可能
■ 一般的な自家消費システム
■ オムロンの完全自家消費システム
高速で逆電力を防止するため、負荷が急変してもRPRは作動しません
■ 一般的な自家消費システム
■ オムロンの完全自家消費システム
余った電気は単相で利用可能
三相で自家消費後にまだ発電した電力が残っている場合は、単相負荷で消費されます。
さらに余った電気は蓄電池に貯めて必要な時に放電
消費量を超えて発電した分は蓄電池に貯めておき、
消費電力が多い時間帯に放電することでピークカットが可能です。*4
- *1. RPR機能内蔵と99%程度の高精度負荷追従が可能な完全自家消費システム。2020年3月、当社調べ。
- *2. 日射や消費電力の急変頻度により99%程度にならないことがあります。99%の追従率を保証するものではありません。
- *3. 太陽光発電容量は、三相負荷容量以下を目安としてください。超える場合は電力会社と相談してください。また、需要家負荷の状況により発電容量を制限されることがありますので、連系協議の結果に従って導入容量を決定ください。
- *4. 別途デマンドコントローラを接続する必要があります。
高効率
余剰売電型自家消費システムとして
利用する場合
新出力制御対応だから発電を最大化
発電した電気を出力制御で捨てることなく、最大限に有効活用
従来の制度では、出力制御指示により自家消費がある場合でも発電量を一律に抑制することで売電量が大幅に減少していました。
新出力制御に対応することで、自家消費分の電力を抑制することなく売電が可能となり、売電ロスを最小化できます。
従来の出力制御
新出力制御
※出力上限値を40%とする場合
余剰売電型自家消費システムでご利用の場合は、下記図の通り製品番号(シリアル番号)に「VA」が記載されていることを確認ください。
仕様
Specification
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
形式 | KP-PRRV-RPC | |
---|---|---|
機種 | OVGR(64)+RPR(67P) | |
準拠規格 | JEC-2500 | |
保護要素 | 地絡過電圧(OVGR) | 逆電力(RPR) |
定格制御電源電圧 | AC/DC110V | |
定格制御電源負担 | AC110V 時:3.2VA(不動作時)、6.8VA(動作時) DC110V 時:1.4W(不動作時)、3.2W(動作時) |
|
消費電力 | 1.3W以下 | |
定格周波数 | 50/60Hz | |
制御電源電圧 変動範囲 |
DC電源時 定格制御電圧の+30%、‒20% AC電源時 定格制御電圧の±15% |
|
定格周波数変動範囲 | 定格周波数の±5%以内 | |
定格入力 | ZPD*1(一次側電圧):3810V ZPD*1(二次側電圧):7.6V |
5A ※定格出力5A のCT の二次側を専用CT で入力定格負担:0.5VA 以下 |
動作値整定範囲 | 2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-6-7.5-10-12.5-15-20-25-30%- ロック | 0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1-1.5-2-3-4-5-6-7-8%- ロック |
動作時間整定範囲 | 0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-1.2-1.5-2-2.5-3-5s | 0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-1.2-1.5-2-2.5-3-5s |
トリップ出力 | OVGR:1a接点(自動/手動復帰選択可能)/ RPR:1a接点(自動復帰)/自己診断:Tr出力 |
|
バックアップ時間 | 最大2秒 ※2秒を超える停電補償が必要な場合は無停電電源装置(UPS)をご使用ください。 ※定格制御電圧を15秒以上通電した状態での保証値になります。 |
|
復帰方式 | 手動復帰*2/自動復帰 | 自動復帰 |
停電監視機能 | あり*3 | |
使用周囲温度 | -20~+60℃(ただし、結露・氷結のない状態) | |
使用周囲湿度 | 30~80%(ただし、結露のない状態) | |
標高 | 2000m以下 | |
外形寸法(横×高さ×奥行) | 138×149×69.5(単位mm) | |
質量 | 0.8kg以下(本体のみ) | |
保証期間 | 1年 |
- ※本商品は高圧連系向け商品のため、電気事業法で定められた法定点検の対象となります。余剰売電型自家消費システムでご利用の場合は、製品番号(シリアル番号)に「VA」が記載されていることを確認ください。詳細はこちらより確認ください。
- *1. ZPD(VOC-1MS2-1)は別売品です。
- *2. 地絡過電圧継電器の自動・手動復帰にも対応。
- *3. 機能スイッチ(ディップスイッチ)で停電監視機能を選択できます。詳細は取扱説明書をご確認ください。
ダウンロード
Download
サポート
Support