完全自家消費対応産業用蓄電システム KPBP-B
KPBP-B series
- 主な特長
- システム構成
- 仕様
- 資料ダウンロード よくあるご質問
主な特長
Features
業界初*1
これからの完全自家消費を
「高効率・シンプル・安心」に実現する
次世代システム
太陽光発電においてFITの終焉や脱炭素社会に向けた動きによって主流となる、発電電力を売らずにかしこく使う「完全自家消費」。オムロンの完全自家消費システムは独自の制御技術で、発電量の最大化と施工工数の最小化、そして企業のBCP対策を同時に実現する画期的な次世代システムです。
高効率
発電電力を最大限に有効活用
業界初*1 高速・高精度負荷追従で発電を最大化
99%程度*2の高精度負荷追従で捨てる電力を最小限に
完全自家消費パワコンと蓄電システムが高速通信でき、蓄電システム側でも高速・高精度負荷追従が可能
■ 一般的な完全自家消費システム
■ オムロンの完全自家消費システム
高速データ通信で逆潮流を防ぎ、発電停止を阻止
■ 一般的な完全自家消費システム
■ オムロンの完全自家消費システム
PVパワコン(KPW-A-2)と蓄電システム間の高速通信により再エネ率を最大化
■ 一般的な完全自家消費システム
■ オムロンの完全自家消費システム
KPW-A-2の余剰電力のみ最適に蓄電池に充電されます。
余った電気は三相負荷で利用可能
単相で自家消費後にまだ発電した電力が残っている場合は、三相負荷で消費されます。
※ 高圧案件において、専用保護継電器と接続の上での高圧主幹計測が前提となります。
さらに余った電気は蓄電池に貯めて必要な時に放電
消費量を超えて発電した分は蓄電池に貯めておき、消費電力が多い時間帯に放電することでピークカットが可能です。*4
- *1. RPR機能内蔵と99%程度の高精度負荷追従が可能な完全自家消費システム。2020年3月、当社調べ。
- *2. 日射や消費電力の急変頻度により99%程度にならないことがあります。
- *3. 太陽光発電容量は、単相負荷容量以下を目安としてください。超える場合は電力会社と相談してください。また、需要家負荷の状況により発電容量を制限されることがありますので、連系協議の結果に従って導入容量を決定ください。
- *4. 別途デマンドコントローラを接続する必要があります。
シンプル
最小限の機器構成でシステム構築
高施工性かつ最小限の機器構成で施工時間を短縮
高圧完全自家消費システムの場合
4in1の専用保護継電器で必要機器・配線が最小限
OVGR、RPR、計測器、バックアップ電源は専用保護継電器に、コントローラの機能はパワーコンディショナに内蔵されているため、機器の手配も最小限で配線も簡略化されます。
■ 一般的な完全自家消費システム
■ オムロンの完全自家消費システム
※パワーコンディショナと電力線間の配線は省略しています。
施工時間にお悩みではありませんか?
取付・設定が簡単だから施工工数削減
小型の専用保護継電器1台分で済み、パネルカット不要でトランスなどに養生する作業、継電器の組上げなどの事前を省略して、作業工数を削減。さらに自家消費やシステムに応じた設定も簡単なため、施工時間を短縮できます。
低圧完全自家消費システムの場合
パワーコンディショナにRPR機能搭載で追加機器不要特許取得済
パワーコンディショナがコントローラとRPR機能を内蔵しているため、用意する機器が少なく、RPRを追加するための工事も不要で施工時間が短縮できます。
■ 一般的な完全自家消費システム
■ オムロンの完全自家消費システム
※パワーコンディショナと電力線間の配線は省略しています。
安心
万一の停電時にも蓄電池・V2XシステムでBCP対策
蓄電システムとの連携で停電時に指定の負荷へ100V・2kVA / 200V・4kVA給電
PVユニットから最大6.6kWの発電ができ、余剰分を蓄電池に貯めておくことで、停電時に事業継続に必要な機器に給電できます。
停電時は発電分の使用に加え、
蓄電池が満充電なら合計約1500Wで約9時間使用可能*1
蓄電池だけで9:00~17:30なら1日使用OK。さらに、PVユニットで発電した電力の余剰分は蓄電池に貯めておけるので、発電を無駄にせず停電が長期化した場合にも安心です。さらに、パワーコンディショナの自立出力からも電気が供給可能です。
オフィスの場合
- LED照明:40W×10本=400W
- 複合機(動作時):500W
- デスクトップPC×2台:200W×2=400W
- ノートPC×2台:50W×2=100W
- スマートフォン:15W×2=30W
*1. 16.4kWhタイプの場合
蓄電池の設置スペースにお悩みではありませんか?
家庭用がベースだから超コンパクト
蓄電池を導入したくても産業用は大型でスペースもコストもかさみます。また家庭用だと産業用のシステムとうまく連携できない課題もありました。オムロンなら家庭用蓄電池をベースに産業用システムとの連携を実現。小型軽量で設置コストを抑制&電気を有効活用できます。
カンタン、ベンリな仕様で運用・保守も安心
制御スケジュールの定不要で簡単運用
消費電力に合わせて時間帯別に制御スケジュールを設定するなどの手間も不要です。
メール通知設定や異常の履歴取得で保守性を向上
エラーの緊急度に応じたメール通知設定ができ、不急なエラーに追われずに対応できます。
異常の履歴が遠隔で分かるため、現地出動要否が判断ができ、保守工数の削減が期待できます。
システム構成
System
最適コンボの組み合わせで、産業向け案件における「自家消費・BCP価値を最大化」
PVパワーコンディショナ・ゲートウェイボックス
シンプルなシステム構成と高精度負荷追従
蓄電システム
大容量&スケールメリットを活かしたプライシング
保護継電器・デマンドコントローラ*1
システム最小化・高圧需要家向けのピークカット
システム視点で一括供給
*1. オプション品です
低圧・高圧に幅広く対応する構成機器
完全自家消費専用
パワーコンディショナ
- KPW-A-2
- 99%負荷追従*1
- コントローラ機能内蔵
- カレンダー設定不要
完全自家消費専用
保護継電器*2 *3
- KP-PRRV-CPC
- 前面取り付け型
- OVGR、RPR、バックアップ電源、
計測機器機能を内蔵
完全自家消費対応
産業用蓄電システム
- KPBP-B
- ハイブリッドで再エネ活用最大化
- 余剰電力の最適充電
- 停電時に200V_BCP対応
自家消費用
ゲートウェイボックス
- KP-GWSC
- 異常履歴取得
- メール通知設定
- 遠隔モニタリング
- *1 日射や消費電力の急変頻度により99%程度にならないことがあります。
- *2 保護継電器は年次点検対象物に該当しますので、設置時は当該施設の主任技術者様へ伝達をお願いします。
- *3 専用保護継電器は高圧連系向け商品となるため、電気事業法で定められた法定点検の対象となります。設置・点検・交換に際しては、電気主任技術者への通知・相談をお願い致します。
システム構成例(高圧システムの場合)
機器セット
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
品名 | 形式 | メーカー 希望 小売価格 |
パッケージ 型番 |
パッケージ内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容量 | タイプ | パワー コンディショナ |
蓄電システム用 ゲートウェイ |
蓄電池 ユニット |
PV ユニット |
分電盤 | トランス ユニット |
|||||
16.4kWh | 9.8kWh | 100V | 200V | |||||||||
16.4kWh ハイブリッド/100V |
一般 | KPBP-B-SET-HYB164-N | オープン 価格 |
KPBP-B-HYB-PKG-MM1 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
16.4kWh ハイブリッド/200V |
一般 | KPBP-B-SET-HYB164-T | オープン 価格 |
KPBP-B-HYB-PKG-MM1 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ |
9.8kWh ハイブリッド/100V |
一般 | KPBP-B-SET-HYB98-N | オープン 価格 |
KPBP-B-HYB-PKG-MM2 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
9.8kWh ハイブリッド/200V |
一般 | KPBP-B-SET-HYB98-T | オープン 価格 |
KPBP-B-HYB-PKG-MM2 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
仕様
Specification
産業用蓄電パワーコンディショナ
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
形式 | KPBP-B | ||
---|---|---|---|
直流入力 (蓄電池) |
最大入力電圧 | DC450V | |
入出力数 | 1 | ||
最大充放電電力 | KP-BU164-S:5.9kW*1 / KP-BU98B-S:4.0kW | ||
直流入力 (PVユニット) |
最大入力電力 | 6.6kW | |
最大入力電圧 | DC450V | ||
交流出力 | 定格容量 |
自家消費時:5.9kW(力率1.00) 非自家消費時:5.6kW(力率0.95) |
|
定格電圧 | AC202V(AC101V、2相) | ||
電力変換効率 |
蓄電池側(KP-BU164-S)放電96%、充電95.5% 蓄電池側(KP-BU98B-S)放電95.5%、充電95.5% 太陽光側 95.0%(定格出力時) |
||
絶縁方式 | 非絶縁トランスレス方式 | ||
電気方式 | 連系運転時 | 単相2線式(単相3線式配電線に接続) | |
自立運転時 | 単相2線式、単相3線式(トランスユニット接続時) | ||
自立運転時の定格出力 | 2.0kVA、4.0kVA(トランスユニット接続時) | ||
設置環境 | 海岸および汽水域から500mを超える屋外設置 | ||
使用周囲温度 | -20~50℃(ただし結露および氷結なきこと) | ||
使用周囲湿度 | 25~95%RH(ただし結露および氷結なきこと) | ||
外形寸法(横×高さ×奥行き) | 450mm × 562mm × 232mm(ケーブルボックスを含む) | ||
質量 | 本体:約21kg、ケーブルボックス:約1kg、取付けベース板:約2.5kg | ||
冷却方式 | 自然空冷 | ||
ケース材質 | 本体:金属、ケーブルボックス本体:金属、ケーブルボックスカバー:樹脂 | ||
ケース外装色 | フロント:シルバー、サイド/リア:ダークグレー、ケーブルボックス:ダークグレー | ||
取付け方式・方法 | 壁掛け・ネジ止め | ||
保護構造 | IP55 | ||
保証期間 | 15年 | ||
JET認証番号 | MD-0054 |
蓄電池ユニット
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
形式 | KP-BU164-S | KP-BU98B-S | |
---|---|---|---|
種類 | リチウムイオン電池 | ||
蓄電池容量 | 16.4kWh(実効容量:14.8kWh) | 9.8kWh(実効容量:8.8kWh) | |
公称電圧 | DC256.9V | DC154.14V | |
電圧範囲 | DC210~290.5V | DC126~174.3V | |
充電回復時間 | 約3時間(25℃ 満充電まで) | ||
設置環境 | 海岸および汽水域から500mを超える屋外設置 | ||
使用周囲温度 | -10~45℃*2 | ||
使用周囲湿度 | 25~95%RH(ただし結露および氷結なきこと) | ||
外形寸法(横×高さ×奥行き) | 490mm × 1010mm × 295mm | 490mm × 741mm × 295mm | |
質量 | 約150kg | 約102kg | |
取付け方式・方法 | 自立設置*3 | 壁掛けまたは自立設置*3 | |
容量保証 | 15年後初期容量の60%以上*4 | ||
サイクル期待寿命 | 11,000サイクル*5 | ||
保証期間 | 15年 |
※ KPBP-Bと接続する蓄電池ユニットは産業用途での使用となり、油、粉塵、埃が付着するケース、フォークリフトや台車での荷物の搬入・搬出が想定されるケースなど設置環境の想定が難しいことから、マニュアル等の屋内外設置の表記に関わらず、屋外に設置頂きますよう、宜しくお願い致します。
産業用蓄電ゲートウェイ
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
形式 | KP-GWBP-A |
---|---|
接続台数 | 産業用蓄電パワーコンディショナ1台 |
通信方式 | 有線LAN(100Base -TX) |
表示部 | モノクロLCD(16文字×2行) |
操作方法 | 操作スイッチ4個、リセットスイッチまたは遠隔モニタリングサービス使用 |
外部インターフェイス | LANポート、USBコネクタ(TypeA)32GBまでのUSB2.0準拠のUSBメモリ |
外形寸法(横×高さ×奥行き) | 75mm × 120mm × 29.5mm |
動作電源 | 産業用蓄電パワーコンディショナより給電 |
設置環境 | 屋内設置 |
使用周囲温度 | -20~50℃(結露および氷結なきこと) |
使用周囲湿度 | 25~95%RH(結露および氷結なきこと) |
質量 | 約140g |
取付け方法・方法 | 壁取付・ネジ止め |
保護構造 | IP20相当 |
ケース材質 | PC+ABS |
ケース外装色 | 白 |
遠隔モニタリングサービス | 遠隔モニタリング、遠隔設定、異常時メール送信 |
保証期間 | 10年 |
PVユニット*6
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
形式 | KP-DDP66 | KP-DDP66-2 | |
---|---|---|---|
タイプ | 一般タイプ | 大電流・一般タイプ | |
直流入力 (PVパネル) |
定格入力電圧 | DC320V | |
入力回路数 | 4 | ||
MPPT数 | 4 | ||
動作電圧範囲 (MPPT) |
運転可能電圧範囲:DC50~450V、最大電力追従(MPPT)範囲:DC60~440V | 運転可能電圧範囲:DC25~450V、最大電力追従(MPPT)範囲:DC35~440V | |
入力電流範囲 | 許容最大短絡電流:60A(15A/1回路)、最大動作電流:44A(11A/1回路) | 許容最大短絡電流:66.4A(16.6A/1回路)、最大動作電流:56A(14A/1回路) | |
直流出力 | 最大入力電力 | 2.5kW/1回路、6.6kW/4回路 | |
最大出力電圧 | DC450V | ||
設置環境 | 海岸および汽水域から500mを超える屋外設置 | ||
使用周囲温度 | -20~50℃(ただし結露および氷結なきこと) | ||
使用周囲湿度 | 25~95%RH(ただし結露および氷結なきこと) | ||
外形寸法(横×高さ×奥行き) | 450mm × 562mm × 232mm(ケーブルボックスを含む) | ||
質量 | 本体:約12.5kg、ケーブルボックス:約1kg、取付けベース板:約2.5kg | 本体:約13kg、ケーブルボックス:約1kg、取付けベース板:約2.5kg | |
冷却方式 | 自然空冷 | ||
保護構造 | IP55 | ||
保証期間 | 15年 |
トランスユニット*6
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
形式 | KP-TRN40 | ||
---|---|---|---|
PCSからの入力 | 電気方式 | 単相2線式 | |
定格容量 | 4.0kVA | ||
電圧範囲 | AC202V | ||
分電盤側出力 | 電気方式 | 単相3線式 | |
定格電圧 | AC202V/101V | ||
絶縁方式 | 非絶縁 | ||
設置環境 | 海岸および汽水域から500mを超える屋外設置 | ||
使用周囲温度 | -20~50℃(ただし結露および氷結なきこと) | ||
使用周囲湿度 | 25~95%RH(ただし結露および氷結なきこと) | ||
外形寸法(横×高さ×奥行き) | 450mm × 562mm × 232mm(ケーブルボックスを含む) | ||
質量 | 本体:約21kg、ケーブルボックス:約1kg、取付けベース板:約2.5kg |
200V分電盤
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
形式 | KP-DB75B※ |
---|---|
定格入力電圧 | AC202V |
電気方式 | 単相3線式 |
定格電流 | 合計75A |
設置環境 | 屋内設置 |
使用周囲温度 | -5~40°C(ただし結露および氷結なきこと) |
使用周囲湿度 | 45〜85%RH(ただし結露および氷結なきこと) |
外形寸法(横×高さ×奥行き) | 572mm※ × 325mm ×124mm |
質量 | 約7.2kg※ |
ケース外装色 | 白 |
取付け方式・方法 | 壁面取付・ネジ止め |
保証期間 | 15年 |
※2023年秋頃までの当社出荷分は形式“KP-DB75”、幅 “644mm”、質量“約8.2kg”となります。
100V用分電盤
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
形式 | KP-DB20B-2 |
---|---|
定格入力電圧 | AC100V |
電気方式 | 単相2線式 |
定格電流 | 合計20A |
出力分岐数 | 2回路 |
設置環境 | 屋内設置 |
使用周囲温度 | -5~40°C(ただし結露および氷結なきこと) |
使用周囲湿度 | 45~85%RH(ただし結露および氷結なきこと) |
外形寸法(横×高さ×奥行き) | 172mm × 325mm × 124mm |
質量 | 約1.9kg |
ケース外装色 | 白 |
取付け方式・方法 | 壁面取付・ネジ止め |
保証期間 | 1年 |
完全自家消費専用パワーコンディショナ
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
形式 | KPW-A55-2PJ4*7 | KPW-A55-2J4 | KPW-A55-2SPJ4*7 | KPW-A55-2SJ4 | |
---|---|---|---|---|---|
タイプ | 一般タイプ | 重塩害対応タイプ | |||
直流入力 | 定格入力電圧 | DC320V | |||
運転可能電圧範囲 | DC50~450V | ||||
最大許容短絡電流*8 | 4回路:DC50A(1回路:DC12.5A) 3回路:DC45A(1回路:DC15A) 2回路:DC40A(1回路:DC20A) |
||||
最大動作入力電流*8 | 4回路:DC44A(1回路:DC11A) 3回路:DC33A(1回路:DC11A) |
||||
入力回路数 | 4回路(1MPPT) | ||||
交流出力 | 定格容量 | 5.5kW(力率0.95/1.0時) | |||
定格交流出力電圧 | AC202 ±12V | ||||
電力変換効率 | 96%(JIS C 8961準拠) | ||||
定格力率 | 1.0 | ||||
単独運転検出方式 | 能動的方式:ステップ注入付周波数フィードバック方式(無効電力発振抑制機能対応) | ||||
受動的方式:周波数変化率検出方式 | |||||
絶縁方式 | トランスレス方式 | ||||
電気方式 | 連系運転時 | 単相2線式(単相3線式配電線に接続) | |||
自立運転時 | 単相2線式 | ||||
自立運転時の定格容量(電圧) | 1.5kVA(AC101V) | ||||
夜間の消費電力 | 有効電力:0.5W、皮相電力:11.5VA | ||||
使用周囲温度 | -20~50°C | ||||
使用周囲湿度 | 25~95%RH(ただし、結露および氷結なきこと) | ||||
騒音 | 29dB(Typ) | ||||
外形寸法(横×高さ×奥行) | 450×484×232(単位mm) | ||||
質量 | 本体:約20kg、取付けベース板:約2.5kg | ||||
本体冷却方式 | 自然空冷方式(内部攪拌ファンあり) | ||||
ケース材質 | 金属ケース | ||||
ケース塗装色 | フロント:シルバー、サイド/リア:ダークグレー | ||||
取付け方式・取付け方法 | 壁掛け方式・ネジ止め | ||||
設置環境*9 | 海岸および汽水域から500mを超える屋外または屋内設置 | 屋外設置*10 | |||
保護構造 | IP55 | IP66 | |||
JET認証登録番号 | MP-0151 |
自家消費用ゲートウェイボックス
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
形式 | KP-GWSC-A | KP-GWSC-A-1*11 |
---|---|---|
機能 | 遠隔モニタリング、遠隔設定、異常時メール送信 | |
ボックス内蔵品 | 太陽光発電システム用ゲートウェイ(KP-GWPV-A)*12、電力計測ユニット(KP-GWAP-MU)、LTE ルータ、サーキットプロテクタ | 太陽光発電システム用ゲートウェイ(KP-GWPV-A)、LTEルータ、サーキットプロテクタ |
パワーコンディショナ接続台数 | 最大12台 | |
接続可能太陽光発電用 パワーコンディショナ |
KPW-A55-2PJ4、KPW-A55-2J4、KPW-A55-2SPJ4、KPW-A55-2SJ4 | |
表示部 | LCD 2行 半角16文字 文字色:白、背景色:黒/LED 4点 | |
表示内容 | LCD設定内容、発電量などを表示/ LEDシステム正常/異常、発電有無、運転状態 |
|
操作方法 | 操作ボタン(▼/▲/決定/戻る) | |
外部I/F | USB2.0 A(保守作業用) | |
通信 | FDD-LTE[NTTドコモ10年分通信費用は製品代金に含まれます] | |
動作電源 | 単相三線 AC100/200V、50/60Hz | 単相二線 AC100V、50/60Hz |
最大消費電力 | 15W以下 | |
使用温度湿度範囲 | -20~+50℃、RH25~85%(結露および氷結なきこと) | |
保存温度湿度範囲 | -20~+50℃、RH25~85%(結露および氷結なきこと) | |
外形寸法(横×高さ×奥行) | 300×400×165(単位mm ※突起部分含めず) | |
質量 | 約5.5kg | |
ケース材料 | PC+ABS樹脂 UL94-5VB (ライトグレー(RAL7035)) | |
取付方法 | 壁面取付 ※壁取付金具による取付 | |
保護構造 | IP65相当 | |
設置環境 | 海岸および汽水域から500mを超える屋外または屋内設置 |
現在状態表示
- *1. 電気のご使用状況によっては、最大充電電力が4kWになる場合があります。
- *2. 使用周囲温度範囲内であっても、蓄電池保護のために充放電を制限することがあります。
- *3. コンクリートにアンカー固定。
- *4. システム搭載の動作モードで使用した時に限ります。(外部からの制御時除く)
- *5. 当社所定条件による期待寿命であり、保証値ではありません。
- *6. ケース材質、ケース外装色、取付け方式・方法は産業用蓄電パワーコンディショナと同じです。
- *7. 外部入出力端子、系統電力計測CT入力があります。 システム構成によって使い分けてください。
- *8. 「最大短絡電流値」と「最大動作電流値」の両方を満足するようシステムを設計してください。
- *9. 直射日光が当たらない場所、揮発性、可燃性、腐食性およびその他の煙、ガスにさらされない場所等に設置してください。詳しくは必ず施工マニュアルでご確認してください。
- *10. 海水の波しぶきが直接かからない場所(ただし台風や強風の一時的な海水の飛散は除く)。
- *11. 専用保護継電器を使用する場合、および自家消費用ゲートウェイボックスとキュービクル内に設置するCTとの距離が30m以上離れる場合にご使用ください。
- *12. 太陽光発電システム用ゲートウェイ(KP-GWPV-A)の詳細はHPをご確認ください。
完全自家消費専用保護継電器
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
形式 | KP-PRRV-CPC-B | |
---|---|---|
機種 | OVGR(64)+RPR(67P) | |
準拠規格 | JEC 2500 | |
保護要素 | 地絡過電圧(OVGR) | 逆電力(RPR) |
定格制御電源 | AC/DC110V | |
定格制御電源負担 | AC110V時:3.2VA(不動作時)、6.8VA(動作時) DC110V時:1.4W(不動作時)、3.2W(動作時) |
|
定格周波数 | 50/60Hz | |
電源電圧変動範囲 | 定格電源電圧の+30%、-20% | |
周波数変動範囲 | 定格周波数の±5% | |
定格入力 | ZPD*1(一次側電圧):3810V ZPD*1(二次側電圧):7.6V |
専用CT入力 定格5ACTの二次側を入力 |
動作値整定範囲 | 2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-6-7.5-10-12.5-15-20-25-30%-ロック(16Tap) | 0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1-1.5-2-3-4-5-6-7-8%-ロック(16Tap)*2 |
動作時間整定範囲 | 0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-1.2-1.5-2-2.5-3-5s(16Tap) | 0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-1.2-1.5-2-2.5-3-5s(16Tap) |
トリップ出力 | OVGR接点:手動復帰/自動復帰(a₂ - c₁₋₂間)共通*3 ※機能選択スイッチ(ディップスイッチ)で選択 RPR:1a接点+Tr出力/自己診断:Tr出力 |
|
バックアップ時間 | 電断後、最大2秒 (5秒整定時は別途UPS等でのバックアップをお願いします) |
|
復帰方式 | 復帰ボタン/外部復帰入出力端子(LRESET)*4 | |
停電監視機能 | あり*4 | |
使用周囲温度 | -20~+65℃(ただし結露、氷結のない状態) | |
使用周囲湿度 | 85%RH以下(ただし結露、氷結のない状態) | |
標高 | 2000m以下 | |
外形寸法(横×高さ×奥行) | 138×149×69.5(単位mm) | |
消費電力 | 1.3W以下 | |
質量(約)本体のみ | 0.8kg以下 |
- *1. ZPD(VOC-1MS2-1)は別売品です。
- *2. 動作電力整定値で9-10%がありません。従来品KP-PRRV-CPCから置き換える場合は整定値が変更となる可能性があります。
- *3. KPW-A-2との通信による接続も機能スイッチ(ディップスイッチ)の選択と同じ動作となります。
- *4. 機能スイッチ(ディップスイッチ)で停電監視機能を選択できます。詳細は取扱説明書をご確認ください。
- *単相対応専用保護継電器は高圧連系向け商品のため、電気事業法で定められた法定点検の対象となります。
ダウンロード
Download