無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
PING監視により自動で電源制御対象機器をリブートしたい
●PING監視機能により、応答のないネットワーク機器などの電源を自動リブート(OFF→ON)できます。■上図の場合のWEBによる本体(RC1504)設定例
項 目 | 説 明 |
IPアドレス | RC1504本体のIPアドレスを設定します。 |
サブネットマスク | サブネットマスクを設定します。 |
デフォルトゲートウェイ | デフォルトゲートウェイのIPアドレスを設定します。 |
項 目 | 説 明 |
コンセント番号1 IPアドレス1 | 監視するIPアドレスを設定します。 |
コンセント番号1 IPアドレス2 | 監視するIPアドレスを設定します。 |
コンセント番号1 IPアドレス3 | 監視するIPアドレスを設定します。 |
コンセント番号1 IPアドレス4 | 監視するIPアドレスを設定します。 |
コンセント番号1 送信 | PING送信回数を設定します。 (RC1504はPINGを送り続け、最新の送信回数〔本設定値〕の内の無応答回数を監視します) |
コンセント番号1 無答 | 最新の送信回数内で異常と判定するPINGの無応答回数を設定します。 |
コンセント番号1 対象 | 監視対象に設定したIPアドレスの内、PING応答がなく異常と判定するIPアドレス数を設定します。 |
コンセント番号1 動作 | 異常と判断した場合のRC1504の動作を設定します。 |
PING送信間隔(分) | PINGを送信する間隔(分)を設定します。 |