無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
ADSLを利用してリモート電源制御経路を2重化したい
●ADSL回線経由での接続が不可能になった場合、新たに回線を敷設することなく、アナログ回線経由でRC1504に接続し、電源制御対象機器の電源状態を監視し、リモートから制御がおこなえます。■WEBブラウザによる本体(RC1504)設定例
項 目 | 説 明 |
IPアドレス | RC1504本体のIPアドレスを設定します。 |
サブネットマスク | サブネットマスクを設定します。 |
デフォルトゲートウェイ | デフォルトゲートウェイのIPアドレスを設定します。 |
HTTP機能 | 「有効」に設定します。 |
HTTPポート | HTTPで使用するポート番号を設定します。 |
項 目 | 説 明 |
無通信タイマ(秒) | HTTP(WEB)接続で一定時間通信がおこなわれなかったとき、自動ログアウトするまでの時間を設定します。 |
WEB自動更新機能 | WEBブラウザ表示の自動更新 有効/無効を設定します。 |
WEB自動更新間隔(秒) | WEBブラウザ表示の自動更新間隔を設定します。 |
■TELNETによる本体(RC1504)設定例
項 目 | 内 容 |
.modemEnabled=1 | モデム有効化ビットを1(有効)に設定します。 |
.modemTimeout=10 | モデム接続のタイムアウト時間を設定します。 |
.rs232Port1Speed=96 | COMポートの通信速度を9600bpsに設定します。(x100bps) |
.rs232Port1Bits=8 | データ長を8ビットに設定します。 |
.rs232Port1StopBits=1 | ストップビットを1ビットに設定します。 |
.rs232Port1Paritey=0 | パリティを0(無し)に設定します。 |