いつでもどこでも「スムーズ」な決済を実現
いつでもどこでも「スムーズ」な決済を実現

据置型端末eZCATS-100Cと同様の操作方法で
カンタン、スムーズに操作いただけます。
お客様のご利用シーンに合わせて据置型eZCATS-100Cと
モバイル型eZCATS-100Mを使い分けていただくことができます。

eZCATS100Cはこちら
eZCATS100Cはこちら

SUPPORT 対応決済機能

クレジット、電子マネー、コード支払いなどの
全ての決済機能を一台で実現しました。
JSTORAGE(売上票電子保管)、
売上レポート機能にも
対応しております。
クレジット・銀聯・J-Debit
JCB,VISA,AMERICAN EXPRESS,mastercard,Diners Club
DISCOVER,UnionPay
J-Debit
※タッチ決済にも対応
電子マネー
QUICPay+,QUICPay,iD,REdy,nanaco,WAON
Kitaca,Suica,PASMO,tolca,manaca,ICOCA,SUGOCA,nimoca,はやかけん
コード支払い
PayPay,Alipay,支付宝,d払い,R Pay,Jcoin,BankPay,QUOPay,Smart Code PayPay,Alipay,支付宝,d払い,R Pay,Jcoin,BankPay,QUOPay,Smart Code
※順次拡大中
各種ポイント
dPOINT,V POINT,Ponta,R POINT,WAON POINT,ANA,JAL,POICHI
※株式会社ジェーシービー提供の「ポイントおまとめサービスPOICHI」で
取り扱い可能なポイントを掲載しています。
多通貨決済サービス(DCC)
海外発行クレジットカードでのお支払い時
「自国通貨支払」「日本円支払い」を
お客様に選択していただけます。

PRODUCT 本体機器仕様

電源コネクタ、QRコード/バーコードリーダ
プリンタ、非接触ICリーダライタ、磁気カードリーダ、接触ICリーダライタ
搭載機能
補足
外形寸法
82.6(W)×181(D)×64.9(H)mm
重さ
約450g(印刷用紙を含まず)
ディスプレイ
LCD 5インチ720×1,280ドット
プリンタ
サーマルプリンタ(手切り)
磁気カードリーダ
ISO7811(磁気ヘッドは片側のみ)
接触IC R/W
ISO7816
非接触IC R/W
ISO14443 type A/B NFC(FeliCa対応)
QR/バーコードリーダ
背面カメラ:オートフォーカス(あり・なしは設定から変更可能)
通信方法
LTE(4G)
バッテリー
リチウムイオン電池(3780mAh)
OS
Android12
サウンド
スピーカー内蔵
PCI-PTS認証
PCI PTS 6.x(2031年4月末まで有効)
付属品
専用充電器
※XAC社製決済端末を使用
※印刷用紙のサイズは、eZCATS-100Cと異なります
本機の耐用年数に関して
本機の設計耐用年数は5年です。
耐用年数を超過した場合、
経年劣化に伴う
突発的な動作異常や故障・部品からの
発煙等のおそれがあります。

CONTACT 各種お問い合わせ

セッティングについて
オムロンフィールドエンジニアリング
TEL.0120-066-159
【受付時間】9:00〜18:00(元日のみ休日)
セルフセットアップガイドは
こちら からご確認ください。
修理について
オムロンフィールドエンジニアリング
TEL.0120-066-114
【受付時間】9:00〜18:00(年中無休) ※PCやスマートフォンでも症状に応じた対処方法がご確認いただけます。
修理の流れは こちらからご確認ください。
操作について
CARDNETサービスデスク
TEL.0120-800-661
【受付時間】24時間対応
[ PC・携帯共通 ]
※PCやスマートフォンでも症状に応じた対処方法がご確認いただけます。

FLOW 設置までの流れ

お申込み後、約1か月で端末を導入いただくことができます。
端末の設置は、加盟店様によるセルフセッティングとなっております。
セッティングの所要時間は、約15分で手順もカンタン!
セットアップガイド
※期間はあくまで目安となります。
審査やカード会社様とのご契約、導入の事前確認や日程調整にお時間を要する可能性がございます。
端末・手数料・ランニングコスト等ご契約内容に関するお問い合わせは、
決済事業者・カード会社様にご相談ください。
01

カード会社に申し込み

カード会社に申し込み

必要情報等を記入していただきます。ご利用希望の決済手段はお申込み時にお伝えください。
02

お手続き

お手続き

端末お申込書及びSIM回線お申込書に必要情報等を記入していただきます。
※端末専用のモバイル回線(SIM)は、加盟店様より回線事業者(セイコーソリューションズ社)へお申し込みが必要になります。
03

端末セッティング

端末セッティング

端末が届いたら、端末をセットアップ後、すぐにご利用いただけます。
※同梱されているセットアップガイドに記載されているご利用可能日以降にセットアップを行ってください。

FAQ よくあるご質問

SIMのキャリアは選択できますか?
端末専用のSIMカード(docomo 4G)のみに対応しております。
端末をお申込みいただく際、加盟店様より指定の回線事業者(セイコーソリューションズ社)へお申込が必要になります。
モバイル回線について、ご不明な点等ございましたら、下記宛先にお問い合わせください。
eZCATS-100M専用モバイル回線申込み問合せ先
セイコーソリューションズ株式会社 JET-Sモバイル回線担当
TEL:043-211-1004
営業時間:9:00~18:00(土日祝等休業日を除く)
E-mail:seegull-jcn@seiko-sol.co.jp
月々の通信料は、いくらですか?
初回1,500円(税別)
月額730円(税別)です。
月間の通信料のデータ制限はありますか?
データに制限は設けておりません。
電源を立ち上がるまでの時間はどれくらいですか?
約1分かかります。
音量変更は可能ですか?
音量の設定変更は、端末画面から、「設定>基本設定>機器設定>音量」にて行うことができます。
フル充電までどれくらいの時間がかかりますか?
残容量・温度にもよりますが、0%からの場合、4時間以上必要となります。
バッテリーの持ち時間はどれくらいですか?
ご使用方法・取引数に応じて異なりますが、フル充電約8時間ご使用いただけます。
※1時間10取引として算出しております。
端末が故障した場合は、どうしたらいいですか?
端末修理に関しては、 0120-066-114までお電話いただきますようお願いいたします。修理の流れは、 こちらからご確認ください。
端末が届きましたが、セットアップができません。
セットアップに関するお問い合わせは、0120-066-159 までお電話いただきますようお願いいたします。

eZCATS-100Mを
はじめてみませんか?