無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
BNBE300RA
メーカー希望小売価格¥126,830(税抜価格¥115,300)
対応機種
増設バッテリ:BNM300RA
交換作業手順
準備
交換用バッテリパック「BNBE300RA」を用意してください。※2個必要です。
UPSが運転停止(電源出力停止)、運転中(電源出力中)のどちらの状態でも、バッテリの交換ができます。
使用上のお願い
● UPSと増設バッテリユニットのバッテリは、必ず同時に交換してください。バッテリ交換後は、UPSで自己診断テスト、
カレンダ設定、バッテリ寿命カウンタのリセット、バッテリ交換日の入力を行ってください。詳しくは、UPSの取扱説明書を
参照してください。
● バッテリはテープおよびフィルムにより固定されているため、剝がさないでください。
1.
フロントパネルの両側を押し込み(①)、フロントパネルを右側から手前に引いて取り外します(②)。
左側を固定して右側から引き抜いてください。
2.
バッテリコネクタをロックしているクリップを押し(①)、バッテリコネクタを持ちながら、コネクタを引き外します(②)(2個)。
3.
バッテリカバーを固定しているねじ(4本)を取り外します(①)。
バッテリカバーを手前に倒し(②)、上に引き出して取り外します(③)。
バッテリカバーを取り外す際、バッテリコネクタはカバーの開口部を通します。コネクタやケーブルに 無理な力がかからないようにしてください。
4.
バッテリ前面の透明カバーを手前に外して、バッテリを引き出す取っ手にします。取っ手を持ち、バッテリを取り出します。
2つのバッテリを同時に交換します。バッテリを一つずつ取り出してください。
バッテリのケーブルは引っ張らないでください。
バッテリ天面に貼ってあるラベル上の赤いラインが見えたら、あと10cmでバッテリが完全に取り出せます。
バッテリをしっかりと持ち、落とさないように注意してください。
5.
新しいバッテリ(2個)を一つずつ本体の奥まで挿入し、収納します。
6.
バッテリカバーを上から本体に差し込み、上側を押し込んで取り付けます。
バッテリカバーを取り付ける際、バッテリコネクタはカバーの開口部を通します。コネクタやケーブルに無理な力がかからないようにしてください。
7.
バッテリコネクタを接続します(2か所)。
※ 運転停止(電源出力停止)状態で交換作業を行っている場合、コネクタ接続時にバチッと音がすることがありますが、
異常ではありません。
8.
手順3で外したねじ(4本)でバッテリカバーを固定します。
9.
フロントパネル左側のツメを本体に差し込み、フロントパネルの右側を本体に向かって差し込みます。
10.
バッテリ交換日を記録します。
バッテリ交換日は、付属のバッテリ交換日ラベルに記入し、本体に貼り付けてください。
以上でバッテリ交換は完了です。