エネルギー

TOP
ソリューション
ソリューションTOP
製品情報
製品情報TOP
ダウンロード
ダウンロードTOP 製品情報ダウンロード
信頼のオムロン
事業コンセプト オムロンエネルギー事業の歴史 太陽光発電実証施設 エンジニアリングサービス AICOT
補助金・お役立ち情報
補助金・お役立ち情報TOP
サポート
よくあるご質問 お問い合わせ 安心してお使いいただくために
関連リンク
環境関連商品保証登録サイト 遠隔モニタリングサービスアカウント登録サイト 遠隔モニタリングサービスモニタリングサイト
マルチV2Xシステム
補助金情報

更新:2025/2

ここで提供する補助金情報は、当社システムでの補助が受けられることや補助金額を保証するものではありません。また、提供する補助金情報に不備があった場合でも一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
機器構成や設置環境によっては補助を受けられなかったり、既に予算が消化されて終了している場合があります。また複数の補助金を申請できなかったり、複数の補助金を申請すると条件が変わることがあります。詳細については必ず運営団体や各自治体にご確認いただきますようお願いします。

国の補助金情報

Subsidy information for country

以前の補助金情報はこちら

令和5年度補正・令和6年度「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金(V2H充放電設備)

オムロンのマルチV2Xシステムは令和5年度補正・令和6年度の補助金対象に製品登録済みです。
※補助金の詳細につきましては、下記のNeV(一般社団法人次世代自動車振興センター)のWebページをご参照ください。
V2H充放電設備補助金:https://www.cev-pc.or.jp/hojo/v2h.html

今年度の申請は終了しました。

  • <スケジュール>
  • 第1期
    申請期間:令和6年6月20日 ~ 7月17日
    実績報告期限:令和6年11月29日
  • 第2期
    申請期間:令和6年8月19日 ~ 9月30日
    実績報告期限:令和7年1月31日
  • ※V2H充放電設備の発注および設置工事の施工開始は交付申請後、交付決定日以降に行う必要があります。
  • ※申請額の累計が予算額を超えると予想される場合には、交付申請期間中であっても受付を終了します。
  • ※補助金の最新状況は(一社)次世代自動車振興センターのHPをご覧ください。

<補助金上限額>

  • 公共施設/災害拠点 170万円
  • 個人宅*1/その他施設 45万円

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

(補助金内訳) 合計(設備費+工事費) 設備費 工事費*2
公共施設/災害拠点 上限170万円 ・設備の購入費(税別)×1/2
・上限75万円
上限額95万円
個人宅*1/その他施設 上限45万円 ・設備の購入費(税別)×1/3
・上限30万円
上限額15万円
  • *1. EV等を保有または発注済の場合に限ります。
  • *2. 工事内容によって補助金額が異なります。詳しくは販売店様にご確認ください。

<対象のV2H充放電設備>

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

対象背日 品名 型式 メーカー希望
小売価格(税別)
充電電力 放電電力
マルチV2X
システム
KPEP-Aシリーズ
単機能V2Xシステム(一般タイプ) KPEP-A-SET-AC 1,600,000円 5.9kW 5.9kW
単機能V2Xシステム
(一般タイプ×蓄電池・エネファーム併設連系)
KPEP-A-SET-AC-EF 1,680,000円
単機能V2Xシステム(重塩害対応タイプ) KPEP-A-SET-AC-S 1,750,000円
単機能V2Xシステム
(重塩害対応タイプ×蓄電池・エネファーム併設連系)
KPEP-A-SET-AC-EF-S 1,830,000円

地方自治体の補助金情報

Subsidy information for municipality

東京都【令和6年度】
「戸建住宅におけるV2H普及促進事業/災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業」

東京都の【令和6年度】「戸建住宅におけるV2H普及促進事業/災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業」がご活用いただけます。

※補助金の詳細につきましては、下記の「東京都地球温暖化防止活動推進センター(愛称:クール・ネット東京)の補助金のWebページの実施要綱、交付要綱などをご参照ください。
補助金のページ:https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/v2h-r6

・対象機器

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

助成対象機器 品名 型式 メーカー希望
小売価格(税別)
マルチV2Xシステム
KPEP-Aシリーズ*1
単機能V2Xシステム(一般タイプ) KPEP-A-SET-AC 1,600,000円
単機能V2Xシステム(一般タイプ×蓄電池・エネファーム併設連系) KPEP-A-SET-AC-EF 1,680,000円
単機能V2Xシステム(重塩害対応タイプ) KPEP-A-SET-AC-S 1,750,000円
単機能V2Xシステム(重塩害対応タイプ×蓄電池・エネファーム併設連系) KPEP-A-SET-AC-EF-S 1,830,000円
  • *1. クリーンエネルギー自動車導入促進補助金交付規程(CEV規程)に基づき一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する補助事業「令和5年度予算 クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金」において、補助金の交付対象のV2Hとして承認を受けています。

・補助率及び補助上限額

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

区分 助成対象経費 助成率 上限(1,000円未満は切捨)
V2Hのみ 本体購入費+設置工事費 1/2 500,000円*2
太陽光発電システム(50kW未満)、EV/PHEVと併せて導入、または既に導入 10/10 1,000,000円*3
  • *2. 助成対象経費に国その他の団体からの補助金を充当する場合、助成対象経費の1/2の額から当該補助金の額を控除した額とします。
  • *3. 助成対象経費に国その他の団体からの補助金を充当する場合、助成対象経費から当該補助金の額を控除した額とします。

都道府県別地方自治体補助金

地方ボタン選択後、都道府県名を選択してください。

都道府県 市区町村 補助事業名 V2Hへの補助対象、補助率、補助金額など URL
北海道 音更町 町民みんなで推進するゼロカーボン事業補助金 購入・設置費用の1/3(上限50,000円)(注)1,000円未満切捨て https://www.town.otofuke.hokkaido.jp/kurashi/kankyo/kankyo/choumin_minnade_zerocarbon.html
北海道 帯広市 新エネルギー導入促進補助金 対象経費の1/10(上限60,000円) https://www.city.obihiro.hokkaido.jp/kurashi/kankyo/energy/kashitsuke/1003731.html
北海道 札幌市 札幌市ゼロエミッション自動車購入等補助制度 本体購入価格(値引後税抜)の1/3、上限150,000円/台 https://www.city.sapporo.jp/kankyo/zidousya_kankyo/jisedai_hojo.html
北海道 苫小牧市 令和6年度 苫小牧市ゼロカーボンハウス促進補助金 工事費込(税抜)の価格の1/10(上限60,000円) https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/shizen/kankyohozen/suishin/zchhojo.html
青森県 七戸町 令和6年度 七戸町再生可能エネルギー設備導入事業費補助金 設置費用の1/10以内の額とし、補助金上限額は100,000円 https://www.town.shichinohe.lg.jp/kurashi/dekigoto/post-347.html
岩手県 一関市 令和6年度 一関市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業費補助金 補助対象事業に要した費用の1/2(1,000円未満切り捨て)上限は定めない https://www.city.ichinoseki.iwate.jp/index.cfm/8,166242,121,852,html
岩手県 宮古市 電気自動車等導入促進補助金 100,000円 https://www.city.miyako.iwate.jp/gyosei/soshiki/energy_suishin/2/1/861.html
山形県 尾花沢市 令和6年度 尾花沢市再生可能エネルギー設備導入事業 1/6(上限100,000円) https://www.city.obanazawa.yamagata.jp/kurashi/kankyo/energy/761
山形県 寒河江市 令和6年度 寒河江市再生可能エネルギー設備導入事業 機器費(工事費を除く)1/6、上限120,000円 https://www.city.sagae.yamagata.jp/kurashi/sumai/kankyou/saiseienagy.html
山形県 天童市 太陽光発電システム設置支援事業費補助金 補助対象経費に1/6を乗じて得た額以内の額(限度額100,000円) https://www.city.tendo.yamagata.jp/lifeinfo/gomi/taiyoukouhatsuden-hojokin.html
山形県 東根市 東根市住宅用太陽光発電システム等設置支援事業費補助金 機器の設置に直接必要な経費(消費税込)に1/6を乗じて得た額(上限100,000円) https://www.city.higashine.yamagata.jp/section_list/section008/1825
福島県 福島県 福島県住宅用太陽光発電設備等導入支援補助金 定額100,000円 https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11025c/juutakuyoutaiyoukou-r6.html
福島県 会津若松市 令和6年度 住宅用太陽光発電システム等設置補助金 一般補助額40,000円(定額)
子育て世帯補助額60,000円(定額)
https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2007121100037/
福島県 石川町 エネファーム、エコキュート、家庭用蓄電池、太陽光発電システム等の導入にかかる補助金(地球にやさしいまちづくり事業補助金) 50,000円(定額) https://www.town.ishikawa.fukushima.jp/admin/life/07.html
福島県 いわき市 令和6年度 いわき市ゼロカーボンライフスタイル促進補助制度 100,000円/台 https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1680488419046/index.html
福島県 大熊町 大熊町ゼロカーボン推進補助金 対象経費の1/2
※設計費、設備費および工事費
・設置場所と同じ場所を本拠としてEVもしくはPHVを使用していること
https://www.town.okuma.fukushima.jp/site/zerocarbon/20227.html
福島県 桑折町 令和5年度 桑折町再生可能エネルギーシステム設備にかかる補助制度 設備本体および当該設備設置に要する経費の総額に1/5を乗じて得た額(上限50,000円) https://www.town.koori.fukushima.jp/soshiki/kankyo/1/3/2713.html
福島県 伊達市 蓄電池システム・電気自動車充給電設備設置費 補助金交付事業 1機器につき50,000円まで https://www.city.fukushima-date.lg.jp/soshiki/86/64999.html
福島県 浪江町 住宅用再生可能エネルギー設備等導入補助金 最大300,000円まで
※設置費用の1/2が上限
※パワーコンディショナ内蔵型の場合、パワーコンディショナは対象外
https://www.town.namie.fukushima.jp/soshiki/23/17969.html
福島県 西会津町 再生可能エネルギー設備等設置費補助事業 1設備当たり50,000円(定額) https://www.town.nishiaizu.fukushima.jp/soshiki/2/20.html
福島県 福島市 令和6年度 脱炭素住宅整備助成事業 100,000円を上限とした定額補助 https://www.city.fukushima.fukushima.jp/kankyo-o/machizukuri/shizenkankyo/saiseenergy/hojojose/20240401.html
福島県 双葉町 令和6年度 双葉町住宅用太陽光発電設備等導入支援補助金 最大100,000円まで
※設置費用の2分の1が上限
※パワーコンディショナ内蔵型の場合、パワーコンディショナは対象外
https://www.town.fukushima-futaba.lg.jp/10187.htm
福島県 南相馬市 令和6年度 自家消費型太陽光発電促進支援事業補助制度 本体購入費用の1/5(補助上限額150,000) https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/sections/13/1360/13602/2/2475.html
福島県 本宮市 住宅用太陽光発電システム等設置費補助金制度 150,000円 https://www.city.motomiya.lg.jp/soshiki/10/taiyoukouhojo.html
茨城県 下妻市 令和6年度 電気自動車等充給電設備(V2Hシステム)導入支援補助金 50,000円 https://www.city.shimotsuma.lg.jp/kurashi-tetsuzuki/kankyo/page005944.html
茨城県 つくば市 令和6年度 燃料電池自動車(水素自動車)・V2Hシステム補助金 100,000円 https://www.city.tsukuba.lg.jp/soshikikarasagasu/seikatsukankyobukankyoseisakuka/gyomuannai/1/1/evm-Subsidy/19521.html
茨城県 東海村 東海村クリーンエネルギー自動車普及促進補助金 100,000円/台 https://www.vill.tokai.ibaraki.jp/soshikikarasagasu/somminseikatsubu/kankyoseisakuka/1/2/2/9122.html
茨城県 常陸太田市 クリーンエネルギー自動車等購入補助金 税抜本体購入価格の1/5以内(1,000円未満切捨て)上限50,000円/台 https://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/sp/page/page007135.html
栃木県 足利市 足利市電気自動車充給電システム(V2H)設置費補助金 30,000円 https://www.city.ashikaga.tochigi.jp/environment/000071/000392/000789/p004822.html
栃木県 市貝町 家庭用ゼロカーボン推進補助金 50,000円 https://www.town.ichikai.tochigi.jp/forms/info/info.aspx?info_id=48936
栃木県 小山市 令和6年度 小山市住宅脱炭素化設備等導入費補助金 50,000円 https://www.city.oyama.tochigi.jp/kurashi/sumai-hikkoshi/sumai/page006083.html
栃木県 塩谷町 令和6年度 塩谷町家庭用ゼロカーボン推進事業費補助金 対象背対の購入費用の4/10以内とする。ただし、上限は100,000円とする。 https://www.town.shioya.tochigi.jp/Info/2254
栃木県 那珂川町 令和6年度 那珂川町低炭素まちづくり推進設備等導入事業費補助金 補助対象経費に10/10を乗じて得た額(1,000円未満の端数を切り捨てした額)とする。ただし150,000円を上限とする。 https://www.town.tochigi-nakagawa.lg.jp/life/kurashi/2023-0405-1911-23.html
栃木県 那須烏山市 那須烏山市住宅用設備等脱炭素化促進事業費補助金 100,000円 https://www.city.nasukarasuyama.lg.jp/page/page005302.html
栃木県 那須塩原市 令和6年度 電気自動車等補助事業 補助対象設備の本体の購入に要した費用の1/3と、100,000円のいずれか低い額 https://www.city.nasushiobara.tochigi.jp/soshikikarasagasu/cn/simin/5235.html
栃木県 日光市 次世代自動車・住宅用蓄電システム補助金 150,000円 https://www.city.nikko.lg.jp/soshiki/6/1031/2/1/115.html
栃木県 益子町 益子町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金 設置費用の10%。ただし、80,000円を限度とします。 https://www.town.mashiko.lg.jp/page/page002261.html
栃木県 矢板市 令和6年度 矢板市家庭のゼロカーボン推進補助金 導入費用の40%以内。上限額100,000円 https://www.city.yaita.tochigi.jp/soshiki/seikatsukankyou/zero-carbon-hojo.html
群馬県 大泉町 大泉町電気自動車等導入費補助金 50,000円 https://www.town.oizumi.gunma.jp/s024/kurashi/030/020/100/20220319124247.html
群馬県 渋川市 渋川市住宅用温暖化対策設備等導入補助金 一律50,000円 https://www.city.shibukawa.lg.jp/kurashi/gomi/ondanka/p006515.html
群馬県 館林市 館林市蓄電池設備等設置補助金 50,000円。
・補助金は、館林市デジタル地域通貨で交付します。補助金の交付は、補助対象機器ごとに1世帯につき1回限りです。
・ただし、国等から補助を受けている場合で、設置費用から当該補助金額を控除した額が50,000円を下回るときは、当該額を補助金額(1,000円未満は切捨て)とする。
・住宅用太陽光発電システムが設置された住宅に新たに又は同時に設置したもので、常時住宅用太陽光発電システムと接続していること。
https://www.city.tatebayashi.gunma.jp/s024/kurashi/120/090/030/20210511115410.html
群馬県 藤岡市 令和6年度 住宅用再生可能エネルギー設備等設置費補助金 定額50,000円 https://www.city.fujioka.gunma.jp/soshiki/sinrinkankyobu/kankyo/hojo/9127.html
埼玉県 朝霞市 朝霞市創エネ・省エネ設備設置費補助金 最大100,000円 https://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/14/souenesyouene.html
埼玉県 入間市 令和6年度 入間市ゼロカーボンシティ推進設備設置費補助事業 補助限度額300,000円 https://www.city.iruma.saitama.jp/soshiki/eco_cleanseisakuka/18/9191.html
埼玉県 小川町 令和6年度 「小川町ゼロカーボンシティ推進補助金制度」 1件につき30,000円 https://www.town.ogawa.saitama.jp/0000005788.html
埼玉県 神川町 神川町省エネルギー設備等設置補助金 100,000円
補助対象設備等を導入する住宅に設置された太陽光発電システムと一体的に使用するものであること。
https://www.town.kamikawa.saitama.jp/soshiki/bosaikankyou/zerocarbon/5691.html
埼玉県 川越市 令和6年度 川越市住宅用脱炭素化設備等導入奨励金 30,000円(定額)
(太陽光発電システムと連携するものに限る。)
https://www.city.kawagoe.saitama.jp/kurashi/kankyo/1002642/1002702/1013984.html
埼玉県 北本市 令和6年度 住宅用省エネルギー機器設置費補助金 50,000円 https://www.city.kitamoto.lg.jp/soshiki/shiminkeizai/kankyou/gyomu/g11/15221.html
埼玉県 熊谷市 令和6年度 電気自動車充給電設備(V2H)設置費補助金 補助対象経費の5/100の金額(1,000円未満切捨)。ただし上限は50,000円とする。地域電子マネー「クマPAY」で交付します。 https://www.city.kumagaya.lg.jp/about/soshiki/kankyo/kankyoseisaku/kankyoseisakuhojo/03V2H.html
埼玉県 鴻巣市 鴻巣市住宅用省エネルギー設備設置費補助金について 上限50,000円 https://www.city.kounosu.saitama.jp/page/22570.html
埼玉県 狭山市 令和6年度 狭山市クリーンエネルギー推進補助制度 30,000円 https://www.city.sayama.saitama.jp/kurashi/ecopet/jyosei/hozyoseido.html
埼玉県 杉戸町 令和6年度 次世代自動車等普及促進対策補助金 次世代自動車1台/V2H1設備:30,000円 https://www.town.sugito.lg.jp/page/10333.html
埼玉県 所沢市 令和6年度 創エネ・蓄エネ機器導入「所沢市スマートハウス化推進補助金」 100,000円(一律) https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/seikatukankyo/kankyo/ekojyosei/kikidounyu.html
埼玉県 戸田市 令和6年度 戸田市電気自動車等導入費補助金 100,000円 https://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/212/kankyo-seisaku-ev-hozyo.html
埼玉県 深谷市 令和6年度 住宅用省エネ設備設置費補助金 1基100,000円 https://www.city.fukaya.saitama.jp/soshiki/kankyosuido/kankyo/tanto/kankyo/seidohojo/16240.html
埼玉県 富士見市 次世代自動車等導入促進補助金 30,000円。引渡日が令和6年2月1日から令和7年1月31日までのもので、次世代自動車に充電及び次世代自動車に搭載された電池と建物内の分電盤を接続することで、電気を相互に供給することが可能な設備であること https://www.city.fujimi.saitama.jp/shisei/09kankyou/2015-1202-1454-52/renewable_energy/kankyou0120201216228.html
埼玉県 ふじみ野市 令和6年度 ふじみ野市住宅用スマートエネルギーシステム導入促進補助金 50,000円 https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/kankyoka/kankyokakari/oshirase/11859.html
埼玉県 松伏町 松伏町住宅用環境配慮型システム設置費補助金 50,000円 https://www.town.matsubushi.lg.jp/www/contents/1332920188043/
埼玉県 三郷市 三郷市家庭用ゼロカーボン促進補助金 50,000円 https://www.city.misato.lg.jp/soshiki/shiminseikatsu/kurinraifu/8/8340.html
埼玉県 美里町 美里町再生可能エネルギー設備等導入補助金 100,000円
既に設置しているまたは新たに導入する太陽光発電設備並びに既に導入しているまたは新たに導入する電気自動車等と一体的に使用するものとする
https://www.town.saitama-misato.lg.jp/0000002036.html
埼玉県 寄居町 令和6年度 エコハウス推進事業補助金 1機器あたり 70,000円 https://www.town.yorii.saitama.jp/soshiki/11/ecohouse-h31.html
埼玉県 嵐山町 太陽光発電システム等設置補助金 ・設置費用の1/2(上限50,000円)
※1,000円未満の端数切り捨て
https://www.town.ranzan.saitama.jp/0000007163.html
埼玉県 蕨市 蕨市地球温暖化対策設備等設置費補助金 1システム150,000 円 https://www.city.warabi.saitama.jp/kurashi/kankyo/eco/1001349.html
千葉県 千葉県 千葉県住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 申請は各市町村にて https://www.pref.chiba.lg.jp/shigen/chikyuukankyou/ne/shien-ippan.html
千葉県 旭市 住宅用省エネルギー設備設置補助金 補助対象経費の1/10上限額250,000円(1,000円未満切捨て) https://www.city.asahi.lg.jp/soshiki/8/11162.html
千葉県 我孫子市 令和6年度 我孫子市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 補助対象経費の1/10(上限250,000円) https://www.city.abiko.chiba.jp/anshin/kankyo_kougai/chikyuondanka/shoenergy_hojo.html
千葉県 市川市 市川市スマートハウス関連設備導入費補助金交付事業 本体購入費の1/10
上限250,000円
https://www.city.ichikawa.lg.jp/env01/1111000130.html
千葉県 一宮町 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 補助対象経費×1/10
上限250,000円
https://town.ichinomiya.chiba.jp/machizukuri/207/142.html
千葉県 市原市 令和6年度「市原市住宅用設備等脱炭素化促進補助金」 補助対象経費の1/5の額(上限500,000円) https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=66066624792fe94b784b39d7
千葉県 印西市 令和6年度 印西市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 補助対象経費の1/10
(上限250,000円)
https://www.city.inzai.lg.jp/0000015837.html
千葉県 大網白里市 令和6年度 大網白里市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 補助対象経費×1/10 上限250,000円 https://www.city.oamishirasato.lg.jp/0000012171.html
千葉県 大多喜町 大多喜町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 補助対象経費の1/5(上限500,000円) https://www.town.otaki.chiba.jp/soshiki/kankyou_suido/2/1/3/524.html
千葉県 御宿町 令和6年度 御宿町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 補助対象経費の1/10上限250,000円 https://www.town.onjuku.chiba.jp/sub1/7/93.html
千葉県 柏市 令和6年度 柏市ゼロカーボンシティ促進総合補助制度 補助対象経費の1/10上限250,000円 https://www.city.kashiwa.lg.jp/kankyoseisaku/ecosite/ondanka/shimin/r5ecohouse.html
千葉県 勝浦市 令和6年度 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 上限250,000円(補助対象経費×1/10) https://www.city.katsuura.lg.jp/page/1216.html
千葉県 香取市 令和6年度 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金制度 助対象経費×1/10上限250,000円 https://www.city.katori.lg.jp/living/kankyohozen/shoene/hojokinseido.html
千葉県 鎌ケ谷市 鎌ケ谷市住宅用再生可能エネルギー・省エネルギー設備設置促進事業(令和5年7月3日(月曜日)から開始する予定) 補助対象経費の1/10に相当する額(上限250,000円)
太陽光発電システムおよび電気自動車又はプラグインハイブリッド自動を併設
http://www.city.kamagaya.chiba.jp/kurashi-tetsuzuki/sumai/josei-shinsei-seid/energy-hojo.html
千葉県 鴨川市 令和6年度 鴨川市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 補助対象経費の1/10(上限250,000円) https://www.city.kamogawa.lg.jp/site/shinsei/217.html
千葉県 木更津市 令和6年度 木更津市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 補助対象経費×1/10 上限250,000円 https://www.city.kisarazu.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyoseisaku/3/1992.html
千葉県 君津市 君津市家庭用省エネ・再エネ設備等導入促進事業補助金 設備の購入費の1/10とし、250,000円を限度 https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/114/7041.html
千葉県 鋸南町 鋸南町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 V2H充放電設備本体の購入費×1/10 上限250,000円 https://www.town.kyonan.chiba.jp/soshiki/13/1814.html
千葉県 九十九里町 九十九里町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 補助対象経費×1/10(上限250,000円) https://www.town.kujukuri.chiba.jp/0000000725.html
千葉県 栄町 令和6年度 栄町住宅用設備等脱炭素化促進 事業補助金 補助対象経費の1/10 上限250,000円
※住宅用太陽光発電設備の併設、電気自動車の導入が条件
https://www.town.sakae.chiba.jp/page/page006783.html
千葉県 佐倉市 令和6年度 佐倉市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金のご案内 補助対象経費×1/10(上限250,000円) https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/seikatsukankyoka/267/17172.html
千葉県 山武市 山武市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 補助対象経費×1/10(上限250,000円) https://www.city.sammu.lg.jp/page/page005781.html
千葉県 酒々井町 令和6年度 酒々井町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 本体購入費 1/10(上限250,000円) https://www.town.shisui.chiba.jp/docs/2024042200059/
千葉県 芝山町 芝山町住宅用等脱炭素化促進事業補助金 補助対象経費×1/10(上限250,000円) https://www.town.shibayama.lg.jp/0000005158.html
千葉県 白子町 住宅用脱炭素化設備等設置補助金 補助対象経費×10%(上限250,000円) https://www.town.shirako.lg.jp/0000001318.html
千葉県 白井市 白井市住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助 補助対象経費の1/10上限250,000円 https://www.city.shiroi.chiba.jp/soshiki/shimin/k01/kan04/kan14/kan17/1550197980967.html
千葉県 匝瑳市 令和6年度 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 補助対象経費の1/10
※上限250,000円。補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合、これを切り捨てた額
https://www.city.sosa.lg.jp/page/page000179.html
千葉県 袖ケ浦市 令和6年度 袖ケ浦市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 補補助対象経費の1/10(上限250,000円) https://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/kankyo/datutanso2024.html
千葉県 多古町 住宅用省エネルギー設備設置補助金 補助対象経費×1/10(上限250,000円) https://www.town.tako.chiba.jp/docs/2018011900071/
千葉県 館山市 令和6年度 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 補助対象経費の1/10(上限250,000円) https://www.city.tateyama.chiba.jp/kankyou/page100073.html
千葉県 銚子市 銚子市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 上限250,000円(補助対象経費の1/10) https://www.city.choshi.chiba.jp/kurashi/page020017_00001.html
千葉県 長南町 長南町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 上限250,000円 https://www.town.chonan.chiba.jp/sizen/taiyoukou/3261/
千葉県 東金市 令和6年度 東金市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 住宅用太陽光発電設備の併設・EV又はPHVの導入が必要補助対象経費の1/10、上限250,000円 https://www.city.togane.chiba.jp/0000010110.html
千葉県 東庄町 脱炭素化のための住宅用設備等設置補助金 補助対象経費×1/10(上限250,000円) https://www.town.tohnosho.chiba.jp/soshiki/chominka/sekatsukankyo_kakari/hojokin_joseikin/zumai/510.html
千葉県 富里市 令和6年度 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 補助対象経費×1/10(上限250,000円) https://www.city.tomisato.lg.jp/0000004165.html
千葉県 長柄町 長柄町住宅用設備等脱炭素促進事業補助金 補助対象経費 × 1/10(上限250,000円) https://www.town.nagara.chiba.jp/soshiki/5/11455.html
千葉県 流山市 流山市住宅用省エネルギー設備等脱炭素化促進事業補助金 (購入費 ‐ 消費税 ‐ 地方消費税 ‐ 他制度の補助金等の額)× 1/10 (上限250,000円) https://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/1002584/1002591/1024476/index.html
千葉県 習志野市 令和6年度 習志野市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 補助対象経費の1/10上限額250,000円 https://www.city.narashino.lg.jp/joho/keikaku/toshikankyo/25082016.html
千葉県 成田市 住宅用省エネルギー設備設置費補助金(太陽光発電、エネファーム、断熱窓、電気自動車など) =(設備本体の購入費-消費税と地方消費税-国等からの補助金)の1/10(上限250,000円) https://www.city.narita.chiba.jp/kurashi/page111200.html
千葉県 野田市 野田市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 補助対象経費の1/10(上限250,000円) https://www.city.noda.chiba.jp/kurashi/oshirase/toshi/1040958.html
千葉県 富津市 令和6年度 富津市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 補助対象経費×1/10(上限250,000円) https://www.city.futtsu.lg.jp/0000001668.html
千葉県 船橋市 令和6年度 太陽光発電システム、省エネルギー設備、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、V2H充放電設備、集合住宅用充電設備に関する補助金 設備購入費用の1/10(上限250,000円) https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/004/p035670.html
千葉県 松戸市 住宅用省エネルギー設備の設置に関する補助金 補助対象経費の1/10上限250,000円 https://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/kankyou/tikyuuondanka/hojokin/shoene.html
千葉県 南房総市 令和6年度 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 補助率1/10 (上限250,000円) https://www.city.minamiboso.chiba.jp/0000016481.html
千葉県 睦沢町 睦沢町電気自動車等導入事業補助金 100,000円 https://www.town.mutsuzawa.chiba.jp/kurashi/%e7%9d%a6%e6%b2%a2%e7%94%ba%e9%9b%bb%e6%b0%97%e8%87%aa%e5%8b%95%e8%bb%8a%e7%ad%89%e5%b0%8e%e5%85%a5%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e8%a3%9c%e5%8a%a9%e9%87%91.html
千葉県 茂原市 令和6年度 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 補助対象経費の1/10 (上限250,000円) https://www.city.mobara.chiba.jp/0000004665.html
千葉県 八千代市 令和6年度 八千代市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 補助対象経費×1/10(上限250,000円) https://www.city.yachiyo.lg.jp/site/promo/48330.html
千葉県 四街道市 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助制度 補助対象経費の額×1/10(上限250,000円) https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/kurashi/kankyo/energy_saving_eco/jutaku_syouene.html
東京都 東京都 令和6年度 戸建住宅におけるV2H普及促進事業災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業 (戸建て住宅のみ対象)
機器費等の1/2を助成(上限額500,000円)
※電気自動車等を所有し、太陽光発電設備を設置している場合は10/10を助成(上限額 1,000,000円)
https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/v2h-r6
東京都 東京都 充電設備普及促進事業(事業用) ・設備購入費:半額(機種ごとに上限あり)
・設備工事費:一基目上限1,350,000円/2基目以降上限680,000円/基
https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/biz-evcharge
東京都 葛飾区 令和6年度《個人住宅用》かつしかエコ助成金 本体価格の1/3(上限150,000円) https://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000062/1023018/1035385/1030818.html
東京都 葛飾区 令和6年度《集合住宅用》かつしかエコ助成金 本体価格の1/3(上限200,000円) https://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000062/1023018/1035385/1030853.html
東京都 葛飾区 令和6年度《事業所用》かつしかエコ助成金のご案内 本体価格の1/3(上限150,000円) https://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000062/1023018/1035385/1023059.html
東京都 杉並区 令和6年度 杉並区電気自動車用充電設備導入助成 契約書もしくは見積書の機器本体価格の1/4と次世代自動車振興センターの「CEV補助金制度」の補助対象V2H充放電設備一覧」の補助金交付上限額のいずれか低い額 + 設置工事費定額10,000円 を合計した額 https://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/gomi/syouene/1020141.html
東京都 墨田区 地球温暖化防止設備導入助成制度 製品費用の 1/4 上限:戸建400,000円  https://www.city.sumida.lg.jp/kurashi/kankyou_hozen/jyoseikin/ecojyoseiseido.html
東京都 千代田区 令和6年度 千代田区クリーンエネルギー自動車充電設備等導入費助成制度 最大500,000円 https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/kankyo/hojo/clean-ene-judensetsubijosei.html
東京都 府中市 次世代自動車等購入費助成 100,000円 https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kurashi/shinsesho/kurashi/sekatu/EVsubsidy.html
神奈川県 厚木市 厚木市中小企業カーボンニュートラル推進事業補助金 補助対象経費の2/3以内(上限額 製造業:1,000,000円、製造業以外:500,000円) https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/sangyoshinkoka/9/2/29492.html
神奈川県 綾瀬市 令和6年度 綾瀬市個人住宅用再エネ・省エネ設備等導入費補助金 50,000円 https://www.city.ayase.kanagawa.jp/soshiki/kankyohozenka/zumai/1/929.html
神奈川県 大磯町 住宅用スマートエネルギー設備導入費補助金 上限50,000円 https://www.town.oiso.kanagawa.jp/kurashi/kankyou/seisaku/201400618.html
神奈川県 小田原市 令和6年度 地球温暖化対策推進事業費補助金(燃料電池・蓄電池・EV・V2H・ZEH) 50,000円/件 https://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/envi/saiene/subsidy/p38052.html
神奈川県 開成町 電気自動車等導入補助金
  • ・国のCEV補助金使用しない+重点対策加速化補助金でEVと同時購入:設置費用の1/2
  • ・国のCEV補助金使用しない++重点対策加速化補助金でEVと同+重点対策加速化補助金でEVと同時購入しない:一律30,000円
  • ・国のCEV補助金使用する+EVと同時購入:一律100,000円
  • ・国のCEV補助金使用する+EVと同時購入しない:一律30,000円
https://www.town.kaisei.kanagawa.jp/info/506
神奈川県 開成町 開成町中小企業GX戦略設備導入補助金 設置費用の1/2
※EVと同時に購入する場合限定
https://www.town.kaisei.kanagawa.jp/info/1840
神奈川県 川崎市 市内事業者エコ化支援事業 <対象設備>
  • (1)太陽光発電設備(50kW未満のものに限る。ただし、10kW以上については自家消費型に限る。)
  • (2)太陽熱利用設備
  • (3)風力発電設備
  • (4)小水力発電設備
  • (5)地中熱利用設備
  • (6)バイオマス利用設備
  • (7)(1)~(6)に示した発電設備と連携して導入する、蓄電池及びV2H
<補助金額>
補助対象経費の1/4(上限2,000,000円)
https://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000139062.html
神奈川県 相模原市 令和6年度 相模原市住宅用スマートエネルギー設備等導入奨励金 自家消費コースにて定置用リチウムイオン蓄電池、V2Hで各100,000円
※定置用リチウムイオン蓄電池及びV2Hは、太陽光発電システムとの連携が必須。(太陽光発電システムは新設・既設を問わない)
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/1026489/kankyo/hojyo/1008083.html
神奈川県 箱根町 再生可能エネルギー設備導入補助金 事業に要する経費(設備費+設置工事費)から国及び県の補助金を控除して算出した額(上限50,000円) https://www.town.hakone.kanagawa.jp/www/contents/1100000000498/index.html
神奈川県 湯河原町 住宅用スマートエネルギー設備設置費補助金 導入費の1/2以内(上限額50,000円) https://www.town.yugawara.kanagawa.jp/soshiki/7/1245.html
神奈川県 横須賀市 家庭用電気自動車等導入者奨励金事業 交付金額
電気自動車又は充給電設備の導入1件 50,000円
※1人が電気自動車と充給電設備両方を導入する場合は両方について1回ずつ申請できます。
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/0830/kankyou_solar/evhojo.html
神奈川県 横浜市 横浜市V2H充放電設備設置費補助金 ・V2H充放電設備の本体購入費(消費税及び地方消費税を除く取引価格)から国の補助金を除いた額の1/2。
・補助上限額
1基当たりの上限額は100,000円、駐車スペース1台につき1基。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/ondanka/etc/hojo/v2h.html
新潟県 新潟市 令和6年度 住宅用再生可能エネルギー等導入促進事業補助金 定額100,000円 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/kankyo/datutanso/kansei_20240403.html
新潟県 見附市 新エネルギー導入促進事業の補助金交付制度 費用(税込)の1/3(上限額100,000円) https://www.city.mitsuke.niigata.jp/soshiki/20/32742.html
富山県 氷見市 氷見市住宅用エネルギーリソース導入促進事業費補助金 補助対象経費の1/10に相当する額(1,000円未満の端数は切り捨てる)(上限額150,000円) https://www.city.himi.toyama.jp/gyosei/soshiki/kankyo/1/4/7288.html
石川県 小松市 再生可能エネルギー設備設置費補助金 一律100,000円 https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/1021/kankyou/6/3273.html
石川県 能美市 能美市自然エネルギー設備設置補助金 一律100,000円 https://www.city.nomi.ishikawa.jp/www/contents/1001000000179/index.html
石川県 羽咋市 電気自動車等用充電設備設置費補助 50,000円を超える場合は50,000円を上限とし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる https://www.city.hakui.lg.jp/soshiki/sangyoukensetsubu/kankyo/6/1/V2H/index.html
福井県 福井県 令和6年度 V2X充放電設備設置支援事業補助金 定額100,000円 https://www.pref.fukui.jp/doc/dengen/shin-energy/v2hjyuuhouden.html
福井県 おおい町 おおい町V2H充放電設備導入促進事業補助金 国のクリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金業務実施細則別表1銘柄ごとの補助金交付額の欄に規定する金額の1/3の額(1,000円未満切り捨て)/上限250,000円 https://www.town.ohi.fukui.jp/1001/1202/86/p24218.html
山梨県 山梨県 山梨県電気自動車等導入支援事業費補助金 必要経費の1/2(上限額150,000円) https://www.pref.yamanashi.jp/shinchaku/kankyo-ene/050905ev.html
山梨県 甲府市 甲府市電気自動車等普及助成金制度
  • ・V2H充放電設備1台につき一律50,000円
  • ・V2H充放電設備と太陽光発電システムの同時設置の場合一律100,000円
https://www.city.kofu.yamanashi.jp/kankyohozen/ev.html
長野県 長野県 既存住宅エネルギー自立化補助金
  • ・太陽光発電システムとV2H充放電システムを同時に導入する場合:補助額150,000円
  • ・V2H充放電システムのみを導入する場合:補助額100,000円
https://www.pref.nagano.lg.jp/zerocarbon/jiritsu.html
長野県 安曇野市 住宅用地球温暖化対策設備設置補助金 75,000円 https://www.city.azumino.nagano.jp/site/kankyo-gomi/10197.html
長野県 飯島町 飯島町地球温暖化対策設備設置補助金 設置費の1/4以内(電気自動車及びプラグインハイブリット自動車に係る費用は補助対象外)上限額50,000円 https://www.town.iijima.lg.jp/soshikiichiran/juminzeimuka/seikatsukankyokakari/kankyoeisei/renewable/3511.html
長野県 上田市 令和6年度 上田市地球温暖化対策設備設置費補助金 設置に要する経費の1/10以内(上限 60,000円 https://www.city.ueda.nagano.jp/soshiki/seikan/94385.html
長野県 岡谷市 電気自動車充放電設備(V2H)導入補助金 設置費用の1/4以内(上限100,000円) https://www.city.okaya.lg.jp/soshikikarasagasu/kankyoka/217/228/saiseikanou/24659.html
長野県 軽井沢町 住宅用太陽光発電システム等導入促進事業補助金 設置に要した費用の額(消費税額及び地方消費税額を除く。)に1/2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、200,000円を限度とする。 https://www.town.karuizawa.lg.jp/www/contents/1001000000234/index.html
長野県 小海町 小海町ゼロカーボン促進補助金 システムの購入・据付けの工事に要する経費。300,000円を限度とする。 https://www.koumi-town.jp/office2/archives/political-info/kikaku/post-778.html
長野県 小諸市 小諸市電気自動車充給電設備設置補助金 設備の設置に要する費用(工事に要する費用も含む)補助対象経費の1/2を限度とし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てます。上限金額100,000円 https://www.city.komoro.lg.jp/soshikikarasagasu/shiminseikatsubu/seikatsukankyoka/1/4/2/3/13153.html
長野県 坂城町 坂城町住宅用スマートエネルギー設備導入事業補助金 システムの設置費用に対し、1/10以内の額。上限は100,000円。(1,000円未満は切捨て) https://www.town.sakaki.nagano.jp/www/contents/1001000000133/index.html
長野県 下諏訪町 下諏訪町ゼロカーボン補助金 補助対象経費の1/4(上限額100,000円) https://www.town.shimosuwa.lg.jp/www/contents/1710465664813/index.html
長野県 諏訪市 諏訪市地球温暖化対策補助金 補助率1/10 補助上限額50,000円 https://www.city.suwa.lg.jp/soshiki/101/54986.html
長野県 高山村 令和6年度 地球にやさしい住宅用エネルギー設備等設置費補助制度 設置費用の1/10以内の額(限度額150,000円) https://www.vill.takayama.nagano.jp/docs/536491.html
長野県 立科町 令和6年度 立科町地球温暖化防止活動補助金 電気自動車等充給電システム(V2H)の購入・据付の工事に要する経費,100,000円限度クリーンエネルギー自動車を購入する経費を同時に申請する場合は併せて150,000円を限度 https://www.town.tateshina.nagano.jp/soshiki/kensetsu_kankyo/seikatsukankyo/475.html
長野県 千曲市 令和6年度 既存住宅エネルギー自立化補助金 対象経費の1/10(1,000円未満切り捨て)限度額50,000円) https://www.city.chikuma.lg.jp/soshiki/kankyo/sonota/1/7456.html
長野県 茅野市 茅野市既存住宅エネルギー自立化補助金 ①太陽光発電システム+V2H充放電システム[市内に事業所を有する認定事業者が設置する場合:最大100,000円、市外に事業所を有する認定事業者が設置する場合:最大50,000円]②V2H充放電システムのみ(既に太陽光発電システム設置済みの方)[市内に事業所を有する認定事業者が設置する場合:最大50,000円、市外に事業所を有する認定事業者が設置する場合:最大25,000円] https://www.city.chino.lg.jp/soshiki/zerocarbon/solar-storage-battery.html
長野県 富士見町 富士見町既存住宅エネルギー自立化補助金 50,000円 https://www.town.fujimi.lg.jp/site/chikyuondankataisaku/jiritsukahojokin.html
長野県 松本市 令和6年度 住宅用温暖化対策設備設置補助金制度(省エネリフォームの補助金) 100,000円/1申請 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/85/4406.html
岐阜県 恵那市 恵那市住宅用新エネルギーシステム設置事業補助金 100,000円 https://www.city.ena.lg.jp/soshikiichiran/suidokankyobu/kankyoka/annai/9881.html
岐阜県 白川町 住宅用太陽光発電設備等への助成 1基当たり100,000円 https://www.town.shirakawa.lg.jp/kurashi/sumai/1001774/1001764.html
岐阜県 白川町 自然エネルギー補助金(事業者向け) 1基当たり100,000円 https://www.town.shirakawa.lg.jp/kankou/shinsei_jigyousha/1002212.html
岐阜県 多治見市 令和6年度 住宅用新エネルギーシステム設置事業補助金 1件/60,000円 https://www.city.tajimi.lg.jp/kurashi/kankyo/new-energy.html
岐阜県 土岐市 令和6年度 土岐市V2H充放電設備・家庭用燃料電池システム 補助 価格(工事費込み・税抜き)の1/4の額(1,000円未満切捨て)100,000円を限度 https://www.city.toki.lg.jp/kurashi/kanky/1007050/1006694.html
岐阜県 中津川市 中津川市ゼロカーボンシティ推進補助制度 1基/100,000円 https://www.city.nakatsugawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kankyoseisakuka/3/1/2/2130.html
岐阜県 瑞浪市 令和6年度 瑞浪市エネルギー利用最適化事業補助金 一律100,000円 https://www.city.mizunami.lg.jp/kurashi/kankyouhozen/1001540.html
静岡県 熱海市 新エネルギー機器設置費補助金 50,000円 https://www.city.atami.lg.jp/kurashi/kankyo/1000809/1000810.html
静岡県 伊豆市 伊豆市住宅用V2H充放電設備設置費補助金 一律50,000円 https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1002/4/1/4160.html
静岡県 伊豆の国市 新エネルギー機器等導入事業費補助金 補助対象経費の10/10以内とし、50,000円を上限とする(1,000円未満の端数を切り捨てた額) https://www.city.izunokuni.shizuoka.jp/kankyou/kurashi/hojo/sinenehojo.html
静岡県 湖西市 令和6年度 湖西市住宅用脱炭素化促進設備等導入支援補助金 一律40,000円 https://www.city.kosai.shizuoka.jp/soshikiichiran/kankyoka/gyomuannai/hojokinkankei/14403.html
静岡県 長泉町 長泉町サステナブル住宅支援事業費補助金 50,000円 https://www.town.nagaizumi.lg.jp/soshiki/kurashikankyo/3_1/8926.html
静岡県 沼津市 住宅用新エネ・省エネ機器設置費及び省エネリフォーム費補助金 太陽光発電システムとビークルトゥホーム(V2H)対応型充電設備の新規同時設置で一律100,000円 https://www.city.numazu.shizuoka.jp/kurashi/sumai/kankyo/hojyo/shinene.htm
静岡県 浜松市 令和6年度 浜松市スマートハウス・次世代自動車補助金 80,000円 https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/shin-ene/smart_hojyo/hojokin.html
静岡県 富士市 【市民】蓄電池・V2Hの導入に関する補助金 一律50,000円
※富士市の『ZEH』補助金を受給している場合は20,000円
https://www.city.fuji.shizuoka.jp/kurashi/c0903/rn2ola000004gecp.html
静岡県 富士市 【中小企業】蓄電池・V2Hの導入に関する補助金 一律30,000円 https://www.city.fuji.shizuoka.jp/kurashi/c0903/rn2ola000004gibm.html
静岡県 富士宮市 創エネ・蓄エネ機器設置費等補助金(事業者用) 上限50,000円 http://www.city.fujinomiya.lg.jp/sp/entrepreneur/visuf8000001zpv9.html
静岡県 焼津市 令和6年度 住宅用太陽光発電システム等設置事業補助金交付制度 100,000円 https://www.city.yaizu.lg.jp/g03-004/taiyoukou/2022shinsei.html
愛知県 愛知県 愛知県住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金 申請は各市町村にて https://www.pref.aichi.jp/soshiki/ondanka/0000004471.html
愛知県 安城市 スマートハウス普及促進補助金制度(太陽光発電、燃料電池、蓄電池、充給電システム、HEMS) 50,000円 https://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/bika/202004smarthouse.html
愛知県 稲沢市 令和6年度 稲沢市住宅用地球温暖化対策設備設置費補助事業 システム1基/50,000円 https://www.city.inazawa.aichi.jp/0000000996.html
愛知県 大口町 住宅用地球温暖化対策設置費補助金 1基/50,000円 https://www.town.oguchi.lg.jp/3196.htm
愛知県 大府市 2024年度大府市住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金 50,000円以内 https://www.city.obu.aichi.jp/kurashi/gomi/hojyo/1022968.html
愛知県 春日井市 2024年度住宅用地球温暖化対策機器設置費の補助制度 1台につき50,000円(補欠受付中) https://www.city.kasugai.lg.jp/shimin/gomi/keihatsu/1012787.html
愛知県 蟹江町 住宅用太陽光発電施設導入費補助金 50,000円 https://www.town.kanie.aichi.jp/soshiki/11/kankyo-taiyoko-hojyokin.html
愛知県 蒲郡市 令和6年度 住宅用地球温暖化対策設備導入費補助金 設置に要した金額(上限25,000円) https://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kankyo/ondanhojo.html
愛知県 刈谷市 令和6年度 住宅用電気自動車等充給電システム 電気自動車等充給電システムの設置に要した費用の範囲内で、上限50,000円(1,000円未満の端数切り捨て) https://www.city.kariya.lg.jp/kurashi/pet/1003920/1003924/1003929.html
愛知県 北名古屋市 住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 1基/40,000円
※太陽光発電施設に接続される設備のみ
https://www.city.kitanagoya.lg.jp/kankyo/1300076.php
愛知県 幸田町 令和6年度 電気自動車等充給電設備(V2H) 1基/50,000円 https://www.town.kota.lg.jp/soshiki/12/13385.html
愛知県 江南市 住宅用ゼロカーボン推進設備設置費補助金制度 50,000円 補助対象経費が上限となります。(100円未満の端数がある場合は切捨て) https://www.city.konan.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/303/v2h_seido_r6.pdf
愛知県 小牧市 令和6年度 住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 50,000円 http://www.city.komaki.aichi.jp/admin/soshiki/shiminseikatsu/zero_carbon/zero_carbon/4/6/25350.html
愛知県 新城市 令和6年度 事業者用電気自動車等導入補助金 1台あたり最大100,000円(設備の設置にかかる費用の1/2を超えない金額、1,000円以下切り捨て) https://www.city.shinshiro.lg.jp/kurashi/kankyo/energy/hojyoseido/evhojo.html
愛知県 新城市 令和6年度 住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助 上限額50,000円 https://www.city.shinshiro.lg.jp/kurashi/kankyo/energy/hojyoseido/r5-hojokin-ondanka.html
愛知県 田原市 令和6年度 たはらゼロカーボンシティ推進事業費補助金 上限50,000円 https://www.city.tahara.aichi.jp/kurashi/gomi/1000033/1006138.html
愛知県 知多市 知多市住宅用ゼロカーボンシティ推進設備導入促進補助金 上限50,000円 https://www.city.chita.lg.jp/docs/2022030400030/
愛知県 知立市 住宅用地球温暖化対策設備・次世代自動車購入等費用補助金 50,000円 https://www.city.chiryu.aichi.jp/kurashi/kankyo/hozyokin/nyuutakuhozyokin/1647305349333.html
愛知県 津島市 住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 補助対象経費の合計額の5/100
補助金額の上限は、40,000円です。
計算した補助金の額に100円未満の端数があるときは、端数を切り捨てます。
https://www.city.tsushima.lg.jp/kurashi/kankyoueisei/chikyuuoudanka/taiyoukouhojokin.html
愛知県 東海市 令和6年度 住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金 最大50,000円 https://www.city.tokai.aichi.jp/kurashi/1001699/1001774/1006627/index.html
愛知県 東郷町 地球温暖化対策設備導入促進費補助金 1基/50,000円 https://www.town.aichi-togo.lg.jp/soshikikarasagasu/kankyoka/gyomuannai/6/8/2668.html
愛知県 豊明市 電気自動車等充給電システム設置費補助 上限100,000円 https://www.city.toyoake.lg.jp/3631.htm
愛知県 豊川市 地球温暖化対策設備導入促進費補助制度 太陽光発電システム、ホームエネルギーマネジメントシステム、電気自動車等充給電設備(V2H)の組み合わせ(上限100,000円) https://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/kankyosumai/chikyuondankataisaku/ondankataisaku/ondanka_hojo.html
愛知県 豊田市 豊田市エコファミリー支援補助金 蓄電容量1kWhあたり10,000円(上限90,000円) https://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/kankyou/hojokin/1023875.html
愛知県 豊橋市 住宅用充給電設備導入補助金 上限50,000円 https://www.city.toyohashi.lg.jp/49740.htm
愛知県 豊山町 令和6年度 地球温暖化対策設備設置費補助金 50,000円/基 https://www.town.toyoyama.lg.jp/kurashi/seikatsu/1000747.html
愛知県 名古屋市 令和6年度 住宅等の脱炭素化促進補助 1件あたり50,000円 https://www.city.nagoya.jp/kankyo/page/0000138396.html
愛知県 日進市 令和6年度 地球温暖化対策機器設置費補助事業 (補欠受付中)1台につき上限5万円 https://www.city.nisshin.lg.jp/department/seikatu/kankyou/6/2/5/enegy/14680.html
愛知県 東浦町 令和6年度 東浦町住宅用地球温暖化対策機器設置費補助金 1システム/50,000円 https://www.town.aichi-higashiura.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyohozen/gyomu/kakusyuhozyokin/hojokin/1452566820427.html
愛知県 碧南市 スマートハウス設備設置費補助金 一律50,000円 https://www.city.hekinan.lg.jp/soshiki/keizai_kankyo/kankyo/subsidy/11435.html
愛知県 みよし市 エコエネルギー促進事業補助金 対象システムの設置に要する費用(税込)の10%
限度額50,000円を上限
1,000円未満切り捨て
https://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/kankyo/hojyokin/ecoenergyhojyo.html
三重県 松阪市 令和6年度 松阪市脱炭素化住宅等促進補助金 40,000円 https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/kankyo/zerocarbonhojyo.html
三重県 四日市市 令和6年度 四日市市スマートシティ構築促進補助金 1件/60,000円 https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1709276365120/index.html
滋賀県 滋賀県 令和6年度 スマート・ライフスタイル普及促進事業補助金 (予告中。予告の内容は、補助金応募開始までに変更となる可能性あり。)
太陽光発電システムと常時接続。太陽光発電と併せて設置するか既に備えていること。定額40,000円
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kankyoshizen/ondanka/337288.html
滋賀県 長浜市 令和6年度 太陽光発電システム等設置促進補助金 設置する機器の本体、部材の購入及び設置工事に要する費用の1/3以内(上限40,000円) https://www.city.nagahama.lg.jp/0000013937.html
滋賀県 米原市 米原市スマートエコハウス普及促進補助金 20,000円 https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/chikishinko/kankyo/ondanka/19758.html
京都府 宇治市 宇治市ZEV普及促進事業費補助金 設備に係る合計額の1/2以内で50,000円を限度とする。 https://www.city.uji.kyoto.jp/soshiki/21/75670.html
京都府 京都市 京都再エネクラブ太陽光発電設備や蓄電池等の導入支援 「京都再エネクラブ」に入会すること。太陽光+蓄電池(V2Hを含む)をセットで設置:200,000円相当のさんさんポイントを発行既存の太陽光に蓄電池(V2Hを含む)を追加で設置:100,000円相当のさんさんポイントを発行 https://kyoto-repoint.jp/support/entry1
大阪府 泉大津市 泉大津市住宅用ゼロカーボンシティ推進補助金 50,000円 https://www.city.izumiotsu.lg.jp/kakuka/tosiseisakubu/kankyouka/hojyokin/10330.html
大阪府 河内長野市 河内長野市個人向け再生可能エネルギー導入促進補助金 「設備費+工事費」(税抜)× 1/2(1,000円未満切り捨て)上限1,500,000円
・太陽光発電設備及び電気自動車(車載型蓄電池)の補助と併用すること。
https://www.city.kawachinagano.lg.jp/soshiki/14/89727.html
大阪府 堺市 堺市電気自動車等導入支援事業補助金 一律40,000円 https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/ondanka/smarthouse/sumarthouse/index.html
大阪府 高槻市 令和6年度 エコハウス補助金 太陽光発電システム(余剰電力買取制度に限る)とV2Hの同時設置で設置にかかる費用の1/3の額(上限100,000円) https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/25/1909.html
兵庫県 加西市 令和6年度 加西市電気自動車等導入補助金 1台/50,000円 https://www.city.kasai.hyogo.jp/soshiki/30/42467.html
兵庫県 高砂市 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車・V2H購入補助金 1台/100,000円 https://www.city.takasago.lg.jp/soshikikarasagasu/kankyoseisakuka/4/hojyokinn/10314.html
奈良県 生駒市 令和6年度 生駒市創エネ・省エネシステム普及促進事業補助金 補助金額上限
・ 太陽光発電システム、V2Hの一体的導入:180,000円
  • ・太陽光発電システム設置済でV2Hを設置すること:100,000円
  • ・V2Hを単独で設置する場合:100,000円
https://www.city.ikoma.lg.jp/0000021137.html
奈良県 王寺町 王寺町創エネ・省エネシステム等普及促進事業補助金 住宅1棟につき100,000円
太陽光発電システムと接続されたものであること
https://www.town.oji.nara.jp/kakuka/jyuminfukushibu/jyumin/news/9738.html
奈良県 三郷町 三郷町創エネ、省エネシステム普及促進補助金 1件当たり100,000円 https://www.town.sango.nara.jp/soshiki/16/2326.html
鳥取県 岩美町 家庭用発電設備等導入推進補助金 設備の設備費、設置に要する経費の合計から寄付金その他の収入の額を控除した額に1/3を乗じて得た額とする。(200,000円を上限とする。) https://www.iwami.gr.jp/2699.htm
鳥取県 大仙町 大山町家庭用発電設備等導入推進補助金 本体費用及び設置費用の1/2(上限500,000円)
※10kW 未満の太陽光発電と連携するものであること
※「とっとり EV 協力隊」の登録を行う者
https://www.daisen.jp/1/10/2/u735/z398/
鳥取県 智頭町 定置用蓄電池等導入推進補助金 1件当たり200,000円総事業費から寄付金その他の収入の額を控除した額に1/3を乗じて得た額を上限とする。住宅にV2Hを導入し、「とっとりEV協力隊」の登録を行う者、10kW未満の太陽光発電システムと連携するものであることなど条件有り https://www1.town.chizu.tottori.jp/chizu/kikaku/v686/
鳥取県 南部町 南部町家庭用発電設備等導入推進補助金 対象経費×1/2(上限75,000円) https://www.town.nanbu.tottori.jp/admin/chouminseikatsuka/a110/v159/
鳥取県 日南町 日南町家庭用発電設備等導入推進補助金 導入経費の1/3に相当する額(1,000円未満の端数は切り捨て)。ただし1件当たり200,000円を上限とする。なお、補助対象経費には、次に掲げる経費を含めないこと。
ア.事業実施主体と同一の代表者又は資本関係がある事業者への発注に要する経費
イ.消費税及び地方消費税
https://www.town.nichinan.lg.jp/soshikikarasagasu/juminka/hojo_hojoseido/1028.html
鳥取県 三朝町 令和6年度 三朝町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金について 400,000円。ただし、総事業費に1/3を乗じて得た額を上限とする。
  • ・10キロワット未満の太陽光発電システムと連系するもの。
  • ・「とっとりEV協力隊」に登録すること
http://www.town.misasa.tottori.jp/315/319/324/764/1905/3726.html
鳥取県 八頭町 家庭用発電設備等導入推進補助金 200,000円/件(限度額 総事業費の1/3) https://www.town.yazu.tottori.jp/site/lifestage/1249.html
島根県 美郷町 電気自動車普及促進・災害時活用促進事業補助金 設置費用の1/2以内
町との防災協定に協力する者は100,000円の追加補助
https://gov.town.shimane-misato.lg.jp/contents/2052
岡山県 岡山市 令和6年度 岡山市住宅用スマートエネルギー導入促進補助事業 補助対象経費の1/5 上限150,000円(1,000円未満切り捨て) https://www.city.okayama.jp/ondankataisaku/0000042045.html
岡山県 鏡野町 家庭の省エネ機器導入促進補助金 機器本体及び附属機器の購入費並びに設置工事費の合計額(税抜)に補助率1/10(上限額100,000円) https://www.town.kagamino.lg.jp/soshiki/1/1624.html
岡山県 倉敷市 令和6年度 電気自動車等導入促進補助金(EV・PHV・普通充電・V2H) 補助対象経費(本体購入費)に1/2を乗じて得た額
(1,000円未満の端数は切り捨て)
上限100,000円
https://www.city.kurashiki.okayama.jp/cn-ev/
岡山県 勝央町 勝央町省エネ促進事業補助金 補助対象経費に1/3を乗じた額(上限150,000円) http://www.town.shoo.lg.jp/news/2044
岡山県 新庄村 新庄村家庭の省・創・畜エネ設備・EV 導入支援事業補助金 100,000円 http://www.vill.shinjo.okayama.jp/index.php?id=2112
岡山県 瀬戸内市 住宅用脱炭素推進設備導入補助金 設置費用(税抜)の1/2(ただしCEV補助金交付額を上限)充放電設備等の価格(工事費込み・税込)に1/2を乗じた額(1,000円未満切り捨て) https://www.city.setouchi.lg.jp/site/zero-co2/134772.html
岡山県 高梁市 高梁市電気自動車等導入促進補助金 補助対象経費に1/2を乗じて得た額(上限50,000円) https://www.city.takahashi.lg.jp/soshiki/14/ev-hojo.html
岡山県 津山市 津山市スマートエネルギー導入補助金 補助対象経費から国等補助金を除いた額に、1/5を乗じた額(上限80,000円)
  • ※補助金額の1,000円未満は切捨て。
  • ※補助対象経費とは、対象機器本体・付属機器・設置工事費の合計額から消費税及び地方消費税を除いた金額。
https://www.city.tsuyama.lg.jp/life/index2.php?id=8139
岡山県 奈義町 奈義町地球温暖化対策設備導入補助金 補助対象経費の1/10以内とし、上限額は150,000円 https://www.town.nagi.okayama.jp/gyousei/chikyuuonndannka.html
岡山県 新見市 住まいの脱炭素促進事業補助金 本体購入費、設置費の1/10の額。(限度額 上限150,000円) 対象機器ごとに1,000円未満を切り捨て、その金額が20,000円未満の場合は補助対象外 https://www.city.niimi.okayama.jp/kurashi/kurashi_detail/index/26111.html
岡山県 西粟倉村 低炭素なむらづくり推進施設設置補助金 本体価格(消費税含む)の1/3の額(上限額150,000円) https://www.vill.nishiawakura.okayama.jp/wp/%E4%BD%8E%E7%82%AD%E7%B4%A0%E3%81%AA%E3%82%80%E3%82%89%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%8A%E6%8E%A8%E9%80%B2%E6%96%BD%E8%A8%AD%E8%A8%AD%E7%BD%AE%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91%E3%81%AE%E5%88%B6%E5%BA%A6/
岡山県 早島町 令和6年度 早島町住宅用スマートエネルギー導入促進補助金 補助率1/10、上限100,000円 https://www.town.hayashima.lg.jp/soshiki/jogesuido/gyomu/sumai/958.html
岡山県 矢掛町 スマートエネルギー導入促進補助 補助率1/10(上限額150,000円) http://www.town.yakage.okayama.jp/life/kankyo/hojyo.html
岡山県 和気町 和気町家庭のスマートエネルギー化促進補助金 補助率1/10(上限額150,000円) https://www.town.wake.lg.jp/soshiki/jumin/gyomu/5/1/385.html
広島県 世羅町 再生可能エネルギー設備設置費補助金 上限100,000円(補助対象経費の1/3以内) https://www.town.sera.hiroshima.jp/soshiki/4/10059.html
広島県 広島市 広島市家庭用スマートエネルギー設備設置補助金について(家庭用燃料電池、家庭用蓄電池、V2H充放電設備設置補助金) 30,000円/台 https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/88/13794.html
山口県 周南市 周南市戸建住宅ZEH普及促進補助金 補助対象経費(補助対象設備等の購入及び工事に要する費用並びに省エネルギー性能の表示に係る費用の範囲内から、消費税及び地方消費税に相当する額並びに国・県ZEH補助金相当額を除いた額)に1/2を乗じて得た額(この金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、予算の範囲内で100,000円を限度とします。 https://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/18/84136.html
香川県 香川県 令和6年度 かがわスマートハウス促進事業補助金 100,000円(定額)住宅用太陽光発電システムが連系する必要があります https://www.pref.kagawa.lg.jp/kankyoseisaku/chikyu/saiene/r6kagawasmarthouse.html
香川県 丸亀市 令和6年度 丸亀市スマートハウス導入促進事業補助 上限50,000円 https://www.city.marugame.lg.jp/page/13443.html
愛媛県 伊予市 令和6年度 V2H充給電システム設置補助金 上限60,000円。ただし、補助対象経費から国その等の公共団体等から交付を受けた補助金等の収入額を控除した額に1/10を乗じて得た金額が60,000円以下の場合はその額※1,000円未満切り捨て https://www.city.iyo.lg.jp/kankyohozen/shinene/v2h.html
高知県 いの町 いの町住宅用太陽光発電設備等導入補助金 V2H充放電設備(上限300,000円)新たに住宅用太陽光発電システム(以下「発電システム」という。)及び蓄電池設備等を設置する者又は既に発電システムを設 置している者であって、新たに蓄電池設備等を設置する者が対象 https://www.town.ino.kochi.jp/kurashi/kankyo_kankyo/12088/
高知県 四万十町 太陽光発電設備等設置費補助金 銘柄ごとの補助金交付上限額×0.4、または購入費×0.2のいずれか少ない金額(限度額300,000円) https://www.town.shimanto.lg.jp/life/detail.php?hdnKey=10735
高知県 津野町 令和6年度 津野町住宅用太陽光発電設備等導入推進事業費補助金 次に掲げる金額のいずれか少ない方とし、1件あたり300,000円が上限
1)一般社団法人次世代自動車振興センターが行うV2H充放電設備補助金(令和4年度補正・令和5年度補助金)における銘柄ごとの補助金交付上限額に0.4を乗じた額
2)V2H充放電設備の購入費(税抜)に0.2を乗じた額
※太陽光発電設備と併せて、V2H設備を導入する方(ただし、既に太陽光発電設備を導入している場合は、V2H設備のみの導入についても補助対象)
https://town.kochi-tsuno.lg.jp/section/post_8734
高知県 奈半利町 奈半利町住宅用太陽光発電設備及び蓄電システム等導入費補助金 以下のいずれか少ない方とし、上限を1件当たり 300,000円とする。
ア. 次世代自動車振興センターが行うV2H充放電設備補助金における銘柄ごとの補助金交付上限額に0.4を乗じた金額
イ. 電気自動車等充給電設備(V2H)の購入費(税抜)に0.2を乗じた金額
※ 10kW未満の太陽光発電設備と連携するもの
https://www.town.nahari.kochi.jp/life/dtl.php?hdnKey=1295
高知県 安田町 安田町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金 以下のいずれかの低い方の額とし、上限を1件あたり300,000円とする。
  • ・一般社団法人次世代自動車振興センターが行うV2H充放電設備補助金(令和4年度補正・令和5年度補助金)における銘柄ごとの補助金交付上限額に0.4を乗じた金額
  • ・V2H充放電設備の購入費(消費税及び地方消費税を除いた金額)に0.2を乗じた金額
https://www.town.yasuda.kochi.jp/life/dtl.php?hdnKey=1452
福岡県 朝倉市 令和6年度 朝倉市ゼロカーボン推進補助金 購入設置にかかる費用の額の1/10(上限50,000円)
※ただし、設置する住宅に太陽光発電設備が設置され、電力会社との電力受給契約が結ばれている場合は、上限70,000円
https://www.city.asakura.lg.jp/www/contents/1674601845067/index.html
福岡県 大木町 令和6年度 地球温暖化対策支援補助金・ZEH普及促進事業補助金 一律100,000円 https://www.town.ooki.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyo/kikou/hijyou/8019.html
福岡県 大野城市 令和6年度 再生可能エネルギー機器等設置費補助金制度 80,000円 http://www.city.onojo.fukuoka.jp/s068/saiseikanou.html
鹿児島県 鹿児島市 令和6年度 次世代自動車等(FCV、EV、V2H、各種トラック・バス)の補助制度 50,000円(電気自動車と同時に購入する場合に限る) https://www.city.kagoshima.lg.jp/kankyo/kankyo/saiene/jisedaijidousya/r3jisedai.html
鹿児島県 鹿児島市 太陽光deゼロカーボン促進事業補助金(太陽光発電システム等の補助) 50,000円(太陽光発電システムとHEMSを同時に新設する場合に限る。次世代自動車等普及促進事業補助金の申請が必要) https://www.city.kagoshima.lg.jp/kankyo/kankyo/saiene/zeroenehojyo.html
鹿児島県 さつま町 令和6年度 さつま町ゼロカーボン推進事業補助金 100,000円 https://www.satsuma-net.jp/soshiki/yakuba/1006/2/carbon_neutral/6329.html
鹿児島県 西之表町 西之表市電気自動車等導入促進事業 設置費用の1/2の金額 で、上限額60,000円 https://www.city.nishinoomote.lg.jp/admin/soshiki/kikaku/seisakusuishin/6923.html
鹿児島県 屋久島町 電気自動車等導入促進補助事業 設置費用の1/2の金額で、上限額80,000円 https://www.town.yakushima.kagoshima.jp/living/electric-car/
沖縄県 宮古島市 令和6年度 宮古島市電気自動車等導入補助金 購入価格×1/5。上限額300,000円 https://www.city.miyakojima.lg.jp/gyosei/ecoisland/ev_hojo.html
マルチV2Xシステムの商品情報はこちら 太陽光発電・蓄電システム
に関する補助金情報はこちら