Wnnの歴史・用語説明
商品比較表
搭載商品
活用例
お問合せ

モバイルWnnV2 特長と機能  

 『モバイルWnnV2』の主な特長
「入力予測」を搭載!少ない操作で快適な日本語入力を実現!

『モバイルWnn V2』は、「入力予測/学習/オプション辞書」など、携帯電話/PDA/ゲーム機のような入力デバイスに制限がある機器でも簡単に文字を入力できる機能を備えた日本語入力システムです。
『モバイルWnn V2』では「変換エンジン」「学習効率」がさらにパワーアップ!オムロン独自技術「入力予測」の搭載し、少ない操作で入力が可能になりました。さらに3つの新たな学習機能が追加され、口語文の変換効率が強化されました。『モバイルWnn V2』は他社の追随を許さない快適な組み込み型日本語入力システムを実現しております。

 賢い変換、少ない入力で快適入力!

基本辞書(約5万語)のみで変換精度90パーセント以上を実現!(自社調べ)
さらに用途に合わせて新語・オプション辞書が追加可能。モバイル環境での最高水準の変換効率を実現!さらに「入力予測」機能も加わり、より少ない操作で、快適入力を実現。

入力予測
一度入力した言葉を記憶し、その頻度により、次に利用者が入力する文字列を予測して変換します。これにより大幅に入力がラクになります。

(例) 「お」と入力 → [1]おつかれ
[2]おっはー
[3]起きてる
[4]おらへん
[5]おめでとうございます

1文字入力するだけでカンタン入力!

連文節変換(単文節変換も用意)
従来の連文節変換に加え、「一回/500円/5年」などの、数助詞や付属語も一緒に変換できるので、文章の入力がとってもスピーディー!また、同音異義語を文脈に適した漢字に変換可能。

(例1)「にじゅうえん」を変換すると
モバイルWnn V1:「に十円」
モバイルWnn V2『20円』
(例2)「だいにかい」を変換すると
モバイルWnn V1:「大に買い」
モバイルWnn V2『第二回』

 充実の学習機能で口語に対応!

「関係学習」「文節区切り学習」「無変換学習」を新搭載し、口語も快適に変換できる充実の学習機能。同じ言葉の2回目の変換からは、ほぼ100%の変換率を実現。

●関係学習
単語同士の結び付きを学習。直前に同音の違う単語を確定しても正しく変換可能。

(例)「夏は暑い」「本は厚い」を続けて入力した後に「なつはあつい」を変換すると
モバイルWnn V1「夏は厚い」
モバイルWnn V2『夏は暑い』

●文節区切り学習
正しい文節の区切り位置を学習。面倒な文節区切りの修正が激減!

(例)「あなたは/行った/移動したの?」を文節を伸ばして「あなたは/一体/どうしたの?」で確定後、「あなたはいったいどうしたの?」を変換すると
モバイルWnn V1「あなたは行った移動したの?」
モバイルWnn V2『あなたは一体どうしたの?』

●無変換学習
漢字に変換していない仮名も学習。口語も快適に入力可能。

(例)「いいかんじ」を「イイ感じ」に変換した後に、もう一度「いいかんじ」と変換すると
モバイルWnn V1「いい感じ」
モバイルWnn V2『イイ感じ』

●使用頻度学習
よく使う単語を優先的に変換候補として表示。使えば使うほど変換効率がアップ!

 流行語・略語に対応!選べる辞書データ

辞書を用途に合わせて自由に選択可能で、さらに辞書内容についてもメーカ様の任意で変更可能。

基本辞書(標準搭載)
4万8千語(435KB)※最小3万語から最大19万語まで増減可能
新語辞書(標準搭載)
顔文字、若者言葉、芸能人名など、略語・流行語を標準搭載(約1600語:約15KB)
(例)「モー娘。」「メル友」「着メロ」「ケインコスギ」など(2001年3月現在)
オプション辞書
用途やサイズに合わせて自由に選択可能。
   ●人名辞書
   ●地名辞書
   ●駅名&道路名辞書
   ●その他・・ コンビニ/アミューズメント辞書
大学名辞書
企業名辞書など

 辞書のサイズを最小限に

変換エンジンと同様、辞書のサイズも最小に。
元の辞書サイズの「60%減」の圧縮技術を採用。
(5.0万語の辞書サイズの場合、通常=約1100KB→451KB)

 小さなROM/RAMに組み込むことが可能
ハードスペック等により語彙数、サイズはカスタマイズ可能

基本構成サイズ
【ROM】
連文節変換エンジン 79KB
基本辞書※1
(約4.8万語使用時)
435KB
付属語+辞書index 69KB

計 583KB
【RAM】
連文節変換エンジン※2 35KB
使用頻度学習※3 6KB
その他学習 32KB
単語登録※4 7KB

計 80KB

※1:最小3万語から最大19万語まで増減可能。
※2
:入力文字数20文字の場合。
※3:1000語の学習領域を割り当てる場合。
※4:単語あたり15文字で100語登録した場合。



 ストレスを全く感じさせない高速変換

賢くなっても変換速度は速いまま。

 シンプル設計により、機種、サイズを問わない、簡単実装

API関数を厳選し、シンプルなAPIを実現しているので、OSやCPUを選ばず、多様なプラットフォームへの組み込みが容易。

→モバイルWnnシリーズの商品機能比較はこちら