Wnnの歴史・用語説明
商品比較表
搭載商品
活用例
お問合せ

ミニWnn ミニWnnとは  

 『ミニWnn』の主な特長
ROM/RAMに制限のある環境でも、快適なかな漢字変換を実現!

『ミニWnn』はROM/RAMに制限のある環境でも対応が可能な、業界最小クラスのかな漢字変換システムです。
変換エンジンは、ROM:12KB、RAM:0.048KBと、かな漢字変換システムとしては最もコンパクトなソフトウェアサイズを実現しています。 また、辞書サイズを基本辞書と付属語辞書、辞書Indexを含めて204KBに納めたことで、 日本語入力を必要とするどんな小さな機器にも対応・応用が可能なシステムとなっています。


 業界最小のRAM/ROMサイズで、組み込みがカンタン
非常に小さなRAM/ROMサイズのハードにも搭載可能。APIを3種類に厳選し、実装を容易にしました。

基本構成サイズ
     ROM
    計 216 KB
      変換エンジン本体
    12 KB
      辞書「基本辞書」 +「単漢字」
    144 KB
        「付属語辞書」+「辞書Index」
    60 KB
         
     RAM(スタックサイズ含まず)
    0.048 KB

 付属語との関係を考慮した、口語に強いかな漢字変換

口語表現に強い単文節変換を実現しています。チャット簡易的な表現を入力するのに最適です。

●単文節変換
付属語との関係を考慮することにより、単なる辞書検索以上の効率を実現。

【変換例】
 きょうは
 いい
 てんきです
 げんきしてる?
 なにしてんの?




今日は
良い
天気です
元気してる?
何してんの?
※単語を検索、変換し、送り仮名や助詞を考慮したかな漢字変換を行います。

●オプション辞書の新語辞書や地名辞書搭載を搭載することでさらに変換効率がアップ!

「ラブラブ」「V(^o^)V」「ファミレス」「自販機」・・略語、若者言葉、顔文字などを搭載。
 
JR、私鉄駅、道路名、SA、PA・・・カーナビや時刻表の検索時に便利!



 選べる辞書データ

ミニWnnの辞書(語彙)は、標準搭載辞書/オプション辞書ともに、ハードスペック等により、語彙の追加や省略、選択することが可能。

     基本辞書(標準搭載)
     ・基本辞書
    6,000語
     
     ・単漢字
    12,000語
     
     追加辞書(標準搭載)
     ・人名辞書
    9,000語
     
     ・新語辞書
    1,600語
     
         
     オプション辞書
     ・岩波国語辞書
     
    20.5万語
     (約2,000KB)
     
    16.2万語
     (約1,600KB)
     
    10.3万語
     (約1,060KB)
     
    6.0万語
     (約 550KB)
     
    4.1万語
     (約 350KB)
     ・地名データ -住所に使われる都市名,地方名,地域名など
     
    約 9.5万語
     
     ・人名データ -全国人数順位別辞書
     
    姓:2.7万語
     
     
    名:1.8万語
     
     ・道路名データ -道路名、IC、PA、SAなど
     
    約 2.7万語
     
     ・駅名データ -JR、私鉄、公団など
     
    約 1.8万語
     
→モバイルWnnシリーズの商品機能比較はこちら