Power Act Pro (Slave Agent) ヘルプ
シャットダウンエージェントのアイコン

シャットダウンパラメータの設定

電源異常が発生してからUPSのシャットダウンが開始されるまでの時間は、マスターエージェントで設定します。その設定待機時間の範囲内で、このコンピュータ独自のシャットダウンまでの待機時間およびその間に実行する外部コマンドの実行時間を設定することができます。
環境設定画面の設定内容は接続しているマスターエージェントによって変化します。接続しているマスターエージェントを選んでクリックしてください。接続先毎の環境設定方法が表示されます。

SNMP/Webカード :SC20G

SNMP/Webカード :SC20

PowerAct Pro(Master Agent) :PowerAct Pro

ネットワーク経由による同一設定の呼び出し


ページの最初に戻る