対応パソコン |
DOS/V機、およびNEC製PC98-NXシリーズ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応Linux OS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要メモリ |
32MB以上 (64M バイト以上推奨) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディスプレイ解像度カラー色数 | 640×480(推奨 800×600)以上 カラー色数:16bit以上 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要ハードディスク空き容量 |
40MB以上 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インタフェース |
シリアル通信(RS-232Cポート使用) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネットワーク通信時のプロトコル |
TCP/IP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象の無停電電源装置(UPS) |
BX35XFS/BX50XFS(※1) BX35XFV/BX50XFV BX35XF/BX50XF
BU707/BU1007(※2) |
(※1) 別売の自動シャットダウンソフト「PA35」が必要です。 (※2) 別売の自動シャットダウンソフト「PA-07」が必要です。 |
ご使用上の注意事項 |
本ソフトウェアをインストールするためには、CD-ROMドライブが必要です。 |
本ソフトウェアは、パソコンのシリアルポート(COM1〜COM4のいずれか1つ)およびシステムリソースを1つ占有します。 |
本ソフトウェアは、シリアル拡張ボードでのご使用はできません。 |
シリアルポートが2つあるパソコンで、シリアルB(またはシリアル2)側をお使いいただく場合、パソコンのBIOS設定値が“使用しない(Disable)”となっている機種があります。 |
パソコンのBIOS設定値でシリアルポートが“Auto”となっている機種があります。パソコンメーカーにお問い合わせの上、BIOS設定値を “COM1”または”COM2“に変更してください。 |
本ソフトウェアは、オムロン製の無停電電源装置(UPS)以外では、ご使用できません。 |