エネルギー

TOP
製品
製品TOP
サービス
サービスTOP おうちdeソーラー エコ活サークル パワージャグリング パワーコンティニュー
ダウンロード
ダウンロードTOP 製品情報ダウンロード
信頼のオムロン
事業コンセプト オムロンエネルギー事業の歴史 太陽光発電実証施設 エンジニアリングサービス AICOT
補助金・お役立ち情報
補助金・お役立ち情報TOP
サポート
よくあるご質問 お問い合わせ 安心してお使いいただくために ネットワークセキュリティ
関連リンク
環境関連商品保証登録サイト 遠隔モニタリングサービスアカウント登録サイト 遠隔モニタリングサービスモニタリングサイト

Mercedes-Benz
充電、放電対応可能なPHEV,電気自動車(EV)

  • <ご確認ください>
  • ・このたび弊社マルチV2Xシステムのソフトアップデートにより、充放電電力が小さい場合に車両側が停止する仕様を回避するモード(低電流充放電防止機能設定)を追加しました。低電流充放電防止機能を有効にしていただくことで 、充放電の電流量が確保できれば、設定された回数まで自動で充放電を再開します。対応車種リストに掲載している車両と接続する場合は、低電流充放電防止機能設定を有効にすることを推奨いたします。

    また2026年1月からのマルチV2Xシステムのソフトアップデートにより、低電流充放電防止機能の自動復帰回数の仕様が以下のように変更となります。本仕様変更により、充放電を自動で再開する回数を多く設定できるようになります。なお自動復帰回数を増やすことにより、車両内部部品の劣化を早める可能性があります。

  • ・自動復帰回数のデフォルト値:10回/日(回数は2回~20回まで変更可能)
  • ※従来は1日2回までで固定

  • 設定方法は下記に掲載しておりますので、ご確認ください。
  • ※低電流充放電防止機能設定は、PCSのバージョンV1.13以降/スマホアプリのバージョン v2.01.31以降から対応しております。
  • ※低電流充放電防止機能が作動し、充放電を停止した際、スマホアプリへのプッシュ通知の設定が可能です。設定方法は下記に掲載しておりますので、ご確認ください。
  • ※低電流充放電防止機能は、設定された回数まで自動で充放電を再開します。設定回数以降は充放電操作(手動充電/手動放電/自動運転)を行うことで、再度充放電を再開します。

低電流充放電防止機能の設定方法

本アプリの[ホーム]画面から、[その他]を選択します。

[その他]画面にて[拡張設定]を選択します。

[拡張設定]画面にて、低電流充放電防止機能をOFFからONにして[確定]を選択します。

確認内容がよければ[OK]を選択します。

変更を受け付けました。と表示されたら
[OK]を選択します。

拡張設定画面に戻り、低電流充放電防止機能の設定が完了しました。

プッシュ通知の設定方法

本アプリの[ホーム]画面から、[その他]を選択します。

[その他]画面にて[アプリ設定]を選択します。

[アプリ設定]画面にて、プッシュ通知設定を選択します。

[プッシュ通知設定]画面にて、低電流充放電防止機能通知をONにします。

低電流充放電防止機能通知の設定が完了しました。

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

車名 対象MP*1 総電力量*2
(実使用可能容量)
充電上限 放電下限 停電時、12V
シガーケーブル
自動ロック
機能
種別
EQS EQS 450+*2 MP202301以降 107.8kWh 約100% 約10% 利用可*3 EV
EQS 450+*2 MP202501以降 118.0kWh
EQS 450 4MATIC SUV*2 MP202302以降 107.8kWh/118.0kWh
EQS 580 4MATIC SUV Sports*2 MP202302以降 107.8kWh/118.0kWh
Mercedes-AMG EQS 53*2 MP202301以降 107.8kWh
Mercedes-AMG EQS 53*2 MP202501以降 118.0kWh
Mercedes-Maybach EQS 680 SUV*2 MP202402以降 118.0kWh
EQE EQE 350+*2 MP202301以降 90.6kWh
EQE 350 4MATIC SUV*2 MP202302以降 89.0kWh / 90.6kWh
Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+*2 MP202301以降 90.6kWh
Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ SUV*2 MP202302以降 90.6kWh
EQA EQA 250 +*2 MP202402以降 70.5kWh
EQB EQB 250 +*2 MP202501以降 70.5kWh
EQB 350 4MATIC*2 MP202501 66.5kWh
EQB 350 4MATIC*2 MP202502以降 70.5kWh
S-Class S 580 e 4MATIC long*2 MP202301以降 21.9kWh PHEV
E-Class E 350 e Sports Edition Star*2 MP202401 19.5kWh
E 350 e Sports Edition Star*2 MP202501以降 19.5kWh
  • *1 MP とはメルセデス・ベンツ日本にて使用しているモデル識別コードになります。
  • *2 充電量が車両の充電上限設定値に達していると放電を行わない場合があります。充電量が車両の放電下限設定値に達している状態で放電を行うと、放電が停止するまでに少し時間を要することがあります。
  • *3 車両がスリープモードに移行している場合、自動ロック機能は利用できないため車両を起動させたのちに充放電コネクタを車両に差し込んでください。

  • ※対象PCS
  • V2X用パワーコンディショナ:KPEP-A/KPEP-A-S、KPEP-A-2/KPEP-A-2S
  • EVユニット:KP-DDV、KP-DDV-2

お車に関するお問い合わせ先

メルセデス・ベンツ日本合同会社