住・産共用フレキシブル蓄電システム KPAC-Bシリーズ
KPAC-B series
- 主な特長
- システム構成
- 仕様
- ダウンロード
主な特長
Features
1日に何度繰り返し使っても15年保証の長寿命*1
1日2サイクル利用なら、8.4kWh品相当の活用が可能
蓄電池は4.2kWhと小容量ながら、1日2回の充放電を繰り返すことにより、
8.4kWhの大容量品に相当する価値を発揮でき、経済的です。


何度繰り返し充放電しても15年後も容量70%以上を保証
長寿命設計の蓄電池を搭載することで、1日に何度繰り返し充電・放電をしても、15年後でもSOH*2 70%を保証。
安心して長くお使いいただけます。

1.5サイクル10年保証の同等容量品と比べると、
総充放電量は約2.2倍に
1日2サイクル15年保証のKPAC-Bと1日1.5サイクル10年保証の同等容量品を単純計算で比較した場合、保証期間内での充放電量の合計は約2.2倍になります。
- *1. システム保証は10年です。ただし、遠隔モニタリングサービスをお申し込みの場合は、パワーコンディショナと蓄電池ユニットの保証は15年となります。
- *2. SOHはStates Of Healthの略で電池容量維持率を表します。
- *3. 一般的な4.2kWh蓄電システム(1日1.5サイクル、10年保証SOH50%)。
蓄電池の状態をスマートフォンやパソコンから無料でチェック
遠隔モニタリングサービスを利用することで、スマートフォンやパソコンから蓄電池の動作状態を24時間見守ることや設定が可能。
異常時にはメールでお知らせし、万一の故障時も迅速に対処できます。
- * VPPはVirtual Power Plantの略で、点在する小規模な再エネ発電や蓄電池、燃料電池等の設備と、電力の需要を管理するネットワーク・システムをまとめて制御することです。
万一の床下浸水でも水没しない設置性、地震にも安心の設計
災害時にこそ欠かせない蓄電池は、置き場所に困らないコンパクト設計の屋内設置のため、万一水害などで床下浸水が起きても安心。
パワーコンディショナも壁掛け設置のため、屋外でも水没リスクを軽減します。
また、地震などで様々な外的トラブルが起きても壊れにくいよう、厳しい試験もクリアしています。


- *「建築設備耐震設計・施工指針(2014年度版)」・「鋼構造計算基準」引用、準拠
多発する水害の7割を占める床下浸水へ確かな備えを
近年、地球規模の異常気象により水害が多発しています。被災数は年間約5万棟に昇りますが、そのうちの7割は床下浸水のため、屋内設置や壁掛け設置が安心です。
- 出所:弊社調べ(気象庁・内閣府等のHPより抜粋)
暮らしのスタイルに合わせて使い分けられる、3つの運転モードをご用意
モード
自家消費を優先して
「貯めて使う」を繰り返します
太陽光発電の余剰電力は蓄電池に充電し、夕方から夜の電力をまかないます。さらに深夜に夜間電力を充電し、翌朝の電力をまかないます。

グリーンモードの電力フロー ※数値は一例です




- ※太陽光発電システムを併設していない場合、グリーンモードに設定しないでください。
モード
余った発電分は
売電を優先します
余剰電力は売電して、夜間電力で蓄電池に充電し、朝夕は蓄電池から電気を使って電気代を節約します。

モード
停電に備えて
蓄電残量維持を優先します
蓄電池の残量を確保して万一の停電時に使用できるようにします。(残量は設定で変更可能)

各運転モードの余剰電力の用途と蓄電池の充放電動作
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
余剰電力の用途 | 蓄電池の充電 | 蓄電池の放電* | |
---|---|---|---|
グリーン モード |
充電(満充電時は売電) | 余剰電力で充電(夜間の時間帯に充電も可能) | 主に朝夕夜間に残量がなくなるまで放電 |
経済 モード |
売電 | 夜間料金の時間帯に100%になるまで充電 | 主に朝夕に残量がなくなるまで放電 |
安心 モード |
売電 | 主に朝夕に一定の残量を残して放電 |
- * 太陽光発電が売電している時は、蓄電池は放電しないためダブル発電にはなりません。蓄電池の残量は設定で変更可能です。
万一の停電時には何もしなくても*1非常用電源を確保
停電が起きると、あらかじめ決めておいた特定負荷(家電)へ自動で給電されます。
復電時は自動で通常時の運転に切り替わります。
- *1. あらかじめ停電時に必要な家電に配線をしておく必要があります。
無停電電源装置(UPS)ではありません。

モード
昼は太陽光発電から消費して蓄電池にも充電、
夜は放電に自動で切り替わります


- *2. 太陽光発電から電力を使う場合は、ソーラーパワーコンディショナを自立運転に切り替える必要があります。
停電時に使用できる家電・時間の目安
フル充電ならこれだけの家電が長時間使用できます
冷蔵庫
50~100Wテレビ
100~150W照明
50~100Wスマートフォン充電
5W
太陽光の発電を蓄電池に充電することもできるため、停電が長引いても安心です。
- *3. 各家電の消費電力量で異なるため、動作時間を保証するものではありません。
システム構成
System
システム構成

蓄電池ユニット
- KP-BU42-A

- 蓄電容量4.2kWh
- 何度繰り返し充放電しても15年間容量70%を保証*1
- 耐震クラスS*2

パワーコンディショナ
- 〈一般タイプ〉KPAC-B25 〈重塩害対応タイプ〉 KPAC-B25-S

- 蓄電池の充放電をコントロール
- 停電時は特定負荷用分電盤へ自動切替え、2.0kVAの自立出力
- 太陽光発電システムと併設可能*3

パワーコンディショナは重塩害地域向けに
専用タイプもご用意
海岸沿いのエリアや海岸線から500m以内の、台風や強風により一時的に海水が飛来する場所にも設置できます。
- ※海水のしぶきが直接かかるところは除きます。

蓄電システム用ゲートウェイ
- KP-GWBT-A

- 遠隔モニタリングサービスの使用でスマートフォンやパソコンから蓄電池の状態を見守り可能
特定負荷用分電盤
- KP-DB20B-2

-
停電時、特定負荷に電気を供給
- *1 システム搭載の動作モードで使用した時に限ります。
- *2 「建築設備耐震設計・施工指針(2014年度版)」・「鋼構造計算基準」引用、準拠。
- *3 併設する太陽光発電システムに制約がある可能性があります。
- *4 ECHONET Lite対応機器とは、一般社団法人エコーネットコンソーシアムが発行したECHONET Lite規格およびアプリケーション通信インターフェース仕様(ECHONET Lite AIF仕様)に準拠した機器です。
ECHONET Lite、ECHONET Lite AIF、ECHONETロゴマークは、一般社団法人エコーネットコンソーシアムの登録商標です。
システム接続例

システム構成機器一覧
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
品名 | 形式 | 設置について | |
---|---|---|---|
パワーコンディショナ | 一般タイプ | KPAC-B25 | 海岸および汽水域から500mを超える地域の屋外に設置* |
重塩害対応タイプ | KPAC-B25-S | 海岸および汽水域から500m以内の重塩害地域にも設置可能* | |
蓄電池ユニット | KP-BU42-A | 屋内・壁面に床置き・ネジ止め | |
蓄電システム用ゲートウェイ | KP-GWBT-A | 屋内・壁面取付 | |
特定負荷用分電盤 | KP-DB20B-2 | 屋内・壁面取付 |
- * 海水の波しぶきが直接かからない場所、直射日光が当たらない場所、揮発性、可燃性、腐食性およびその他の煙、ガスにさらされない場所等に設置してください。詳しくは施工マニュアルをご確認ください。
システムに必要なオプション品一覧
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
品名 | 形式 | 仕様 | |
---|---|---|---|
![]() |
主幹/外部発電機用 電流センサ(絶縁型) |
KP-CT-S□□AC100A | 2個セット、□□はCTの径を示す。装着できる電線径φ14.5mm、φ24mm以下 |
![]() |
主幹電流センサケーブル(絶縁型) | KP-CHI-C4VB□□S2 | □□は長さを示す。15m、30m |
![]() |
パワーコンディショナ・計測ユニット間用屋内外通信ケーブル | KP-CH-B8VG□□S | □□は長さを示す。3m、5m、15m、30m |
![]() |
蓄電池通信ケーブル | KP-CHG-E8VB□□S | □□は長さを示す。3m、7m、20m、30m、40m |
工事店様準備品一覧
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
配線名称 | 配線の種類 | ケーブル仕様※ | |
---|---|---|---|
(a) | 商用系統配線 | パワーコンディショナから主分電盤へ交流線の配線 | CV、3芯、8mm2、14mm2 |
(b) | 特定負荷用配線 | パワーコンディショナから特定負荷用分電盤へ交流線の配線 | CV、2芯、5.5mm2、8mm2、14mm2 |
(c) | 特定負荷用分電盤電源配線 | 主分電盤から特定負荷用分電盤へ電源の配線 | VVF、2芯、φ2.0mmまたはφ2.6mm、単線 |
(d) | 蓄電池入出力配線 | パワーコンディショナと蓄電池ユニット間の直流線の配線 | CV、2芯、5.5mm2 |
(e) | アース配線 | パワーコンディショナ、蓄電池間のアース線の配線 | IV、5.5mm2 |
(f) | アース配線 | 主分電盤、特定負荷用分電盤のアース線の配線 | IV、φ2.0mm |
(g) | 特定負荷用配線 | 特定負荷用分電盤の特定負荷(電気製品)、特定負荷用コンセントの交流線の配線 | |
(h) | ルータ配線 | ルータ設置時、蓄電システム用ゲートウェイとルータ間の配線 | LANケーブル(カテゴリー5以上) |
(i) | パワーコンディショナ間配線 | 太陽光発電システムと併設する時の交流線の配線 | VVF、2芯、φ1.6mm、φ2.0mm、またはφ2.6mm、単線 |
- ※詳しくは施工マニュアルをご確認ください。
ご発注例
- ①機器セット
- ②部材セット
①機器セット
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
品名 | 形式 | メーカー 希望小売価格(税別) |
パッケージ内容 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
パワー コンディショナ |
蓄電池 ユニット |
蓄電システム用 ゲートウェイ |
特定負荷用 分電盤 |
|||
機器セット (4.2kWh一般タイプ) |
KPAC-B-SET-1 | ¥2,870,000 | KPAC-B25 | KP-BU42-A | KP-GWBT-A | KP-DB20B-2 |
機器セット (4.2kWh重塩害対応タイプ) |
KPAC-B-SET-2 | ¥3,020,000 | KPAC-B25-S | KP-BU42-A | KP-GWBT-A | KP-DB20B-2 |
機器セットの形式は、補助金申請にはお使いいただけません。
以下のパッケージ型番でご申請ください。
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
機器セット形式(購入用) | パッケージ型番(SII補助金申請用) | |
---|---|---|
KPAC-B-SET-1(4.2kWh一般タイプ) | → | KPAC-B25-PKG-MM |
KPAC-B-SET-2(4.2kWh重塩害対応タイプ) | → | KAPC-B25-PKG-MM2 |
②部材セット
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
品名 | 形式 | メーカー 希望小売価格 (税別) |
パッケージ内容 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
主幹/外部発電機用 電流センサ(絶縁型) |
主幹電流 センサケーブル(絶縁型) |
パワーコンディショナ・ 計測ユニット間 屋内外通信ケーブル |
蓄電池通信 ケーブル |
|||
部材セット1 | KP-CH-ST4-AC1 | ¥94,000 | KP-CT-S16AC100A | KP-CHI-C4VB15S2 | KP-CH-B8VG15S | KP-CHG-E8VB20S |
部材セット2 | KP-CH-ST4-AC2 | ¥99,000 | KP-CT-S16AC100A | KP-CHI-C4VB15S2 | KP-CH-B8VG30S | KP-CHG-E8VB20S |
部材セット3 | KP-CH-ST4-AC3 | ¥114,000 | KP-CT-S16AC100A | KP-CHI-C4VB30S2 | KP-CH-B8VG30S | KP-CHG-E8VB20S |
部材セット4 | KP-CH-ST4-AC4 | ¥125,000 | KP-CT-S16AC100A | KP-CHI-C4VB30S2 | KP-CH-B8VG30S | KP-CHG-E8VB30S |
部材セット5 | KP-CH-ST4-AC5 | ¥74,000 | KP-CT-S16AC100A | KP-CHI-C4VB15S2 | KP-CH-B8VG15S | KP-CHG-E8VB07S |
③オプション品一覧
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
品名 | 形式 | メーカー希望小売価格(税別) |
---|---|---|
主幹/外部発電機用電流センサ(Φ14.5)(絶縁型) | KP-CT-S16AC100A | ¥12,000 |
主幹/外部発電機用電流センサ(Φ24)(絶縁型) | KP-CT-S24AC100A | ¥15,000 |
主幹電流センサケーブル(15m)(絶縁型) | KP-CHI-C4VB15S2 | ¥31,000 |
主幹電流センサケーブル(30m)(絶縁型) | KP-CHI-C4VB30S2 | ¥46,000 |
パワーコンディショナ・計測ユニット間用屋内外通信ケーブル(3m) | KP-CH-B8VG03S | ¥6,000 |
パワーコンディショナ・計測ユニット間用屋内外通信ケーブル(5m) | KP-CH-B8VG05S | ¥8,000 |
パワーコンディショナ・計測ユニット間用屋内外通信ケーブル(15m) | KP-CH-B8VG15S | ¥12,000 |
パワーコンディショナ・計測ユニット間用屋内外通信ケーブル(30m) | KP-CH-B8VG30S | ¥17,000 |
蓄電池通信ケーブル(3m) | KP-CHG-E8VB03S | ¥12,000 |
蓄電池通信ケーブル(7m) | KP-CHG-E8VB07S | ¥19,000 |
蓄電池通信ケーブル(20m) | KP-CHG-E8VB20S | ¥39,000 |
蓄電池通信ケーブル(30m) | KP-CHG-E8VB30S | ¥50,000 |
蓄電池通信ケーブル(40m) | KP-CHG-E8VB40S | ¥64,000 |
仕様
Specification
パワーコンディショナ
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
形式 | KPAC-B25 | KPAC-B25-S | |
---|---|---|---|
タイプ | 一般タイプ | 重塩害対応タイプ | |
直流入力 | 定格入出力電圧 | DC192V | |
入出力数 | 1入出力 | ||
運転可能電圧範囲 | DC120~210V | ||
交流出力 | 定格容量 | 2.5kW | |
定格電圧 | AC202V(AC101V、2相) | ||
電力変換効率 | 95.0% | ||
絶縁方式 | 非絶縁トランスレス方式 | ||
電気方式 | 連系運転時 | 単相2線式(単相3線式配電線に接続) | |
自立運転時 | 単相2線式 | ||
自立運転時の定格容量 | 2.0kVA | ||
設置環境 | 海岸および汽水域から500mを超える屋外設置*1 | 屋外設置*1 | |
使用周囲温度 | -20〜50℃(ただし結露および氷結なきこと) | ||
使用周囲湿度 | 25〜95%RH(ただし結露および氷結なきこと) | ||
外形寸法(横×高さ×奥行き) | 650×493×222mm(取付ベース板を含む、突起部・隠ぺい配線カバーを除く)
|
||
質量 | 約29kg(取付ベース板を含む) | ||
冷却方式 | 自然空冷 | ||
保護構造 | IP55 | IP65 | |
ケース材質 | 金属ケース | ||
ケース外装色 | フロント:シルバーメタリック、サイド:グレー | ||
取付け方式・方法 | 壁掛け・ネジ止め | ||
保証期間 | 10年(遠隔モニタリングサービスをお申し込みの場合は15年) |
- *1 海水の波しぶきが直接かからない場所、直射日光が当たらない場所、揮発性、可燃性、腐食性およびその他の煙、ガスにさらされない場所等に設置してください。詳しくは施工マニュアルをご確認ください。
蓄電池ユニット
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
形式 | KP-BU42-A |
---|---|
種類 | リチウムイオン電池 |
蓄電池容量 | 4.2kWh(実効容量:4.0kWh) |
電圧範囲 | DC120~210V |
充電回復時間 | 約2.5時間(25℃ 満充電まで) |
設置環境 | 屋内設置 |
使用周囲温度 | -10~40℃(ただし結露および氷結なきこと)*2 |
使用周囲湿度 | 25~95%RH(ただし結露および氷結なきこと) |
外形寸法(横×高さ×奥行き) | 530×455×215mm
|
質量 | 約62kg |
冷却方式 | 自然空冷 |
ケース材質 | 金属ケース |
ケース外装色 | 白 |
取付け方式・方法 | 壁面に床置き・ネジ止め |
保証期間 | 10年(遠隔モニタリングサービスをお申し込みの場合は15年) |
容量保証 | 15年後SOH70%(外部制御の場合は除く) |
- *2 使用周囲温度の範囲内であっても、蓄電池保護のため、充放電を抑制することがあります。
- ※蓄電池ユニットの廃棄処理については、ご購入先にお問い合わせください。
蓄電システム用ゲートウェイ
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
形式 | KP-GWBT-A |
---|---|
接続台数 | 蓄電システム用パワーコンディショナ1台 |
通信方式 | 有線LAN(100Base-TX) |
表示部 | モノクロLCD(16文字×2行) |
操作方法 | 操作スイッチ4個、リセットスイッチまたは遠隔モニタリングサービス使用 |
外部インターフェース | LANポート |
USBコネクタ(TypeA) 32GBまでのUSB2.0準拠のUSBメモリ |
|
通信プロトコル | ECHONET Lite規格適合性認証*3 (Appendix ECHONET 機器オブジェクト詳細規定 Release J) ECHONET Lite AIF仕様適合性認証*3 (蓄電池・HEMSコントローラ間 Ver.1.10) |
動作電源 | 蓄電システム用パワーコンディショナより給電 |
設置環境 | 屋内設置 |
使用周囲温度 | -20~50°C(ただし結露および氷結なきこと) |
使用周囲湿度 | 25~95%RH(ただし結露および氷結なきこと) |
外形寸法(横×高さ×奥行き) | 75×120×29.5mm
|
質量 | 約140g |
保護構造 | IP20相当 |
ケース材質 | PC+ABS |
ケース外装色 | 白 |
取付方法・方式 | 壁面取付・ネジ止め |
遠隔モニタリングサービス | 遠隔モニタリング、遠隔設定、異常時メール送信 |
保証期間 | 10年(LCD表示部は除く) |
- *3 ECHONET Lite対応機器とは、一般社団法人エコーネットコンソーシアムが発行した ECHONET Lite規格およびアプリケーション通信インターフェース仕様(ECHONET Lite AIF仕様)に準拠した機器です。
- EECHONET Lite、ECHONET Lite AIF、ECHONETロゴマークは、一般社団法人エコーネットコンソーシアムの登録商標です。
特定負荷用分電盤
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
形式 | KP-DB20B-2 |
---|---|
定格入力電圧 | AC100V |
電気方式 | 単相2線式 |
定格電流 | 合計20A |
出力分岐数 | 2回路 |
設置環境 | 屋内設置 |
使用周囲温度 | -5~40°C(ただし結露および氷結なきこと) |
使用周囲湿度 | 45~85%RH(ただし結露および氷結なきこと) |
外形寸法(横×高さ×奥行き) | 172×325×124mm
|
質量 | 約1.9kg |
ケース外装色 | 白 |
取付け方式・方法 | 壁面取付・ネジ止め |
保証期間 | 1年 |
各機器のJET認証登録番号
MB-0021
ダウンロード
Download