イメージです。
eZCATS-100C®は、本体とクレードルが
無線LAN接続のため、分離可能です。
従来の据置利用に加え、
レジとお客様が離れた環境での
決済シーンにも対応いたします。
無線LAN接続のため、分離可能です。
従来の据置利用に加え、
レジとお客様が離れた環境での
決済シーンにも対応いたします。
こんなお悩みに…
MOVIE
eZCATS-100Cで
スマートキャッシュレスを
はじめてみませんか?
スマートキャッシュレスを
はじめてみませんか?
01
持ち運び可能で
どこでもカンタン決済
本体とクレードルは、無線LAN接続のため、離れた場所でもご使用いただけます。テーブル決済や商談コーナーなどでお客様優先のスマートな決済が実現できます。
50mほど離れた場所でもご使用いただけます。
50mほど離れた場所でもご使用いただけます。
※設置場所の環境・状況により、接続可能な距離は異なります。
本体を取り外して、テーブル決済が可能!
本体を取り外して
テーブル決済が可能!
テーブル決済が可能!
02
オールインワンの
決済機能で
省スペース・省エネ化を実現
クレジット・電子マネー・コード支払い・銀聯などの全ての決済機能を1台で実現し、お客様のご希望に沿った決済手段に1台で対応いたします。
オールインワンにすることにより、省スペースも実現。従来機種比(CATS330)※1: 約50%の設置面積となっております。
また、機器の消費電力を約30%削減し、環境にも配慮しました。
オールインワンにすることにより、省スペースも実現。従来機種比(CATS330)※1: 約50%の設置面積となっております。
また、機器の消費電力を約30%削減し、環境にも配慮しました。
※1: 本体・リーダーライタを設置した場合
全ての決済機能を1台で対応実現!
03
カンタン操作
で
お店のオペレーション
を
サポート
タッチパネル搭載で、スマートフォンのように直感的に画面操作いただけます。
お客様の声を反映し、細部までこだわった便利な機能を搭載しました。
お客様の声を反映し、細部までこだわった便利な機能を搭載しました。
直感的な操作と3つの便利機能!
3つの便利機能
画面反転機能
画面反転機能を使えば、カード読み取り・暗証番号入力時は、自動で画面判断しますので、端末を受け渡しなくてもお客様に操作していただけます。画面反転機能は設定で変更できます。
三面待ち対応
IC/磁気カード/タッチ決済の3画面を同時に待受け状態にすることで、決済方法の選択が不要となります。
再印字可能
過去30件分の取引・15件の日計を再印字することができます。伝票を無くしてしまっても安心です。
導入前も後も安心!
設置・保守・アフターサービス
全国100か所以上のサービス拠点で安心のサポート
端末導入の際や万一故障した時にも、保守員が現地に赴いて対応いたします。
コールセンターでのご相談も受け付けております。
PCやスマートフォンでは症状に応じた対処法がご確認いただけます。是非ご活用ください。
電話対応で問題解決する事象も多く(*弊社統計約7割が解決)、安心してお使いいただけます。
端末導入の際や万一故障した時にも、保守員が現地に赴いて対応いたします。
コールセンターでのご相談も受け付けております。
PCやスマートフォンでは症状に応じた対処法がご確認いただけます。是非ご活用ください。
電話対応で問題解決する事象も多く(*弊社統計約7割が解決)、安心してお使いいただけます。
端末導入の際や万一故障した時にも、保守員が現地に赴いて対応いたします。
※故障・保守に関するお問い合わせは、本ページのお問い合わせフォーム(メール)からは受付しておりません。
恐れ入りますが、「故障に関するお問い合わせ」宛にお電話いただきますようお願い致します。
故障と操作によって問い合わせ先が異なります。おかけ間違いの無いようご注意ください。
恐れ入りますが、「故障に関するお問い合わせ」宛にお電話いただきますようお願い致します。
故障と操作によって問い合わせ先が異なります。おかけ間違いの無いようご注意ください。
各種お問い合わせはこちら
故障に関するお問い合わせ
[ PC・携帯共通 ]
※PCやスマートフォンでも症状に応じた対処方法が
ご確認いただけます。
ご確認いただけます。
操作に関するお問い合わせ
[ PC・携帯共通 ]
※PCやスマートフォンでも症状に応じた対処方法が
ご確認いただけます。
ご確認いただけます。
対応決済機能
クレジット・電子マネー・コード支払い・銀聯などの
全ての決済機能を
1台で実現しました。
全ての決済機能を
1台で実現しました。
※売上票電子保管、売上レポート、
POS連動機能等の機能も従来(CATS300/CATS330)機と
同様の機能を搭載
POS連動機能等の機能も従来(CATS300/CATS330)機と
同様の機能を搭載
クレジット・銀聯・J-Debit
※タッチ決済にも対応
電子マネー
※「PiTaPa」はご利用いただけません。
コード支払い
各種ポイント
※株式会社ジェーシービー提供の「ポイントおまとめサービスPOICHI」で
取り扱い可能なポイントを掲載しています。
取り扱い可能なポイントを掲載しています。
多通貨決済サービス
海外発行クレジットカードでのお支払い時「自国通貨支払い」「日本円支払い」をお客様に選択していただけます。
POS連動は従来機と互換
従来機(CATS300/CATS330)をご利用されていた加盟店様では、そのまま移行が可能です。
POS連動ケーブルもそのままご使用できます。
POS連動ケーブルは専用品となります。
以下より、注文書をダウンロードの上、オムロンフィールドエンジニアリング宛にご送付・ご注文ください。
POS連動ケーブル注文書
POS連動の仕様に関しては、日本カードネットワーク様よりご開示いただいております。
詳細については、以下のURLからお問い合わせください。
https://www.cardnet.co.jp/contact/
POS連動ケーブルもそのままご使用できます。
POS連動ケーブルは専用品となります。
以下より、注文書をダウンロードの上、オムロンフィールドエンジニアリング宛にご送付・ご注文ください。
POS連動ケーブル注文書
※新機能をご利用いただく場合はPOS側の開発が必要になる場合があります。
POS連動の仕様に関しては、日本カードネットワーク様よりご開示いただいております。
詳細については、以下のURLからお問い合わせください。
https://www.cardnet.co.jp/contact/
機器仕様
従来機種(CATS330)比約30%の消費電力削減、取扱説明書のweb版(PDFファイルのダウンロード)にも対応し、環境に配慮しております。
本体
スペック
詳細
サイズ
87.9(W)×176.6(D)×39.1(H)mm
重さ
約370g
タッチパネル
5inch 720×1,280ドット
PINPAD
PIN on Glass方式(PTS6.x)
磁気カードリーダ
JISⅠ Tr1,2/JISⅡ(DualHead)同時読取可
接触IC R/W
ISO7816
非接触IC R/W
ISO14443 Type A/B NFC(FeliCa対応)
QR/
バーコードリーダ
バーコードリーダ
フロントカメラ/
リアカメラ
リアカメラ
拡張
インターフェース
インターフェース
USB-C
通信
インターフェース
インターフェース
無線LAN(クレードルとの通信用)
内蔵バッテリー
リチウムイオン電池(3,350mAh)
サウンド
スピーカー内蔵
OS
Android
クレードル
スペック
詳細
サイズ
97.5(W)×181.7(D)×84(H)mm
重さ
約600g(印刷用紙含まず)
プリンタ
サーマルプリンタ、オートカッター付き
拡張
インターフェース
インターフェース
RS-232C(POS連動用)、USB-A、USB-C
通信
インターフェース
インターフェース
無線LAN(クレードルとの通信用)
有線LAN(外部センター等への通信用)
有線LAN(外部センター等への通信用)
電源ケーブル
約2.8m(ACアダプタケーブル1m含む)
本機の設計耐用年数は5年です。
耐用年数を超過した場合、
経年劣化に伴う突発的な
動作異常や
故障・部品からの発煙等のおそれがあります。
耐用年数を超過した場合、
経年劣化に伴う突発的な
動作異常や
故障・部品からの発煙等のおそれがあります。
設置までの流れ
お申込み後、約1~2か月で
端末を導入いただくことが可能です。
端末の設置は、
①オムロンによる設置
②加盟店様 によるセルフ設置
どちらかをお選びいただけます。
端末を導入いただくことが可能です。
端末の設置は、
①オムロンによる設置
②加盟店様 によるセルフ設置
どちらかをお選びいただけます。
※期間はあくまで目安となります。審査やご契約、導入の事前確認や日程調整にお時間を要する可能性もございます。
端末・手数料・ランニングコスト等ご契約内容に関するお問い合わせは、決済事業者・カード会社様にご相談ください。
端末・手数料・ランニングコスト等ご契約内容に関するお問い合わせは、決済事業者・カード会社様にご相談ください。
カード会社に
申し込み
カード会社に
申し込み
必要情報等を記入していただきます。ご利用希望の決済手段はお申込み時にお伝えください。
お手続き
お手続き
必要情報等を記入していただきます。
アポイント
アポイント
設置員よりお電話にて端末導入について、設置員の訪問日を調整・合意致します。
設置員の訪問
端末設置完了
設置員の訪問
端末設置完了
設置員がお店までご訪問し、端末のセットアップと操作説明を致します。
よくあるご質問
接続可能なPOS・レジについて教えてください
eZCATS-100C®は多数のPOS・レジと連動することが可能で、CATS330と完全互換です。
弊社クレジット端末と連動実績のあるPOS・レジメーカー様を以下に記載いたします。
レジ機種ごとの連動可否など、詳細については直接POSベンダー様にお問い合わせをお願いいたします。
<連動実績のあるPOSメーカー様>(敬称略)
NEC、寺岡精工、シャープ、富士通、パナソニック、イシダ、三菱電機、日本NCR、日立、東芝TEC、ブレイン他多数
弊社クレジット端末と連動実績のあるPOS・レジメーカー様を以下に記載いたします。
レジ機種ごとの連動可否など、詳細については直接POSベンダー様にお問い合わせをお願いいたします。
<連動実績のあるPOSメーカー様>(敬称略)
NEC、寺岡精工、シャープ、富士通、パナソニック、イシダ、三菱電機、日本NCR、日立、東芝TEC、ブレイン他多数
※CATS300 /330で連動実績があるPOSメーカー様を含みます。
電源をONにして、端末が立ち上がるまでの時間はどれくらいですか?
約1分かかります。
音量変更は可能ですか?
端末画面から、「設定>基本設定>機器設定>音量」にて行うことができます。
暗証番号が見えない工夫はされていますか?
覗き見防止シートを付属してお届けいたしますので、お客様の必要に応じてご使用ください。
本体とクレードル部分を別々で手配することは可能ですか?
別々での販売は行っておりません。
満充電までどれくらいの時間がかかりますか?
残容量・温度にもよりますが、0%からの場合、4時間以上必要となります。
本体を使用しない時は、クレードルに置いて、充電いただきますようお願いいたします。
本体を使用しない時は、クレードルに置いて、充電いただきますようお願いいたします。
クレードルから本体を離した場合の充電の持ち時間はどれくらいですか?
ご使用方法・取引数に応じて異なりますが、満充電の場合、約8時間クレードルから離してご使用いただけます。
ネットワークへの接続は、どのような手段が可能でしょうか。
インターネット/ LAN(専用線)の通信に対応しております。
端末と有線LANでの接続が必要となります。
インターネットをお申し込みの場合は、お申し込みの前に「インターネット回線事前確認資料 」をご参照ください。
端末と有線LANでの接続が必要となります。
インターネットをお申し込みの場合は、お申し込みの前に「インターネット回線事前確認資料 」をご参照ください。
インターネット回線の敷設工事ができない場合は、どのようにしたらいいですか?
JET-S端末の接続回線として、docomo LTE SIMを搭載したルータを設置するだけのレンタルルータ「SeeGull」(シーガル)をお使いいただけます。
<SeeGullお申し込みに関するお問い合わせ先>
セイコーソリューションズ株式会社
e-mail: seegull-jcn@seiko-sol.co.jp
TEL:043-211-1004(9:00~18:00 土日祝等休業日を除く)
<SeeGullお申し込みに関するお問い合わせ先>
セイコーソリューションズ株式会社
e-mail: seegull-jcn@seiko-sol.co.jp
TEL:043-211-1004(9:00~18:00 土日祝等休業日を除く)